DRV8837
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
低电压 H 桥 IC

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
DRV8837 PSpice Model PSpice Model ZIP 2017年 7月 12日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
DRV8837 评估模块 DRV8837EVM 评估模块和开发板

参考设计

使用 SimpleLink™ Wi-Fi® 技术且具有云连接功能的电池供电智能锁参考设计

该参考设计展示了如何使用集成 Wi-Fi® 创建电池供电的电子智能锁。该设计展示了如何将 SimpleLink™ Wi-Fi CC3220S 无线 MCU (SoC) 用作主系统控制器和网络处理器,以创建高度集成的设计。TIDC-01005 参考设计将 CC3220S 和 DRV8837 1.8A (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。