DRV8836
- 双 H 桥电机驱动器
- 能够驱动两个直流电机或者一个步进电机
- 低金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 导通电阻:
高侧 + 低侧 (HS + LS) 305 mΩ
- 每个 H 桥 1.5A 的最大驱动电流
- 两桥并联可实现 3A 的驱动电流
- 2V 至 7V 运行电源电压范围
- 灵活的脉宽调制 (PWM) 或者相位/使能接口
- 具有 95nA 最大电源电流的低功耗睡眠模式
- 专用 SLEEPn 输入引脚
- 极小型 2mm x 3mm 晶圆级小外形尺寸无引线 (WSON) 封装
应用范围
- 由电池供电的设备:
- 数字单镜头反光 (DSLR) 镜头
- 消费类产品
- 玩具
- 机器人技术
- 摄像机
- 医疗设备
DRV8836 为摄像机、消费类产品、玩具、和其它低电压或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。 此器件有两个 H 桥驱动器,能够驱动两个直流电机或者一个步进电机,以及其它诸如螺线管在内的器件。 每个输出驱动器功能块包括配置为 H 桥的 N 通道功率 MOSFET 以驱动电机绕组。 一个内部电荷泵生成所需的栅极驱动电压。
DRV8836 的每个 H 桥能够提供高达 1.5A 的输出电流。 供电电压范围介于 2V 至 7V。
可选择的相位/使能和 IN/IN 接口与工业标准器件兼容。 可通过关闭所有不必要的逻辑电路来提供低功耗睡眠模式,消耗极低的电流。
内部关断功能支持过流保护、短路保护、欠压闭锁以及过温保护。
DRV8836 采用具有 PowerPAD 的极小型 12 引脚 WSON 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含 Sb/Br)。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 双路低电压 H-桥集成电路 (IC), DRV8836 数据表 (Rev. B) | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2014年 1月 29日 | |
应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
应用手册 | Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 22日 | |||
更多文献资料 | TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary | 2015年 7月 6日 | ||||
设计指南 | Low-Power Micro Stepper Motor Driver Using FRAM MCU Design Guide | 2015年 6月 19日 | ||||
用户指南 | DRV8835, DRV8836 Evaluation Module | 2012年 3月 26日 | ||||
应用手册 | Understanding Motor Driver Current Ratings | 2012年 2月 6日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV8836EVM — DRV8836 评估模块
DRV8836 评估模块 (EVM) 展示了来自德州仪器 (TI) 的 DRV8836 电机驱动器的功能和性能。用户可使用外部微控制器通过信号牛角连接器或使用便于独立操作的板上开关控制 DRV8836。
用户指南: PDF
支持软件
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DSS) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。