DRV8824-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 脉宽调制 (PWM) 微步进电机驱动器
- 内置微步进分度器
- 5 位绕组电流控制支持高达 32 个电流级
- 低金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 导通电阻
- 24V,25°C 时 1.6A 最大驱动电流
- 内置 3.3V 基准输出
- 8.2V 至 45V 宽工作电源电压范围
- 耐热增强型带散热片超薄小外形尺寸 (HTSSOP) 表面贴装封装
应用范围
- 汽车制热、通风与空调控制 (HVAC)
- 汽车用阀门
- 车用信息娱乐
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV8824-Q1 为汽车应用提供一个集成电机驱动器解决方案。 此器件具有两个 H 桥驱动器和一个微步进分度器,并且专门用来驱动一个双极步进电机。 每个输出驱动器块包含被配置为全 H 桥的 N 通道功率 MOSFET,以驱动电机绕组。 DRV8824-Q1 能够驱动高达 1.6V 的输出电流(在 24V 和 25°C,具有适当散热时)。
一个简单的步进/方向接口可轻松连接到控制器电路。 端子可实现全步进到 1/32 步进模式的电机配置。 衰减模式可设定。
还提供用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。
DRV8824-Q1 采用具有 PowerPAD 的 28 引脚 HTSSOP 封装(环保型:符合 RoHS
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DRV8824-Q1 汽车用电机控制器集成电路 (IC) 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2014年 5月 12日 |
应用手册 | 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 29日 | ||
应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
应用手册 | Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) | 2019年 2月 19日 | ||||
应用手册 | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
更多文献资料 | TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary | 2015年 7月 6日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用简报 | PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。