DRV8803
- 4 通道受保护低侧驱动器
- 4 个具有过流保护功能的 NMOS 场效应晶体管 (FET)
- 集成感应钳位二极管
- 并行接口
- DW 封装:每通道最大驱动电流(25°C 时)为 1.5A(单通道开启时)/
800mA(四通道开启时) - PWP 封装:每通道最大驱动电流(25°C 时,适当的印刷电路板 (PCB) 散热)为 2A(单通道开启时)/
1A(四通道开启时) - 8.2 V 至 60 V 运行电源电压范围
- 耐热增强型表面贴装
应用
- 继电器驱动器
- 单极步进电机驱动器
- 螺线管驱动器
- 常见低侧开关 应用
All trademarks are the property of their respective owners.
该 DRV8803 提供了一个具有过流保护的 4 通道低侧驱动器。它具有内置的用来钳制由电感负载生成的关闭瞬态的二极管,可被用于驱动单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管、或者其它负载。
在小尺寸集成电路 (SOIC) (DW) 封装内,在 25°C时,DRV8803 每通道可提供高达 1.5A (一个通道接通)或者 800mA (所有通道接通)的持续输出电流。在散热型薄型小尺寸 (HTSSOP) (PWP) 封装内,在 25°C 且具有合适的 PCB 散热的时候,它每通道能够提供高达 2A (一个通道接通)或者 1A (四个通道接通)的持续输出电流。
该器件通过简单的并行接口来控制。
内置的关断功能可提供过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护,具体故障由故障输出引脚来指示。
DRV8803 采用 20 引脚耐热增强型 SOIC 封装和 16 引脚 HTSSOP 封装(环境友好型:符合RoHS 标准且无锑/无溴)。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DRV8803 四通道低侧驱动器 IC 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2016年 11月 11日 |
应用手册 | 使用电机驱动器驱动螺线管 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 25日 | |
应用手册 | How to Drive Unipolar Stepper Motor with the DRV8xxx | PDF | HTML | 2021年 12月 3日 | |||
应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
应用手册 | Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 22日 | |||
技术文章 | Drive unipolar stepper motors as bipolar stepper motors with a simple wiring recon | PDF | HTML | 2020年 4月 9日 | |||
应用手册 | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
用户指南 | DRV8803-04-05-06 EVM GUI (Rev. B) | 2017年 4月 26日 | ||||
更多文献资料 | TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary | 2015年 7月 6日 | ||||
更多文献资料 | 电机驱动与控制解决方案指南 (Rev. D) | 2012年 5月 30日 | ||||
应用手册 | Understanding Motor Driver Current Ratings | 2012年 2月 6日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用简报 | PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DRV8803EVM — DRV8803 评估模块
DRV8803 评估模块包含四路低侧电机驱动器(具有并行控制接口),可用于驱动单极步进电机(可驱动多达 4 个直流电机或螺线管等其他负载)。凭借 DRV8803EVM,设计人员能在其特定应用中快速轻松地评估 DRV8803 电机驱动器的性能。该 EVM 附带板载 MSP430 微处理器(已进行预编程,适合独立操作)。由 TPS7A4001 提供 MSP430 调节电压。此 EVM 可在 8.2V 至 60V 的电源电压下工作。
TIDA-00737 — 面向自动功率因数控制器的电容组控制和 HMI 子系统参考设计
TIDA-010008 — 用于针对电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计
TIDA-00319 — 高速数字输出 PLC 模块参考设计
TIDA-00320 — 用于 PLC 的 8 通道并行 0.5A 低侧数字输出模块
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | 查看选项 |
SOIC (DW) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。