DRV8701
- 单路 H 桥栅极驱动器
- 驱动 4 个外部 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 支持 100% 脉宽调制 (PWM) 占空比
- 5.9V 至 45V 工作电源电压范围
- 两个控制接口选项
- PH/EN (DRV8701E)
- PWM (DRV8701P)
- 可调节栅极驱动(5 级)
- 6mA 至 150mA 拉电流
- 12.5mA 至 300mA 灌点流
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 分流放大器 (20V/V)
- 集成 PWM 电流调节功能
- 限制电机浪涌电流
- 低功耗睡眠模式 (9μA)
- 两个低压降 (LDO) 稳压器,用于为外部元件供电
- AVDD:4.8V,最高支持 30mA 输出负载
- DVDD:3.3V,最高支持 30mA 输出负载
- 小型封装尺寸
- 24 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) (PowerPAD)
- 4.0mm × 4.0mm × 0.9mm
- 保护特性:
- VM 欠压闭锁 (UVLO)
- 电荷泵电压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 前置驱动器故障 (PDF)
- 热关断 (TSD)
- 故障状态输出 (nFAULT)
应用
- 工业有刷直流电机
- 机器人
- 家庭自动化
- 工业泵和阀
- 电动工具
- 手持式真空吸尘器
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV8701 是一款采用 4 个外部 N 通道 MOSFET 的单路 H 桥栅极驱动器,主要用于驱动 12V 至 24V 双向有刷直流电机。
该器件可通过 PH/EN (DRV8701E) 或 PWM (DRV8701P) 接口轻松连接控制器电路。 内置的感测放大器能够实现可调节的电流控制。 这款栅极驱动器内置有相应的电路,以便能够采用固定关断时间的 PWM 电流斩波来调节绕组电流。
DRV8701 采用 9.5V VGS 栅极驱动电压来驱动高侧和低侧 FET。 所有外部 FET 的栅极驱动电流均可通过 IDRIVE 引脚上的单个外部电阻进行配置。
低功耗睡眠模式可将内部电路关断,从而实现极低的静态电流消耗。 这种睡眠模式可通过将 nSLEEP 引脚置为低电平来设定。
该器件内置以下保护功能:欠压锁定、电荷泵故障、过流关断、短路保护、前置驱动器故障以及过热保护。 故障情况通过 nFAULT 引脚指示。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DRV8701 有刷直流电机全桥栅极驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2015年 8月 11日 |
应用手册 | 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 29日 | ||
应用手册 | 了解智能栅极驱动器 (Rev. D) | 英语版 (Rev.D) | 2021年 8月 12日 | |||
应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
应用手册 | Detecting Short to Battery and Ground Conditions with TI Motor Gate Drivers | PDF | HTML | 2020年 5月 29日 | |||
白皮书 | 智能栅极驱动 | 英语版 | 2020年 4月 15日 | |||
技术文章 | Automating smart home blinds, shades and shutters with motor drivers | PDF | HTML | 2020年 1月 2日 | |||
应用手册 | Cut-Off Switch in High-Current Motor-Drive Applications (Rev. A) | 2018年 8月 20日 | ||||
技术文章 | Motor Drive forum top FAQs: 3 methods to prevent electrical overstress | PDF | HTML | 2015年 12月 21日 | |||
技术文章 | Evolution of the brushed DC driver | PDF | HTML | 2015年 10月 26日 | |||
技术文章 | Motor drive forum top FAQs: Electrical overstress | PDF | HTML | 2015年 9月 22日 | |||
技术文章 | Simplifying gate driver design for brushed DC motors | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | |||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DRV8701EVM — DRV8701 全桥刷式直流电机栅极驱动器评估模块
The DRV8701EVM (evaluation module) serves as an evaluation kit to demonstrate TI’s DRV8701 H-bridge gate driver. An MSP430G2553 is used to control the speed and direction of the motor, while also monitoring the motor current from the DRV8701. The power stage is created using the DRV8701 (...)
TIDA-00875 — 具有刷式电机驱动器的单相无刷直流 (BLDC) 电机参考设计
TIDA-00620 — 12V 至 24V、27A 刷式直流电机参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。