产品详情

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 50 Full-scale current (A) 1.5 Peak output current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 900 Sleep current (µA) 2 Control mode PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 50 Full-scale current (A) 1.5 Peak output current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 900 Sleep current (µA) 2 Control mode PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 双路 H 桥电机驱动器
    • 一个双极步进电机
    • 两个双向有刷直流电机
    • 四个单向有刷直流电机
  • 集成式电流检测功能
    • 无需使用感应电阻器
    • ±7.5% 满量程电流精度
  • 工作电源电压范围:4.5V 至 48V
  • 多种控制接口选项
    • 相位/使能
    • PWM
  • 智能调优衰减技术、固定慢速、快速和混合衰减选项
  • 低 RDS(ON):24V、25°C 时为 900mΩ HS + LS
  • 每个电桥都具有高电流容量:2.4A 峰值、1.5A 满量程、1.1A rms
  • 可配置关断时间 PWM 斩波
    • 7、16、24 或 32µs
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2µA)
  • 适用于低电磁干扰 (EMI) 的展频时钟
  • 小型封装和外形尺寸
  • 保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障状态输出 (nFAULT)
  • 双路 H 桥电机驱动器
    • 一个双极步进电机
    • 两个双向有刷直流电机
    • 四个单向有刷直流电机
  • 集成式电流检测功能
    • 无需使用感应电阻器
    • ±7.5% 满量程电流精度
  • 工作电源电压范围:4.5V 至 48V
  • 多种控制接口选项
    • 相位/使能
    • PWM
  • 智能调优衰减技术、固定慢速、快速和混合衰减选项
  • 低 RDS(ON):24V、25°C 时为 900mΩ HS + LS
  • 每个电桥都具有高电流容量:2.4A 峰值、1.5A 满量程、1.1A rms
  • 可配置关断时间 PWM 斩波
    • 7、16、24 或 32µs
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2µA)
  • 适用于低电磁干扰 (EMI) 的展频时钟
  • 小型封装和外形尺寸
  • 保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障状态输出 (nFAULT)

DRV8436E/P 器件是适用于各种工业应用的双 H 桥电机驱动器。这些器件可用于驱动两个直流电机或一个双极步进电机。驱动器的输出级包括配置为两个全 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET、电荷泵稳压器、电流感测和调节以及保护电路。集成的电流感测功能采用内部电流镜架构,无需大功率分流电阻器,可以节省电路板面积并降低系统成本。提供的低功耗睡眠模式可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。提供的内部保护特性包括:电源欠压锁定 (UVLO)、电荷泵欠压 (CPUV) 、输出过流 (OCP) 和器件过热 (OTSD) 保护。 DRV8436E/P 能够通过每个 H 桥驱动高达 1.5A 的满量程电流或 1.1A rms 输出电流(取决于 PCB 设计)。

DRV8436E/P 器件是适用于各种工业应用的双 H 桥电机驱动器。这些器件可用于驱动两个直流电机或一个双极步进电机。驱动器的输出级包括配置为两个全 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET、电荷泵稳压器、电流感测和调节以及保护电路。集成的电流感测功能采用内部电流镜架构,无需大功率分流电阻器,可以节省电路板面积并降低系统成本。提供的低功耗睡眠模式可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。提供的内部保护特性包括:电源欠压锁定 (UVLO)、电荷泵欠压 (CPUV) 、输出过流 (OCP) 和器件过热 (OTSD) 保护。 DRV8436E/P 能够通过每个 H 桥驱动高达 1.5A 的满量程电流或 1.1A rms 输出电流(取决于 PCB 设计)。

下载 观看带字幕的视频 视频

重要信息

提供三个评估模块。立即申请

注意:DRV8436 HTSSOP 的引脚排列已从 24 引脚转换成 28 引脚,因此可与 DRV84xx 系列的其他产品引脚对引脚兼容。24 引脚和 28 引脚版本的 DRV8436 在功能方面完全相同。

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
DRV8426E 正在供货 具有集成电流检测功能的 35V、1.5A 双极步进电机或双路有刷电机驱动器 Lower voltage range
DRV8434E 正在供货 具有集成电流检测功能的 48V、2.5A 双极步进或双通道有刷电机驱动器 DRV8424E is a newer device with integrated current sensing, smart tuning, P2P scalable family and smooth quiet motion
功能与比较器件相似
DRV8425E 正在供货 具有集成电流检测功能的 35V、2A 双极步进或双路有刷电机驱动器 35V, 2A bipolar stepper or dual brushed motor driver with integrated current sensing

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成电流感应和智能调优技术的 DRV8436E/P 双路 H 桥电机驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 12月 22日
应用简报 集成电流感测的优势 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 12日
用户指南 DRV84xx_89xx_8256x 评估模块用户指南 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) 2022年 3月 20日
应用手册 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 29日
应用手册 How to Improve Motion Smoothness and Accuracy of Stepper Motors (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 11日
应用简报 智能调优,使步进电机安静而高效地运行 (Rev. A) 2021年 8月 17日
白皮书 通过智能调优轻松实现步进电机 (Rev. C) PDF | HTML 2021年 6月 30日
用户指南 DRV84XX_89XX_8256X EVM GUI User's Guide (Rev. D) 2020年 10月 30日
应用手册 如何减少步进电机中的可闻噪音 PDF | HTML 2020年 4月 21日
白皮书 How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) 2019年 3月 19日
应用简报 Smart Tuning for Efficient Stepper Driving 2018年 11月 20日
应用手册 PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用简报 PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) 2004年 5月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8436EEVM — DRV8436E PH/EN 步进电机驱动器评估模块

DRV8436E 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8436E 器件。

DRV8436E 是一款用于双极步进电机的集成电机驱动器解决方案。该器件集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥、集成电流检测和调节电路以及一个微步进分度器。DRV8436E 可通过 4.5V 至 48V 的电源电压供电。借助简单的 PH/EN 控制接口,可通过外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。衰减模式可以选择为慢速、快速、混合衰减或智能调优动态衰减电流调节方案。

有关该评估模块的更多信息,请参阅 DRV8436E 数据表。

用户指南: PDF
英语版 (Rev.D): PDF
TI.com 上无现货
评估板

DRV8436PEVM — DRV8436P PWM 电机驱动器评估模块

DRV8436P 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8436P 器件。

DRV8436P 是一款用于双极步进电机的集成电机驱动器解决方案。该器件集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥、集成电流检测和调节电路以及一个微步进分度器。DRV8436P 可通过 4.5V 至 48V 的电源电压供电。借助简单的 PWM 控制接口,可通过外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。衰减模式可以选择为慢速、快速、混合衰减或智能调优动态衰减电流调节方案。

有关该评估模块的更多信息,请参阅 DRV8436P 数据表。

用户指南: PDF
英语版 (Rev.D): PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 28 查看选项
VQFN (RGE) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频