DRV8436
- PWM 微步进电机驱动器
- 简单的 STEP/DIR 接口
- 最高 1/256 的微步进分度器
- 集成式电流感应功能
- 无需使用感应电阻器
- ±7.5% 满量程电流精度
- 智能调优衰减技术、固定慢速和混合衰减选项
- 工作电源电压范围为 4.5V 至 48V
- 低 RDS(ON):24V、25°C 时为 900mΩ HS + LS
- 每个电桥都具有高电流容量:2.4A 峰值、1.5A 满量程、1.1A 均方根电流
- 可配置的关断时间 PWM 斩波
- 7µs、16µs、24µs 或 32µs。
- 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
- 低电流睡眠模式 (2µA)
- 小型封装和外形尺寸
- 保护特性
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (OTSD)
- 故障调节输出 (nFAULT)
DRV8436 是一款适用于工业和消费类终端设备应用的步进电机驱动器。该器件由两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微步进分度器以及集成电流感测功能完全集成。DRV8436 最高可驱动 1.1A 的均方根电流(取决于 PCB 设计)。
DRV8436 采用内部电流感测架构,无需再使用两个外部功率感测电阻,从而缩小 PCB 面积并降低系统成本。该器件使用内部 PWM 电流调节方案,该方案能在智能调优、慢速和混合衰减选项之间进行选择。智能调优衰减技术可自动调节,从而实现出色的电流调节性能并对电机变化和老化效应进行补偿。
借助简单的 STEP/DIR 接口,可通过外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。凭借专用 nSLEEP 引脚,该器件可提供一种低功耗睡眠模式,从而实现超低静态待机电流。提供的保护特性包括:电源欠压、电荷泵故障、过流、短路以及过热保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。
重要信息
提供三个评估模块。立即申请
注意:DRV8436 HTSSOP 的引脚排列已从 24 引脚转换成 28 引脚,因此可与 DRV84xx 系列的其他产品引脚对引脚兼容。24 引脚和 28 引脚版本的 DRV8436 在功能方面完全相同。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DRV8436EVM — DRV8436 步进驱动器评估模块
DRV8436 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8436 器件。
DRV8436 器件是用于双极步进电机的集成电机驱动器解决方案。该器件集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥、集成电流检测和调节电路以及一个微步进分度器。DRV8436P 器件可通过 4.5V 至 48V 的电源电压供电。借助简单的 STEP/DIR 接口,可通过外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。在选择衰减模式时,可以选择慢速混合、混合衰减、智能调优纹波控制或智能调优动态衰减电流调节方案。
有关该评估模块的更多信息,请参阅“DRV8436EVM 用户指南”。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | 查看选项 |
VQFN (RGE) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。