DRV8350R
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有降压稳压器的 100V 三相智能栅极驱动器

 

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
DRV8353RH 三相智能栅极驱动器评估模块 DRV8353RH-EVM 评估模块和开发板
DRV8353RS 三相智能栅极驱动器评估模块 DRV8353RS-EVM 评估模块和开发板

参考设计

TIDA-010056

This reference design demonstrates a 1.5-kW power stage for driving a three-phase brushless DC motor in cordless tools operating from a 15-cell Li-ion battery with a voltage up to 63-V. The design is a 70mm x 69mm compact drive, bringing 25-ARMS continuous current at 20-kHz switching frequency (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。