DRV8323R
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有降压稳压器和三个分流放大器的 60V 三相智能栅极驱动器

 

设计套件与评估板 (2)

参考设计

适用于三相 BLDC 电机且效率为 99% 的 36V、1kW、18cm2 功率级参考设计

This 1kW power stage reference design achieves 99% efficiency for a three-phase, 36V brushless DC (BLDC) motor used in industrial applications such as power tools that operate from a 10-cell Li-ion battery. The design demonstrates the smallest inverter power stage for this power levels, implementing (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (1)

DRV832x Software  (ZIP 140017 KB )    2017年 2月 14日    (英文內容)