培训内容 | 型号 | 类型 |
---|---|---|
具有降压、分流放大器的 DRV8323RH 三相智能栅极驱动器(硬件接口)评估模块 | BOOSTXL-DRV8323RH | 评估模块和开发板 |
具有降压、分流放大器的 DRV8323RS 三相智能栅极驱动器(SPI 接口)评估模块 | BOOSTXL-DRV8323RS | 评估模块和开发板 |
支持低功耗 Bluetooth® 5.0 的单微控制器 18V/600W BLDC 电机控制参考设计
此参考设计提供了 Bluetooth® 5.0 SimpleLink™ 选件,其具有更好的工业噪声抑制能力、更宽的范围以及更低的功耗,适用于各种工业应用,例如由 5 枚锂离子电池供电的电动工具。该功率级参考设计使用单个低功耗蓝牙 (BLE) MCU (...)
查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。
DRV832x Software (ZIP 140017 KB ) 2017年 2月 14日 (英文內容) |