DRV8323 (正在供货)

DRV832x 60V 三相智能栅极驱动器

 

Special Note

Includes DRV8323S (Serial Interface) and DRV8323H (Hardware Interface). EVM available for the superset device DRV8323R.

描述

DRV832x 系列器件均属于集成式栅极驱动器,适用于三相 应用。此类器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 通道功率 MOSFET。DRV832x 使用集成电荷泵为高侧 MOSFET 生成合适的栅极驱动电压,并使用线性稳压器为低侧 MOSFET 生成合适的栅极驱动电压。智能栅极驱动架构支持高达 1A 的峰值栅极驱动拉电流和 2A 的峰值栅极驱动灌电流。DRV832x 可由单个电源供电运行,并支持适用于栅极驱动器的 6V 至 60V,以及适用于可选降压稳压器的 4V 至 60V 宽输入电源范围。

6x、3x、1x 和独立的输入 PWM 模式允许轻松连接到控制器电路。闸极驱动器和器件配置设置具有高度可配置性,可通过 SPI 或硬件 (H/W) 接口实现。 DRV8323 和 DRV8323R 器件具有三个集成的低侧分流放大器,可实现在驱动级的所有三个相位上进行双向电流感测。DRV8320R 和 DRV8323R 器件集成了 600mA 降压稳压器。

提供了低功耗睡眠模式,以通过关断大部分的内部电路实现较低的静态电流消耗。针对欠压锁定、电荷泵故障、MOSFET 过流、MOSFET 短路、栅极驱动器故障和过热等情况,提供内部保护功能。故障状况及故障详情可通过 SPI 器件型号的器件寄存器显示在 nFAULT 引脚上。

特性

  • 三个半桥栅极驱动器
    • 驱动高侧和低侧
      N 通道 MOSFET
    • 支持 100% PWM 占空比
  • 智能栅极驱动架构
    • 可调转换率控制
    • 10mA 至 1A 峰值拉电流
    • 20mA 至 2A 峰值灌电流
  • 集成栅极驱动器电源
    • 高侧电荷泵
    • 低侧线性稳压器
  • 6V 至 60V 工作电压范围
  • 可选集成式降压稳压器
    • LMR16006X SIMPLE SWITCHER®
    • 4V 至 60V 工作电压范围
    • 0.8V 至 60V、600mA 输出能力
  • 可选集成式三相电流
    分流放大器
    • 可调增益(5、10、20、40 V/V)
    • 双向或单向支持
  • 可选 SPI 或硬件接口
  • 6x、3x、1x 和独立的 PWM 模式
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 低功耗睡眠模式 (20µA)
  • 3.3V、30mA 线性稳压器
  • 紧凑型 QFN 封装和尺寸
  • 具有 CSD88599Q5DC 的高效系统设计
  • 集成式保护 特性
    • VM 欠压闭锁 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • MOSFET 过流保护 (OCP)
    • 栅极驱动器故障 (GDF)
    • 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
    • 故障状态指示器 (nFAULT)

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 无刷直流栅极驱动器

 
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Gate Drive (A)
Number of Half Bridges
Current Sense Amps
Features
Control I/F
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
DRV8323 DRV8320 DRV8320R DRV8323R
6    6    6    6   
60    60    60    60   
1    1    1    1   
3    3    3    3   
3    0    0    3   
Hardware Management I/F
SPI Management I/F
VDS Monitoring   
Hardware Management I/F
SPI Management I/F
VDS Monitoring   
Buck Step Down Converter
Hardware Management I/F
SPI Management I/F
VDS Monitoring   
Buck Step Down Converter
Hardware Management I/F
SPI Management I/F
VDS Monitoring   
PWM (6x/3x/1x)    PWM (6x/3x/1x)    PWM (6x/3x/1x)    PWM (6x/3x/1x)   
Catalog    Catalog    Catalog    Catalog   
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125   
40WQFN    32WQFN    40VQFN    48VQFN