产品详情

Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 6 Vs ABS (max) (V) 65 Features Buck Step Down Converter, Hardware Management I/F, SPI/I2C, Smart Gate Drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 6 Vs ABS (max) (V) 65 Features Buck Step Down Converter, Hardware Management I/F, SPI/I2C, Smart Gate Drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 三个半桥栅极驱动器
    • 可驱动 3 个高侧和 3 个低侧 N 沟道 MOSFET (NMOS)
  • 智能栅极驱动架构
    • 可调转换率控制
    • 10mA 至 1A 峰值拉电流
    • 20mA 至 2A 峰值灌电流
  • 集成栅极驱动器电源
    • 支持 100% PWM 占空比
    • 高侧电荷泵
    • 低侧线性稳压器
  • 6V 至 60V 工作电压范围
  • 可选集成式降压稳压器
    • LMR16006X SIMPLE SWITCHER®
    • 4V 至 60V 工作电压范围
    • 0.8V 至 60V、600mA 输出能力
  • 三个可选集成式电流检测放大器 (CSA)
    • 可调增益(5、10、20、40 V/V)
    • 双向或单向支持
  • 提供有 SPI 和硬件接口
  • 6x、3x、1x 和独立的 PWM 模式
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 低功耗睡眠模式 (12µA)
  • 3.3V、30mA 线性稳压器
  • 紧凑型 QFN 封装和尺寸
  • 采用电源块的高效系统设计
  • 集成式保护 特性
    • VM 欠压闭锁 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • MOSFET 过流保护 (OCP)
    • 栅极驱动器故障 (GDF)
    • 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
    • 故障状态指示器 (nFAULT)
  • 三个半桥栅极驱动器
    • 可驱动 3 个高侧和 3 个低侧 N 沟道 MOSFET (NMOS)
  • 智能栅极驱动架构
    • 可调转换率控制
    • 10mA 至 1A 峰值拉电流
    • 20mA 至 2A 峰值灌电流
  • 集成栅极驱动器电源
    • 支持 100% PWM 占空比
    • 高侧电荷泵
    • 低侧线性稳压器
  • 6V 至 60V 工作电压范围
  • 可选集成式降压稳压器
    • LMR16006X SIMPLE SWITCHER®
    • 4V 至 60V 工作电压范围
    • 0.8V 至 60V、600mA 输出能力
  • 三个可选集成式电流检测放大器 (CSA)
    • 可调增益(5、10、20、40 V/V)
    • 双向或单向支持
  • 提供有 SPI 和硬件接口
  • 6x、3x、1x 和独立的 PWM 模式
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 低功耗睡眠模式 (12µA)
  • 3.3V、30mA 线性稳压器
  • 紧凑型 QFN 封装和尺寸
  • 采用电源块的高效系统设计
  • 集成式保护 特性
    • VM 欠压闭锁 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • MOSFET 过流保护 (OCP)
    • 栅极驱动器故障 (GDF)
    • 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
    • 故障状态指示器 (nFAULT)

DRV832x 系列器件是适用于三相 应用的集成式栅极驱动器。这些器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV832x 使用集成电荷泵为高侧 MOSFET 生成合适的栅极驱动电压,并使用线性稳压器为低侧 MOSFET 生成合适的栅极驱动电压。此智能栅极驱动架构支持高达 1A 的峰值栅极驱动拉电流和 2A 的峰值栅极驱动灌电流。DRV832x 可由单个电源供电,并支持适用于栅极驱动器的 6V 至 60V,以及适用于可选降压稳压器的 4V 至 60V 宽输入电源范围。

6x、3x、1x 和独立输入 PWM 模式可简化与控制器电路的连接。栅极驱动器和器件的配置设置具有高度可配置性,可通过 SPI 或硬件 (H/W) 接口实现。DRV8323 和 DRV8323R 器件集成了三个低侧电流检测放大器,可在驱动级的全部三个相位上进行双向电流检测。DRV8320R 和 DRV8323R 器件集成了一个 600mA 降压稳压器。

提供了低功耗睡眠模式,以通过关断大部分的内部电路实现较低的静态电流消耗。针对欠压锁定、电荷泵故障、MOSFET 过流、MOSFET 短路、栅极驱动器故障和过热等情况,提供内部保护功能。故障状况及故障详情可通过 SPI 器件型号的器件寄存器显示在 nFAULT 引脚上。

DRV832x 系列器件是适用于三相 应用的集成式栅极驱动器。这些器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV832x 使用集成电荷泵为高侧 MOSFET 生成合适的栅极驱动电压,并使用线性稳压器为低侧 MOSFET 生成合适的栅极驱动电压。此智能栅极驱动架构支持高达 1A 的峰值栅极驱动拉电流和 2A 的峰值栅极驱动灌电流。DRV832x 可由单个电源供电,并支持适用于栅极驱动器的 6V 至 60V,以及适用于可选降压稳压器的 4V 至 60V 宽输入电源范围。

6x、3x、1x 和独立输入 PWM 模式可简化与控制器电路的连接。栅极驱动器和器件的配置设置具有高度可配置性,可通过 SPI 或硬件 (H/W) 接口实现。DRV8323 和 DRV8323R 器件集成了三个低侧电流检测放大器,可在驱动级的全部三个相位上进行双向电流检测。DRV8320R 和 DRV8323R 器件集成了一个 600mA 降压稳压器。

提供了低功耗睡眠模式,以通过关断大部分的内部电路实现较低的静态电流消耗。针对欠压锁定、电荷泵故障、MOSFET 过流、MOSFET 短路、栅极驱动器故障和过热等情况,提供内部保护功能。故障状况及故障详情可通过 SPI 器件型号的器件寄存器显示在 nFAULT 引脚上。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
DRV8350R 正在供货 具有降压稳压器的 102V(最大值)三相智能栅极驱动器 Features absolute maximum rating of 102-V
功能与比较器件相似
DRV8320 正在供货 最大 65V 三相智能栅极驱动器 No integrated buck regulator
DRV8323R 正在供货 具有降压稳压器和电流分流放大器的最大 65V 三相智能栅极驱动器 Features 3 current sense amplifiers

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV832x 6V 至 60V 三相智能栅极驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 10月 19日
应用手册 大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 11月 24日
应用手册 了解智能栅极驱动器 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) 2021年 8月 12日
应用手册 MSP430 + DRV83xx 电动工具选型指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 11日
应用简报 利用无刷直流电机简化传感器式电机控制 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 11日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
应用手册 针对使用 BLDC 电机的电动自行车的硬件设计注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 8月 4日
应用简报 使用 TI 智能栅极驱动器轻松实现无刷直流 (BLDC) 电机的磁场定向控制 (FOC) (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 6月 10日
应用简报 Low Voltage Motor Drive Operation With Smart Gate Drive 2018年 12月 20日
应用手册 Architecture for Brushless-DC Gate Drive Systems (Rev. A) 2018年 8月 22日
应用手册 Cut-Off Switch in High-Current Motor-Drive Applications (Rev. A) 2018年 8月 20日
用户指南 BOOSTXL-DRV8323Rx EVM User’s Guide (Rev. C) 2018年 3月 27日
应用手册 Layout Guide for the DRV832x Family of Three-Phase Smart Gate Drivers 2018年 3月 1日
用户指南 BOOSTXL-DRV832X EVM GUI User’s Guide 2017年 2月 8日
EVM 用户指南 DRV832XX EVM Sensorless Software User's Guide 2017年 2月 8日
EVM 用户指南 DRV832XXEVM Sensored Software User's Guide 2017年 2月 8日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 Sensored 3-Phase BLDC Motor Control Using MSP430 2011年 7月 20日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-DRV8323RH — 具有降压、分流放大器的 DRV8323RH 三相智能栅极驱动器(硬件接口)评估模块

BOOSTXL-DRV8323RH 是基于 DRV8323RH 栅极驱动器和 CSD88399Q5DC 双封装 MOSFET 的 15A 三相无刷直流驱动。该模块具有独立的直流总线和相电压传感以及独立低侧电流分流放大器,因而此 EVM 十分适合无传感器 BLDC 算法。该模块通过集成式 0.6A 降压稳压器为 MCU 提供 3.3V 电源。驱动级受到短路、过热、击穿和欠压等全面保护,并可通过不同的硬件配置引脚轻松进行配置。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

BOOSTXL-DRV8323RS — 具有降压、分流放大器的 DRV8323RS 三相智能栅极驱动器(SPI 接口)评估模块

BOOSTXL-DRV8323RS 是基于 DRV8323RH 栅极驱动器和 CSD88599Q5DC NexFETTM 电源块的 15A 三相无刷直流驱动级。该模块具有独立的直流总线和相位电压传感,以及独立低侧电流分流放大器,因而此评估模块十分适合无传感器 BLDC 算法。该模块借助集成式 0.6A 降压稳压器为 MCU 提供 3.3V 电源。驱动级受到短路、过热、击穿和欠压等全面保护,并可通过器件 SPI 寄存器轻松配置。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
子卡

BOOSTXL-DRV8320RS — 具有降压和 SPI 接口的 DRV8320RS 三相智能栅极驱动器评估模块

The BOOSTXL-DRV8320RS is a 15A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8320RS gate driver and CSD88599Q5DC NexFET power blocks.  The module has individual DC bus and phase voltage sense, making this evaluation module ideal for sensorless BLDC algorithms.  The module supplies (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
计算工具

BLDC-MAX-QG-MOSFET-CALCULATOR Calculate the maximum QG MOSFET for your motor driver

Calculate the maximum QG MOSFET that can be driven based on the PWM switching frequency, algorithm type, and additional external capacitance.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
BLDC 驱动器
DRV8320 最大 65V 三相智能栅极驱动器 DRV8320R 具有降压稳压器的最大 65V 三相智能栅极驱动器 DRV8323 具有电流分流放大器的最大 65V 三相智能栅极驱动器 DRV8323R 具有降压稳压器和电流分流放大器的最大 65V 三相智能栅极驱动器 DRV8329 具有单个电流检测放大器的 60V 1000/2000mA 三相栅极驱动器 DRV8334 具有精确电流检测功能的 60V、1000mA 至 2000mA 三相栅极驱动器 DRV8340-Q1 汽车类 12V 至 24V 三相智能栅极驱动器 DRV8343-Q1 具有电流分流放大器的汽车类 12V 至 24V 电池三相智能栅极驱动器 DRV8350 102V(最大值)三相智能栅极驱动器 DRV8350F 最大 102V 三相功能安全质量管理型智能栅极驱动器 DRV8350R 具有降压稳压器的 102V(最大值)三相智能栅极驱动器 DRV8353 具有电流分流放大器的最大 102V 三相智能栅极驱动器 DRV8353F 具有 3 个 CSA 的 102V(最大值)三相功能安全质量管理型智能栅极驱动器 DRV8353M 具有电流分流放大器和扩展温度范围的最大 102V 三相智能栅极驱动器 DRV8353R 具有降压稳压器和电流分流放大器的 102V(最大值)三相智能栅极驱动器
封装 引脚 下载
VQFN (RHA) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频