DRV8320R 具有降压稳压器的 60V 三相智能栅极驱动器 | 德州仪器 TI.com.cn

DRV8320R (正在供货)

具有降压稳压器的 60V 三相智能栅极驱动器

具有降压稳压器的 60V 三相智能栅极驱动器 - DRV8320R
 

Special Note

Includes DRV8320RS (Serial Interface) and DRV8320RH (Hardware Interface). EVM available for the superset device DRV8323R.

描述

DRV832x 系列器件是一款适用于三相 应用的集成式栅极驱动器。此类器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV832x 使用集成电荷泵为高侧 MOSFET 生成合适的栅极驱动电压,并使用线性稳压器为低侧 MOSFET 生成合适的栅极驱动电压。此智能栅极驱动架构支持高达 1A 的峰值栅极驱动拉电流和 2A 的峰值栅极驱动灌电流。DRV832x 可以使用单电源工作,并支持宽输入电源范围,包括适用于栅极驱动器的 6V 至 60V 和 电压,以及适用于可选降压稳压器的 4V 至 60V 电压。

6x、3x、1x 和独立输入 PWM 模式可简化与控制器电路的连接。栅极驱动器和器件的配置设置具有高度可配置性,可通过 SPI 或硬件 (H/W) 接口实现。 DRV8323 和 DRV8323R 器件集成了三个低侧电流检测放大器,可在驱动级的全部三个相位上进行双向电流检测。DRV8320R 和 DRV8323R 器件集成了一个 600mA 降压稳压器。

提供了低功耗睡眠模式,以通过关闭大部分的内部电路实现较低的静态电流消耗。针对欠压锁定、电荷泵故障、MOSFET 过流、MOSFET 短路、栅极驱动器故障和过热情况提供内部保护功能。故障状况及故障详情可通过 SPI 器件型号的器件寄存器显示在 nFAULT 引脚上。

特性

  • 三个半桥栅极驱动器
    • 可驱动 3 个高侧和 3 个低侧 N 沟道 MOSFET (NMOS)
  • 智能栅极驱动架构
    • 可调压摆率控制
    • 10mA 至 1A 峰值拉电流
    • 20mA 至 2A 峰值灌电流
  • 集成栅极驱动器电源
    • 支持 100% PWM 占空比
    • 高侧电荷泵
    • 低侧线性稳压器
  • 工作电压范围 6V 至 60V
  • 可选集成式降压稳压器
    • LMR16006X SIMPLE SWITCHER®
    • 4V 至 60V 工作电压范围
    • 0.8V 至 60V、600mA 输出能力
  • 三个可选集成式电流检测放大器 (CSA)
    • 可调增益(5、10、20、40 V/V)
    • 双向或单向支持
  • 提供有 SPI 和硬件接口
  • 6x、3x、1x 和独立的 PWM 模式
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 低功耗睡眠模式 (12µA)
  • 3.3V、30mA 线性稳压器
  • 紧凑型 QFN 封装和尺寸
  • 采用电源块的高效系统设计
  • 集成式保护 特性
    • VM 欠压闭锁 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • MOSFET 过流保护 (OCP)
    • 栅极驱动器故障 (GDF)
    • 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
    • 故障状态指示器 (nFAULT)

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 无刷直流栅极驱动器

 
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Gate Drive (A)
Number of Half Bridges
Current Sense Amps
Features
Control I/F
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
DRV8320R DRV8320 DRV8323 DRV8323R
6     6     6     6    
60     60     60     60    
1     1     1     1    
3     3     3     3    
0     0     3     3    
Buck Step Down Converter
Hardware Management I/F
SPI Management I/F
VDS Monitoring    
Hardware Management I/F
SPI Management I/F
VDS Monitoring    
Hardware Management I/F
SPI Management I/F
VDS Monitoring    
Buck Step Down Converter
Hardware Management I/F
SPI Management I/F
VDS Monitoring    
PWM (6x/3x/1x)     PWM (6x/3x/1x)     PWM (6x/3x/1x)     PWM (6x/3x/1x)    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
40VQFN     32WQFN     40WQFN     48VQFN