DRV8313
- 三个半-H-桥驱动器 IC
- 驱动 3 相无刷直流 (DC) 电机
- 独立半桥控制
- 用于低侧电流感测的引脚
- 低 MOSFET 导通电阻
- 24V,25°C 下 2.5A 最大驱动器电流
- 通用比较器可被用于电流感测或其它功能
- 内置 3.3V 10mA 低压降 (LDO) 稳压器
- 8V 至 60V 运行电源电压范围
- 耐热增强型表面贴装封装
DRV8313 提供三个可独立控制的半 H 桥驱动器。 虽然也可被用于驱动螺线管或其它负载,它主要用于驱动一个三相无刷直流电机。 每个输出驱动器通道包含采用半 H 桥配置的 N 通道功率 MOSFET。 这个设计将每个驱动器的接地端子接至引脚,以在每个输出上执行电流感测。
电流限制电路或其它功能可使用一个通用比较器。
DRV8313 在半 H 桥的每个通道上提供高达 2.5A 峰值电流或者 1.75A 均方根 (RMS) 输出电流(在 24V 和 25°C 时具有适当的印刷电路板 (PCB) 散热)。
此器件提供实现过流保护、短路保护、欠压闭锁和过温保护的内部关断功能。
DRV8313 采用 28 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) PowerPAD封装 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DRV8313 三个半H 桥驱动器集成电路(IC) 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2012年 12月 3日 | |
应用手册 | Delay and Dead Time in Integrated MOSFET Drivers | PDF | HTML | 2021年 8月 23日 | |||
应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
EVM 用户指南 | DRV8313EVM User Guide (Rev. A) | 2018年 10月 18日 | ||||
应用手册 | Sensored 3-Phase BLDC Motor Control Using MSP430 | 2011年 7月 20日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV8313EVM — DRV8313 评估模块
The DRV8313EVM (evaluation module) provides a cost effective, sensorless-solution for running a 3-phase BLDC motor in trapezoidal commutation.
用户指南: PDF
评估模块 (EVM) 用 GUI
参考设计
TIDEP0039 — 适用于 AM437x 通信开发平台的 Sercos III 从设备参考设计
TIDEP0039 适用于 AM437x 通信开发平台的 Sercos III 从设备参考设计将德州仪器 (TI) 的 AM437x Sitara 处理器系列与 Sercos III 媒体访问控制 (MAC) 层整合为单个片上系统 (SoC) 解决方案。TIDEP0039 面向 Sercos III 从设备通信,使设计人员能够对广泛的工业自动化设备实施实时 Sercos III 通信标准。此设计基于 TMDXIDK437X 工业开发套件 (IDK)。
参考设计
TIDA-01362 — 使用 BLDC 电机驱动器驱动三相步进电机的参考设计
TIDA-01362 展示了如何使用无刷 (BLDC) 驱动器的相同硬件结构来驱动三相步进电机。通过调节 PWM 信号方案,该设计可实现平稳的正弦输出电流。DRV8313 器件可用于实施此设计。
参考设计
TIDA-00827 — 集成传感器的 2.5A BLDC 电机控制器参考设计
TIDA-00827 是适合低功耗、电池供电型无刷直流电机应用的集成式传感器型 BLDC 电机控制器参考设计。8 到 35V 工作电压范围支持 3S 到 6S 锂聚合物电池电源。具体应用包括摄像云台、低功耗风扇和机器人。电机控制器包含 MSP430G2353 16 位、超低功耗微控制器和 DRV8313 高度集成式 2.5A 三路半桥驱动器。MSP430G2353 利用基于霍尔传感器的通信反馈通过 DRV8313 向电机提供正确的驱动电压。板载电位器和按钮提供一个简单接口来控制电机。
参考设计
TIDA-00274 — 用于无传感梯形控制并具有成本效益的三相无刷 DC 驱动器的参考设计
此参考评估模块采用 DRV8313、带集成 MOSFET 的三相驱动器和 MSP430G2553 MCU,提供了具有成本效益的无传感器解决方案,从而实现了在梯形换向中运行三相 BLDC 电机。参考设计软件附带简单易用的 GUI,可实现快速评估。 软件项目文件还可进行共享,以便根据最终用户需求开发独立的应用项目。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | 查看选项 |
VQFN (RHH) | 36 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点