产品详情

Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 4.4 Vs ABS (max) (V) 45 Features Current sense Amplifier, LDO, SPI/I2C, Smart Gate Drive, Watchdog timer Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 4.4 Vs ABS (max) (V) 45 Features Current sense Amplifier, LDO, SPI/I2C, Smart Gate Drive, Watchdog timer Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 4.4V 至 45V 工作电压范围
  • 1.25A/1A 峰值栅极驱动器电流
  • 可编程的独立高速 (HS)/低速 (LS) 转换率/斜率控制
  • 支持 100% 占空比的电荷泵栅极驱动器
  • 三个集成分流放大器
  • 50mA 集成低压降稳压器 (LDO)(3.3V/5V 选项)
  • 可控制 3 个脉宽调制 (PWM) 或 6 个 PWM 输入,频率最高可达 200kHz
  • 内置用于单 PWM 情况的换向表
  • 可编程死区时间
  • 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 击穿保护
  • MOSFET 的可编程 VDS 保护
  • 支持电池反向保护
  • 支持 3.3V/5V 数字接口
  • SPI 接口
  • 耐热增强型 48 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装 (7mm × 7mm)
  • 保护特性
  • VM 欠压锁定 (UVLO2)
  • 逻辑欠压 (UVLO1)
  • 电荷泵欠压 (CPUVL)
  • 过热警告和关断
  • 看门狗定时器

应用

  • 三相无刷直流 (BLDC) 电机和永磁同步电机 (PMSM)
  • 持续正压通气 (CPAP) 和泵
  • 机器人和遥控 (RC) 玩具
  • 电动工具
  • 工业自动化

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 4.4V 至 45V 工作电压范围
  • 1.25A/1A 峰值栅极驱动器电流
  • 可编程的独立高速 (HS)/低速 (LS) 转换率/斜率控制
  • 支持 100% 占空比的电荷泵栅极驱动器
  • 三个集成分流放大器
  • 50mA 集成低压降稳压器 (LDO)(3.3V/5V 选项)
  • 可控制 3 个脉宽调制 (PWM) 或 6 个 PWM 输入,频率最高可达 200kHz
  • 内置用于单 PWM 情况的换向表
  • 可编程死区时间
  • 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 击穿保护
  • MOSFET 的可编程 VDS 保护
  • 支持电池反向保护
  • 支持 3.3V/5V 数字接口
  • SPI 接口
  • 耐热增强型 48 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装 (7mm × 7mm)
  • 保护特性
  • VM 欠压锁定 (UVLO2)
  • 逻辑欠压 (UVLO1)
  • 电荷泵欠压 (CPUVL)
  • 过热警告和关断
  • 看门狗定时器

应用

  • 三相无刷直流 (BLDC) 电机和永磁同步电机 (PMSM)
  • 持续正压通气 (CPAP) 和泵
  • 机器人和遥控 (RC) 玩具
  • 电动工具
  • 工业自动化

All trademarks are the property of their respective owners.

DRV8305 是一款针对三相电机驱动应用的栅极驱动器集成电路 (IC)。 该器件提供了三个经高精度调节和温度补偿的半桥驱动器,每个驱动器能够驱动一个高侧和低侧 N 型 MOSFET。

电荷泵驱动器支持占空比为 100% 的低压操作。 该栅极驱动器还能够处理最高达 45V 的负载突降脉冲。

栅极驱动器在切换时使用自动握手,以防止发生电流击穿。 该器件可精确感测高侧和低侧 MOSFET 的 VDS,以在过流状态期间保护外部 MOSFET。

DRV8305 提供三个分流放大器进行精确的电流测量,支持增益可调节的双向电流感测。

DRV8305 具有一个集成稳压器和控制器,可满足微控制器 (MCU) 或附加系统的电源要求。

SPI 提供详细的故障报告以及灵活的参数设置,例如针对分流放大器的增益选项、栅极驱动器的转换率控制以及多种保护功能。

DRV8305 是一款针对三相电机驱动应用的栅极驱动器集成电路 (IC)。 该器件提供了三个经高精度调节和温度补偿的半桥驱动器,每个驱动器能够驱动一个高侧和低侧 N 型 MOSFET。

电荷泵驱动器支持占空比为 100% 的低压操作。 该栅极驱动器还能够处理最高达 45V 的负载突降脉冲。

栅极驱动器在切换时使用自动握手,以防止发生电流击穿。 该器件可精确感测高侧和低侧 MOSFET 的 VDS,以在过流状态期间保护外部 MOSFET。

DRV8305 提供三个分流放大器进行精确的电流测量,支持增益可调节的双向电流感测。

DRV8305 具有一个集成稳压器和控制器,可满足微控制器 (MCU) 或附加系统的电源要求。

SPI 提供详细的故障报告以及灵活的参数设置,例如针对分流放大器的增益选项、栅极驱动器的转换率控制以及多种保护功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
DRV8323 正在供货 具有电流分流放大器的最大 65V 三相智能栅极驱动器 Features absolute maximum rating of 65-V and smaller package size
功能与比较器件相似
DRV8304 正在供货 具有电流分流放大器的 40V(最大值)三相智能栅极驱动器 Features slew rate tuning with smart gate drive and absolute maximum rating of 40-V

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8305 具有分流放大器和稳压器的三相栅极驱动器 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 10月 17日
应用手册 大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 11月 24日
应用手册 了解智能栅极驱动器 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) 2021年 8月 12日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
应用简报 使用 TI 智能栅极驱动器轻松实现无刷直流 (BLDC) 电机的磁场定向控制 (FOC) (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 6月 10日
白皮书 Power Electronics in Motor Drives: Where is it? (Rev. A) 2019年 10月 1日
应用简报 Low Voltage Motor Drive Operation With Smart Gate Drive 2018年 12月 20日
应用手册 Cut-Off Switch in High-Current Motor-Drive Applications (Rev. A) 2018年 8月 20日
应用手册 Dual Motor Ctl Using FCL and Perf Analysis Using SFRA on TMS320F28379D LaunchPad (Rev. A) 2018年 3月 20日
应用手册 Performance Analysis of Fast Current Loop (FCL) in Servo 2018年 3月 6日
技术文章 The other motors in electric vehicle systems (part 2) PDF | HTML 2016年 10月 17日
设计指南 18-V/400-W 98% Efficient Compact Brushless DC Motor Drive Design Guide 2016年 8月 23日
技术文章 How to minimize MOSFET conduction loss in battery-powered motor drives PDF | HTML 2016年 6月 29日
技术文章 Tools to simplify brushless motor development PDF | HTML 2015年 9月 11日
应用手册 Sensored 3-Phase BLDC Motor Control Using MSP430 2011年 7月 20日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 无铅组件涂层的保存期评估 2004年 5月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-DRV8305EVM — DRV8305N 三相电机驱动 BoosterPack 评估模块

BOOSTXL-DRV8305EVM 是基于 DRV8305 电机栅极驱动器和 CSD18540Q5B NexFET™ 功率 MOSFET 的 15A 三相无刷直流驱动级。该模块具有独立的直流总线和相位电压传感以及用于无传感器 BLDC 控制算法的独立低侧电流分流传感。该模块借助 LMR16006 0.6A 降压稳压器为 MCU 提供 3.3V 电源。驱动级受到短路、过热、击穿和欠压等全面保护,并且可通过 SPI 接口轻松配置。

该模块非常适合采用 DRV8305 进行评估和快速开发。它旨在与兼容的 XL LaunchPad 一起工作。BoosterPack 可与 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-00771 — 效率高达 97% 且具有堵转电流限制的 10.8V/250W 紧凑型无刷直流电机驱动器参考设计

TIDA-00771 是适用于由 3 节锂离子电池供电(电压范围为 5V 到 12.6V)的电动工具中三相无刷直流 (BLDC) 电机的 20A RMS 驱动器。该设计是可实现基于传感器的梯形控制的 45 x 50 mm 紧凑型驱动器。该设计使用一个分立式紧凑型基于 MOSFET 的三相逆变器,可提供 20A RMS 连续(持续 1 秒的 70A 峰值)绕组电流,无需任何外部冷却装置或散热器。栅极驱动器的转换率控制和电荷泵可确保在 5V 至 12.6V 之间实现最大逆变器效率(>97%,10.8V 直流)并具有最佳 EMI (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00916 — 适用于无人机 ESC 的无传感器高速 FOC 参考设计

ESC 模块是非军用无人机中非常重要的子系统,用户需要更高效的机型,以实现更长的飞行时间、更好的动态行为和更加平顺、稳定的性能。这一设计采用了普遍用于无人飞行器 (UAV) 或无人机的电子调速器 (ESC)。

速度控制通过无传感器的方式完成,使用 FOC 速度控制对电机进行了测试,高达 1.2kHz 电气频率(12kRPM,6 极对电机)。我们的无人机 ESC 高速无传感器 FOC 参考设计拥有一流的 FOC 算法实施,可实现更长的飞行时间、更佳的动态性能,且具有更高的集成度,因此电路板尺寸更小,BOM 组件更少。无传感器高速 FOC 控制使用 TI 的 FAST™ (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00643 — 4.4V 至 30V 15A 高性能无刷直流无人机螺旋桨控制器参考设计

TIDA-00643 参考设计是一款 4.4V 至 30V 无刷直流电机控制器,适用于大功率无人机、四轴飞行器、螺旋桨、风扇以及泵应用。它使用了德州仪器 (TI) 的 DRV8305 无刷直流电机栅极驱动器、CSD17573Q5B 30V NexFET 功率 MOSFET、TPD4E05U06 TVS 保护集成电路、C2000 电机控制 MCU 以及 LMR16006 3.3V 降压转换器。它使用 InstaSPINTM-FOC 进行无传感器磁场定向电机控制,并通过来自中央控制器的外部基准信号来控制电机转速。这款设计着重于在大功率直流无刷 (BLDC) 电机系统实现无传感矢量控制。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00772 — 具有堵转电流限制功能的 18V/400W 高效 (98%) 紧凑型无刷直流电机驱动器参考设计

TIDA-00772 是适用于由 5 节锂离子电池供电(最高电压 21V)的电动工具中三相无刷直流 (BLDC) 电机的 18A RMS 驱动器。该设计是可实现基于传感器的梯形控制的 45 x 50 mm 紧凑型驱动器。该设计使用一个分立式紧凑型基于 MOSFET 的三相逆变器,可提供 18A RMS 连续(持续 1 秒的 60A 峰值)绕组电流,无需任何外部冷却装置或散热器。栅极驱动器的转换率控制和电荷泵可确保实现最大逆变器效率(>98%,18V 直流)并具有最佳 EMI 性能。逐周期过流保护功能可防止功率级出现大的堵转电流,并且板可以在高达 55°C (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00645 — 单路 PWM 输入无刷直流电机控制 TI 参考设计

此设计是一个有传感器的三相无刷直流电机控制器,使用单个 PWM 输入来控制速度,并使用三个高电平有效霍尔传感器来检测转子位置。DRV8305 的集成通信表简化了正确换向所需的微控制器固件。DRV8305 自动处理死区时间插入和栅极驱动电流控制,两者均可通过驱动器 SPI 接口来调节。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HTQFP (PHP) 48 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频