DRV8302
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DRV8302 具有双路分流放大器和降压稳压器的三相栅极驱动器 – 硬件控制 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2016年 5月 20日 |
应用手册 | 大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 11月 24日 | |
应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
应用手册 | 针对使用 BLDC 电机的电动自行车的硬件设计注意事项 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | 2021年 8月 4日 | ||
白皮书 | Power Electronics in Motor Drives: Where is it? (Rev. A) | 2019年 10月 1日 | ||||
应用手册 | Hardware Design Considerations for an Efficient Vacuum Cleaner Using a BLDC Moto (Rev. B) | PDF | HTML | 2019年 3月 6日 | |||
应用手册 | InstaSPIN™ 无刷直流(BLDC) 实验室 | 英语版 | 2013年 7月 23日 | |||
应用手册 | Sensored 3-Phase BLDC Motor Control Using MSP430 | 2011年 7月 20日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BOOSTXL-DRV8301 — 具有 DRV8301 和 NexFET™ MOSFET 的电机驱动 BoosterPack
BOOSTXL-DRV8301 是基于 DRV8301 前置驱动器和 CSD18533Q5A NextFET™ 功率 MOSFET 的 10A 三相无刷直流驱动平台。该模块包含 3 个低侧电流感应放大器(2 个在 DRV8301 内部,1 个在 DRV8301 外部)。该模块还包含一个 1.5A 降压转换器,针对短路、过热和击穿提供充分的防护,并且可通过 SPI 接口轻松配置。此 BoosterPack 非常适合想要了解无传感无刷控制技术和驱动平台设计的人士。此套件适用于所有 LaunchPad XL,您可以访问 (...)
应用软件和框架
INSTASPIN-BLDC — InstaSPIN™-BLDC 解决方案
为不断传承“让设计工程人员更容易获得及使用电机控制解决方案”这一理念,TI 倍感自豪地推出自己的最新款电机控制技术 InstaSPIN-BLDC。InstaSPIN-BLDC 专门针对低成本 BLDC 应用而推出,是一款遵循“越简单越好”理念的无传感器控制技术。在与超过 50 种不同电机类型进行的现场测试中,InstaSPIN-BLDC 能够在短短 20 秒内启动任一电机的运行!具有这种令人难以置信稳健性的原因在于,InstaSPIN-BLDC 无需任何与电机参数有关的知识即能够工作,而且用户仅需调节单个微调值即可。
与其他基于 EMF 过零检测时序的无传感器 BLDC (...)
参考设计
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC — 三相无刷/PMSM(永磁同步电机)高电流电机控制解决方案
此参考设计展示的电机控制解决方案用于运转三相无刷直流 (BLDC) 和无刷交流 (BLAC)(通常称为“永磁同步 (PMSM)”)电机,这些电机采用 C2000™ Piccolo™ 微控制器和 DRV8302 三相电机驱动器。它提供三个半桥驱动器,每个驱动器能够驱动两个 N 型 MOSFET,一个用于高侧,一个用于低侧。它支持峰值达 2.3A 的灌电流和 1.7A 的拉电流,只需单一电源即可提供 8V 到 60V 的宽电压范围。此参考设计采用高性能、高能效且具有成本效益的平台,可加速开发过程以缩短上市时间。其应用范围包括 CPAP (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (DCA) | 56 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点