DRV632
- 立体声 DirectPath™音频线路驱动器
- 在由 3.3V 电源供电时,2Vrms 进入 10kΩ 负载
- 在 2Vrms 进入 10kΩ 负载时,低总谐波失真 (THD)+N < 0.01%
- 高信噪比 (SNR),> 90dB
- 可支持 600Ω 输出负载
- 差分输入和单端输出
- 由外部增益设定电阻器实现的可调增益
- 低直流偏移,< 1mV
- 接地基准输出免除了对于隔直流电容器的需要
- 减小电路板面积
- 降低组件成本
- 改善 THD+N 性能
- 未出现因输出电容器所导致的低频响应性能下降
- 短路保护功能
- 瞬时杂音(喀哒声和噼啪声)抑制电路
- 外部欠压静音
- 用于实现无杂音音频打开/关闭控制的有源静音控制功能
- 节省空间的薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
DRV632 是一款 2VRMS 无杂音立体声线路驱动器,此驱动器设计用于去除输出隔直流电容器,以减少组件数目及成本。对于那些将尺寸和成本作为关键设计参数的单电源电子产品,该器件是理想的选择。
DRV632 的设计运用了 TI 的 DirectPath™ 专利技术,能够在 3.3V 电源电压供电时驱动 2VRMS 进入一个 10kΩ 负载。此器件具有差分输入,并采用外部增益设置电阻器以支持 ±1V/V 至 ±10V/V 的增益范围,而且可为每个通道单独配置增益。线路输出具有 ±8kV IEC 静电放电 (ESD) 保护,因而只需要使用一个简单的电阻器-电容器 ESD 保护电路即可。DRV632 具有针对无杂音音频打开/关闭控制的内置有源静音控制功能。DRV632 具有一个外部欠压检测器,该欠压检测器在电源被移除时将输出静音,从而确保了无杂音的关断操作。
与产生 2VRMS 输出的传统方法相比,在音频产品中使用 DRV632 能够大幅度地减少组件数量。DRV632 既不需要采用一个高于 3.3V 的电源来产生其 5.6Vpp 输出,也不需要一个分离轨电源。DRV632 内部集成了电荷泵以产生一个负电源轨,此负电源轨可提供一个良好的无杂音接地偏置 2VRMS 输出。
DRV632 采用 14 引脚 TSSOP 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有可调节增益的 DRV632 DirectPath™ 2VRMS 音频线路驱动器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 10月 10日 |
应用手册 | DAC Post-Filter Design Based on DRV6xx Family (Rev. A) | 2010年 11月 23日 | ||||
EVM 用户指南 | DRV632EVM Evaluation Module | 2010年 1月 4日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DRV632EVM — DRV632EVM 评估模块
DRV632EVM 客户评估模块 (EVM) 演示了德州仪器 (TI) 的 DRV632 集成电路的功能和操作。
DRV632 是一款 2Vrms 立体声线路驱动器,旨在替换运算放大器和无源器件产生的线路驱动器电路。这些解决方案具有喀嗒和噼啪性能以及较大的板级空间。DirectPathTM 技术无需使用直流阻断电容器,即可为线路驱动器输出所连接的消费类电子产品提供更加卓越的低频响应。
DRV632 采用 TI 的 DirectPath™ 专利技术,能够使用 3.3V 电源电压为 600Ω 负载驱动 2 Vrms。该器件采用差动输入并使用外部增益设置电阻,其外部电阻支持四个增益设置。线路输出具有 (...)
DRV632 TINA-TI (Transient) Reference Design (Rev. C)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。