HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
DRV5021 是一款低电压数字开关霍尔效应传感器,适用于高速 应用。该器件由 2.5V 至 5.5V 的电源供电,可以检测磁通量密度并根据预定义的磁性阈值提供数字输出。
该器件会检测垂直于封装面的磁场。当施加的磁通量密度超过磁运行点 BOP 阈值时,器件的漏极开路输出将驱动低电压。当磁通量密度降至磁释放点 (BRP) 阈值时,输出会变为高阻抗。BOP 和 BRP 的分离所产生的滞后有助于防止输入噪声引起的输出误差。这种配置使得系统设计能够更加稳健地抵抗噪声干扰。
该器件可在 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围内保持稳定的优异性能。
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DRV5021 低电压、单极、数字开关霍尔效应传感器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2018年 2月 5日 |
应用简报 | TI 磁感应仿真器功能简介 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 13日 | |
用户指南 | 德州仪器 (TI) 磁感应仿真器用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 13日 | |
应用简报 | 使用适用于旋转流量计应用的霍尔效应传感器进行设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 11月 2日 | |
应用手册 | 使用霍尔效应传感器在电子智能锁中进行位置感应 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 7月 13日 | |
应用简报 | Transition Detection Using Hall-Effect Sensors (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 6月 9日 | |||
应用手册 | 具有霍尔效应开关的 HMI 翘板开关 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 3日 | |
应用手册 | 机械式霍尔效应流量计的设计考量和测量结果 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 3日 | |
应用简报 | 霍尔效应传感器在电子智能锁中的应用 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 1日 | |
应用简报 | Two-State Selector Using Hall-Effect Sensors | PDF | HTML | 2021年 12月 1日 | |||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. The tool has device emulation and supports various magnet shapes, grades and motion types.
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | 查看选项 |
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。