产品详情

Type Latch Operate point (typ) (mT) 1.3, 2.7, 6, 12 Operate point (max) (mT) 3.4, 5, 9, 18 Release point (min) (mT) -18, -9, -5, -3.4 Supply current (µA) 2700 Bandwidth (kHz) 30 Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 38 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Output Open drain
Type Latch Operate point (typ) (mT) 1.3, 2.7, 6, 12 Operate point (max) (mT) 3.4, 5, 9, 18 Release point (min) (mT) -18, -9, -5, -3.4 Supply current (µA) 2700 Bandwidth (kHz) 30 Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 38 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Output Open drain
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 TO-92 (LPE) 3 6.08 mm² 4 x 1.52 TO-92 (LPG) 3 6.08 mm² 4 x 1.52
  • 数字双极锁存霍尔传感器
  • 出色的温度稳定性
    • 工作温度范围内 BOP 为 ±10%
  • 多个灵敏度选项 (BOP/BRP)
    • ±1.3mT(FA,请参阅器件命名规则
    • ±2.7mT(AD,请参阅器件命名规则
    • ±6mT(AG,请参阅器件命名规则
    • ±12mT(BC,请参阅器件命名规则
  • 支持宽电压范围
    • 2.5 V 至 38 V
    • 无需外部稳压器
  • 宽工作温度范围
    • TA = –40 至 +125°C(Q,请参阅器件命名规则
    • TA = –40 至 +150°C(E,请参阅器件命名规则
  • 开漏输出(30mA 灌电流)
  • 快速开通时间 35µs
  • 小型封装和外形尺寸
    • 表面贴装 3 引脚 SOT-23 (DBZ)
      • 2.92mm × 2.37mm
    • 穿孔式 3 引脚 TO-92(LPG 、LPE)
      • 4.00mm × 3.15mm
  • 保护特性:
    • 反向电源保护(高达 -22V)
    • 支持高达 40V 的负载突降
    • 输出短路保护
    • 输出电流限制
  • 数字双极锁存霍尔传感器
  • 出色的温度稳定性
    • 工作温度范围内 BOP 为 ±10%
  • 多个灵敏度选项 (BOP/BRP)
    • ±1.3mT(FA,请参阅器件命名规则
    • ±2.7mT(AD,请参阅器件命名规则
    • ±6mT(AG,请参阅器件命名规则
    • ±12mT(BC,请参阅器件命名规则
  • 支持宽电压范围
    • 2.5 V 至 38 V
    • 无需外部稳压器
  • 宽工作温度范围
    • TA = –40 至 +125°C(Q,请参阅器件命名规则
    • TA = –40 至 +150°C(E,请参阅器件命名规则
  • 开漏输出(30mA 灌电流)
  • 快速开通时间 35µs
  • 小型封装和外形尺寸
    • 表面贴装 3 引脚 SOT-23 (DBZ)
      • 2.92mm × 2.37mm
    • 穿孔式 3 引脚 TO-92(LPG 、LPE)
      • 4.00mm × 3.15mm
  • 保护特性:
    • 反向电源保护(高达 -22V)
    • 支持高达 40V 的负载突降
    • 输出短路保护
    • 输出电流限制

DRV5013 器件是一款斩波稳定型霍尔效应传感器,可在温度范围内提供具有出色灵敏度稳定性和集成保护特性的磁场感应解决方案。

磁场通过数字双极锁存输出表示。该集成电路 (IC) 配有一个灌电流能力达 30mA 的漏极开路输出级。该器件具有 2.5V 至 38V 的宽工作电压范围,反极性保护高达 –22V,因此适用于各种 工业应用。

针对反向电源条件、负载突降和输出短路或过流,提供了内部保护功能。

DRV5013 器件是一款斩波稳定型霍尔效应传感器,可在温度范围内提供具有出色灵敏度稳定性和集成保护特性的磁场感应解决方案。

磁场通过数字双极锁存输出表示。该集成电路 (IC) 配有一个灌电流能力达 30mA 的漏极开路输出级。该器件具有 2.5V 至 38V 的宽工作电压范围,反极性保护高达 –22V,因此适用于各种 工业应用。

针对反向电源条件、负载突降和输出短路或过流,提供了内部保护功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TMAG5110 正在供货 高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器 2D latch with independent outputs for a one-chip incremental encoding solution
TMAG5111 正在供货 高灵敏度、2D、双通道、速度和方向输出、霍尔效应锁存器 2D latch with speed & direction outputs for a one-chip incremental encoding solution

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV5013数字锁存霍尔效应传感器 数据表 (Rev. L) PDF | HTML 英语版 (Rev.L) PDF | HTML 2023年 3月 14日
应用简报 TI 磁感应仿真器功能简介 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
用户指南 德州仪器 (TI) 磁感应仿真器用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
产品概述 霍尔效应传感器简介 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 6月 8日
应用简报 使用霍尔效应传感器的 无刷直流电机换向 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 12月 16日
应用简报 增量旋转编码器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 11月 18日
应用简报 使用适用于旋转流量计应用的霍尔效应传感器进行设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 11月 2日
应用简报 扫地机器人中的霍尔效应传感器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 11月 2日
应用手册 Hall Sensor and Magnet Selection for Auto Body Motor Module Design PDF | HTML 2022年 8月 31日
应用简报 Differences Between Optical and Magnetic Incremental Encoders PDF | HTML 2022年 8月 17日
应用手册 机械式霍尔效应流量计的设计考量和测量结果 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 3日
用户指南 霍尔适配器 EVM (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 3月 16日
应用手册 Understanding and Applying Hall Effect Sensor Data Sheets (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 7日
应用简报 Two-State Selector Using Hall-Effect Sensors PDF | HTML 2021年 12月 1日
应用简报 Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 15日
应用简报 具有磁传感器的电源门控系统 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 10月 30日
设计指南 18-V/400-W 98% Efficient Compact Brushless DC Motor Drive Design Guide 2016年 8月 23日
白皮书 Sub-microamp, Intelligent Hall-Effect Sensing Delivers 20-year Battery Life (Rev. A) 2016年 7月 7日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HALL-ADAPTER-EVM — 霍尔传感器分线适配器评估模块

借助 HALL-ADAPTER-EVM 加快您的开关、锁存器和线性霍尔传感器原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的霍尔传感器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
用户指南: PDF
英语版 (Rev.C): PDF
TI.com 上无现货
计算工具

HALL-PROXIMITY-DESIGN Magnetic Sensing Proximity Tool

HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多轴线性和角度位置传感器
TMAG5170 具有 SPI 总线接口的高精度、线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5170-Q1 具有 SPI 总线接口的汽车类高精度、线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5173-Q1 具有 I²C 接口的汽车类高精度、线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5273 具有 I²C 接口的低功耗线性 3D 霍尔效应传感器
线性霍尔效应传感器
DRV5053 高电压(高达 38V)、线性霍尔效应传感器 DRV5053-Q1 汽车类、高电压(高达 38V)、线性霍尔效应传感器 DRV5055 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器 DRV5055-Q1 具有模拟输出的汽车类、比例式线性霍尔效应传感器 DRV5056 具有模拟输出的比例式单极线性霍尔效应传感器 DRV5056-Q1 具有模拟输出的汽车类、比例式单极线性霍尔效应传感器 DRV5057 具有 PWM 输出的线性霍尔效应传感器 DRV5057-Q1 具有数字 PWM 输出的汽车类线性霍尔效应传感器
霍尔效应锁存器和开关
DRV5011 小尺寸(采用 WCSP 和 X2SON 封装)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5012 低功耗(低至 3.3μA)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5013 高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器 DRV5013-Q1 汽车类、高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器 DRV5015 高灵敏度 (±2mT)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5015-Q1 汽车类、高灵敏度 (±2mT)、低电压(高达 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5021 低电压(最高 5.5V)、高带宽(高达 30kHz)单极开关 DRV5021-Q1 汽车类 2.5V 至 5.5V 霍尔效应单极开关 DRV5023 高电压(高达 38V)、高带宽(高达 30kHz)单极开关 DRV5023-Q1 汽车类 2.7V 至 38V 霍尔效应单极开关 DRV5032 低功耗(5Hz、<1µA)、低电压(最高 5.5V)开关 DRV5033 高电压(高达 38V)、高带宽(高达 30kHz)全极开关 DRV5033-Q1 汽车类 2.7V 至 38V 霍尔效应全极开关 TMAG5110 高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器 TMAG5110-Q1 汽车类、高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器 TMAG5111 高灵敏度、2D、双通道、速度和方向输出、霍尔效应锁存器 TMAG5111-Q1 汽车类、高灵敏度、2D、双通道、速度和方向输出、霍尔效应锁存器 TMAG5123 高压(高达 38V)、平面高精度开关 TMAG5123-Q1 汽车类平面、高精度、高压开关 TMAG5124 双线(电流输出)、高压(高达 38V)、高精度遥感开关 TMAG5131-Q1 汽车类低功耗(10Hz,1µA)低电压(低至 1.65V)霍尔效应开关 TMAG5231 低功耗、低压(1.65V 至 5.5V)霍尔效应开关 TMAG5328 电阻器可调节的低功耗霍尔效应开关
硬件开发
评估板
DRV5055-5057EVM DRV5055、DRV5056 和 DRV5057 线性霍尔效应传感器评估模块 DRV5055EVM DRV5055 评估模块 HALL-ADAPTER-EVM 霍尔传感器分线适配器评估模块 TMAG5170UEVM TMAG5170 SPI 总线接口、高精度线性 3D 霍尔效应传感器评估模块
软件
计算工具
HALL-PROXIMITY-DESIGN Magnetic sensing proximity tool
模拟工具

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. The tool has device emulation and supports various magnet shapes, grades and motion types.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
霍尔效应锁存器和开关
DRV5011 小尺寸(采用 WCSP 和 X2SON 封装)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5012 低功耗(低至 3.3μA)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5013 高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器 DRV5013-Q1 汽车类、高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器 DRV5015 高灵敏度 (±2mT)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5015-Q1 汽车类、高灵敏度 (±2mT)、低电压(高达 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5021 低电压(最高 5.5V)、高带宽(高达 30kHz)单极开关 DRV5021-Q1 汽车类 2.5V 至 5.5V 霍尔效应单极开关 DRV5023 高电压(高达 38V)、高带宽(高达 30kHz)单极开关 DRV5023-Q1 汽车类 2.7V 至 38V 霍尔效应单极开关 DRV5032 低功耗(5Hz、<1µA)、低电压(最高 5.5V)开关 DRV5033 高电压(高达 38V)、高带宽(高达 30kHz)全极开关 DRV5033-Q1 汽车类 2.7V 至 38V 霍尔效应全极开关 TMAG5110 高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器 TMAG5110-Q1 汽车类、高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器 TMAG5111 高灵敏度、2D、双通道、速度和方向输出、霍尔效应锁存器 TMAG5111-Q1 汽车类、高灵敏度、2D、双通道、速度和方向输出、霍尔效应锁存器 TMAG5115 具有低抖动(快速响应)的高速霍尔效应锁存器 TMAG5123 高压(高达 38V)、平面高精度开关 TMAG5123-Q1 汽车类平面、高精度、高压开关 TMAG5124 双线(电流输出)、高压(高达 38V)、高精度遥感开关 TMAG5124-Q1 汽车类 2 线高压(高达 38V)、高精度开关 TMAG5131-Q1 汽车类低功耗(10Hz,1µA)低电压(低至 1.65V)霍尔效应开关 TMAG5231 低功耗、低压(1.65V 至 5.5V)霍尔效应开关 TMAG5328 电阻器可调节的低功耗霍尔效应开关
线性霍尔效应传感器
DRV5053 高电压(高达 38V)、线性霍尔效应传感器 DRV5053-Q1 汽车类、高电压(高达 38V)、线性霍尔效应传感器 DRV5055 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器 DRV5055-Q1 具有模拟输出的汽车类、比例式线性霍尔效应传感器 DRV5056 具有模拟输出的比例式单极线性霍尔效应传感器 DRV5056-Q1 具有模拟输出的汽车类、比例式单极线性霍尔效应传感器 DRV5057 具有 PWM 输出的线性霍尔效应传感器 DRV5057-Q1 具有数字 PWM 输出的汽车类线性霍尔效应传感器 TMAG5253 具有使能引脚、采用超小型 X2SON 封装的低功耗线性霍尔效应传感器
多轴线性和角度位置传感器
TMAG5170 具有 SPI 总线接口的高精度、线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5170-Q1 具有 SPI 总线接口的汽车类高精度、线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5170D-Q1 具有 SPI 接口的汽车类高精度 3D 线性霍尔效应双芯片传感器 TMAG5173-Q1 具有 I²C 接口的汽车类高精度、线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5273 具有 I²C 接口的低功耗线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG6180-Q1 具有 360° 角度范围的汽车类高精度模拟 AMR 角度传感器 TMAG6181-Q1 具有集成圈数计数器的汽车类高精度模拟 AMR 角度传感器
硬件开发
DRV5011-5012EVM DRV5011 和 DRV5012 超低功耗、数字锁存器霍尔效应传感器评估模块 DRV5032-SOLAR-EVM DRV5032 超低功耗、1.65V 至 5.5V 霍尔效应开关传感器评估模块 DRV5055-5057EVM DRV5055、DRV5056 和 DRV5057 线性霍尔效应传感器评估模块 DRV5055-ANGLE-EVM DRV5055 角度评估模块 DRV5055EVM DRV5055 评估模块 HALL-ADAPTER-EVM 霍尔传感器分线适配器评估模块 HALL-HINGE-EVM 适用于 TMAG5231 霍尔效应铰链的评估模块 HALL-HMI-ROCKER-EVM 适用于具有霍尔效应开关的人机界面 (HMI) 翘板开关的评估模块 HALL-TRIGGER-EVM 适用于非接触式霍尔效应变速触发器、具有外部磁场保护的评估模块 LDC-HALL-HMI-EVM 适用于电感触控和磁旋钮非接触式用户接口设计的评估模块 TMAG5110-5111EVM 适用于 TMAG511x 高灵敏度 2D 双通道霍尔效应锁存器的评估模块 TMAG5115EVM TMAG5115 具有高灵敏度、低抖动和高电压的霍尔效应锁存器评估模块 TMAG5123EVM TMAG5123 平面内高精度霍尔效应开关评估模块 TMAG5124EVM TMAG5124 双线霍尔效应开关评估模块 TMAG5170DEVM TMAG5170DEVM 高精度 3D 线性霍尔效应双裸片传感器评估模块 TMAG5170UEVM 适用于 TMAG5170 SPI 总线接口、高精度线性 3D 霍尔效应传感器的评估模块 TMAG5173EVM TMAG5173-Q1 具有 I²C 接口的汽车级、高精度、线性 3D 霍尔效应传感器评估模块 TMAG5273EVM 适用于 TMAG5273 SPI 总线接口、低功耗线性 3D 霍尔效应传感器的评估模块 TMAG5328EVM 适用于 TMAG5328 电阻器可调节低功耗霍尔效应开关的评估模块 TMAG6180-6181EVM 具有差分正弦和余弦模拟输出的 TMAG6180 和 TMAG6181 评估模块
软件
计算工具
HALL-PROXIMITY-DESIGN Magnetic sensing proximity tool
参考设计

TIDA-00901 — 汽车类 12V 200W (20A) BLDC 电机驱动器参考设计

这是一款适用于 12V 汽车应用(如 HVAC 风机)的三相无刷直流电机驱动器。该参考设计可在 200W 范围内驱动电机,并处理高达 20A 的电流。利用无传感器操作或外部霍尔效应传感器,该设计可灵活用于多种电机。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00919 — 可实现高效驱动的单层冰箱风扇参考设计

This reference design is a singled-layered, cost-effective, small-form-factor, three-phase sinusoidal motor drive for sensored BLDC fan motors specified up to a maximum current of 1 A RMS at 18 V maximum. The unique, single-sided design helps to bring down the system cost. The on-board Hall (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00875 — 具有刷式电机驱动器的单相无刷直流 (BLDC) 电机参考设计

TIDA-00875 演示了如何重新配置现有的刷式电机驱动器来控制单相无刷 (BLDC) 电机。此设计使用 DRV8801 和 DRV8701 来控制单相 BLDC 电机。DRV8801 设计以 100% 的占空比控制电机。此器件通电时,电机将运行。DRV8701 设计使用 PWM 输入来控制电机,从而控制速度。这些设计的工作电压范围为 12V 到高达 24V,具有 2.8A 峰值 (DRV8801) 或 20A 峰值 (DRV8701) 的满标电流。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00197 — 具有速度控制功能的无刷直流电机

此高级电机实现了闭环速度控制,以便在负载扭矩描述中维护精确的 RPM。DRV5013 霍尔效应传感器可感应到磁性转子位置,DRV8308 控制器决定何时驱动为线圈通电的 CSD88537ND FET。不使用微控制器或固件,正弦电流可最大限度降低噪声和扭矩纹波,从而最大限度地提高电机性能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00196 — 12V 与 24V 无刷直流外转式电机参考设计

此 6cm 电机已封装就绪;连接电源即可运转!简单可靠的设计易于修改,以支持速度和电流系统需求。DRV5013 霍尔效应传感器可感应到磁性转子位置,DRV8307 控制器决定何时驱动为线圈通电的 CSD88537ND FET。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBZ) 3 查看选项
TO-92 (LPE) 3 查看选项
TO-92 (LPG) 3 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频