HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
DRV5012 器件是可通过引脚选择采样率的超低功耗数字锁存器霍尔效应传感器。 ™
当南磁极靠近封装顶部并且超出 BOP 阈值时,该器件会驱动低电压。输出会保持低电平,直到应用北极并且超出 BRP 阈值,这将使输出驱动高电压。必须交换北极和南极才能切换输出,且集成的磁滞会分开 BOP 和 BRP 以提供可靠切换。
通过使用内部振荡器,DRV5012 器件对磁场进行采样,并根据 SEL 引脚以 20Hz 或 2.5kHz 的速率更新输出。这种双带宽特性可让系统在使用最小功率的情况下监控移动变化。
此器件通过 1.65V 至 5.5V 的 VCC 工作,并采用小型 X2SON 封装。
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DRV5012 超低功耗数字锁存器霍尔效应传感器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 9月 25日 |
应用简报 | TI 磁感应仿真器功能简介 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 13日 | |
用户指南 | 德州仪器 (TI) 磁感应仿真器用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 13日 | |
应用简报 | 在电动百叶窗中使用霍尔效应锁存器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 22日 | |
应用简报 | 增量旋转编码器 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 11月 18日 | |
应用简报 | 使用适用于旋转流量计应用的霍尔效应传感器进行设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 11月 2日 | |
应用手册 | 机械式霍尔效应流量计的设计考量和测量结果 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 3日 | |
应用简报 | Two-State Selector Using Hall-Effect Sensors | PDF | HTML | 2021年 12月 1日 | |||
应用简报 | Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 10月 15日 | |||
EVM 用户指南 | DRV5011-5012EVM User's Guide (Rev. A) | 2019年 11月 15日 | ||||
技术文章 | You can be an electromechanical engineer | PDF | HTML | 2017年 11月 10日 | |||
应用简报 | 具有磁传感器的电源门控系统 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 10月 30日 | ||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. The tool has device emulation and supports various magnet shapes, grades and motion types.
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
X2SON (DMR) | 4 | 查看选项 |
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。