产品详情

Number of input channels 1 Features Magnetic Field Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (min) (V) 3 Vs (max) (V) 5.5 Interface type Analog voltage Rating Catalog
Number of input channels 1 Features Magnetic Field Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (min) (V) 3 Vs (max) (V) 5.5 Interface type Analog voltage Rating Catalog
WQFN (RTJ) 20 16 mm² 4 x 4
  • 高精度、集成磁通门传感器
    • 偏移和漂移:±8µT(最大值),±5nT/°C(典型值)
  • 扩展电流测量范围
    • H 桥输出驱动:5V 时的典型值为 ±250mA
  • 精密分流感测放大器
    • 偏移和漂移(最大值):±75µV,±2µV/°C
    • 增益误差和漂移(最大值):±0.3%,±5ppm/°C
  • 精密基准
    • 精度和漂移(最大值):±2%,±50ppm/°C
    • 引脚可选电压:2.5V 或 1.65V
    • 可选比例模式:VDD/2
  • 磁芯消磁功能
  • 诊断 特性:超限和错误标志
  • 电源电压范围:3.0V 至 5.5V
  • 在 -40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内完全额定运行

应用

  • 闭环直流和交流电流传感器模块
  • 泄漏电流传感器
  • 工业用监控和控制系统
  • 过流检测
  • 频率、电压和太阳能逆变器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 高精度、集成磁通门传感器
    • 偏移和漂移:±8µT(最大值),±5nT/°C(典型值)
  • 扩展电流测量范围
    • H 桥输出驱动:5V 时的典型值为 ±250mA
  • 精密分流感测放大器
    • 偏移和漂移(最大值):±75µV,±2µV/°C
    • 增益误差和漂移(最大值):±0.3%,±5ppm/°C
  • 精密基准
    • 精度和漂移(最大值):±2%,±50ppm/°C
    • 引脚可选电压:2.5V 或 1.65V
    • 可选比例模式:VDD/2
  • 磁芯消磁功能
  • 诊断 特性:超限和错误标志
  • 电源电压范围:3.0V 至 5.5V
  • 在 -40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内完全额定运行

应用

  • 闭环直流和交流电流传感器模块
  • 泄漏电流传感器
  • 工业用监控和控制系统
  • 过流检测
  • 频率、电压和太阳能逆变器

All trademarks are the property of their respective owners.

DRV421 设计用于闭环磁流传感解决方案,可实现精密的隔离式直流和交流电流测量。该器件提供专有的集成磁通门传感器以及所需的模拟信号调节功能,从而最大限度减少组件数量和成本。磁通门传感器具有低偏移和漂移,再搭配上优化的前端电路,可提供无与伦比的测量精度。

DRV421 提供驱动电流感测反馈环路所需的全部电路模块。传感器前端电路后跟一个滤波器,经配置可与各种磁芯搭配使用。该器件通过集成的 250mA H 桥来驱动补偿线圈,相比传统的单端驱动方式,可使电流测量范围扩大一倍。该器件同时提供精密基准电压和分流感测放大器,用以生成并驱动模拟输出信号。

DRV421 设计用于闭环磁流传感解决方案,可实现精密的隔离式直流和交流电流测量。该器件提供专有的集成磁通门传感器以及所需的模拟信号调节功能,从而最大限度减少组件数量和成本。磁通门传感器具有低偏移和漂移,再搭配上优化的前端电路,可提供无与伦比的测量精度。

DRV421 提供驱动电流感测反馈环路所需的全部电路模块。传感器前端电路后跟一个滤波器,经配置可与各种磁芯搭配使用。该器件通过集成的 250mA H 桥来驱动补偿线圈,相比传统的单端驱动方式,可使电流测量范围扩大一倍。该器件同时提供精密基准电压和分流感测放大器,用以生成并驱动模拟输出信号。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV421 用于闭环电流感测的集成磁通门传感器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 6月 1日
白皮书 Achieve greater precision, reliability with magnetic sensing technology 2017年 6月 26日
EVM 用户指南 DRV421EVM Users Guide (Rev. A) 2015年 8月 24日
应用手册 Designing with the DRV421: System Parameter Calculator 2015年 8月 14日
应用手册 Designing with the DRV421: Control Loop Stability 2015年 8月 5日
应用手册 Designing with the DRV421: Closed Loop Current Sensor Specifications 2015年 7月 22日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV421EVM — DRV421 评估模块

DRV421EVM 是用于评估 DRV421 的平台,而后者是用于闭环电流传感应用的完整模拟前端 IC 和线圈驱动器。DRV421EVM 可让用户探索 DRV421 器件的所有特性。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

SLOC329 DRV421 System Parameter Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
信号调节器
DRV421 用于闭环应用的集成式磁通门传感器 IC
封装 引脚 下载
WQFN (RTJ) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频