DRV3245Q-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1: –40°C 至 +125°C,T A
- SafeTI™ 半导体组件
- 根据 ISO 26262 标准的相应要求开发
- 4.5V 至 45V 工作电压范围
- 可编程峰值栅极驱动电流高达 1A
- 支持 100% 占空比的电荷泵栅极驱动器
- 分流放大器和相位比较器
- A /C 器件:3 个分流放大器 (1) 和三相比较器,具有状态,通过 SPI (1)
- B 器件:2 个分流放大器和三相比较器,具有实时监控器,通过数字引脚
- S 器件:3 个分流放大器
- 高达 20kHz 的 3 PWM 或 6 PWM 输入控制
- 能够进行单 PWM 模式换向
- 支持 3.3V 和 5V 数字接口
- 串行外设接口 (SPI)
- 耐热增强型 48 引脚 HTQFP 封装
- 保护特性:
- 内部稳压器、电池电压监控器
- SPI CRC
- 时钟监控器
- 模拟内置自检
- 可编程的死区时间控制
- MOSFET 击穿保护
- MOSFET V DS 过流监视器
- 栅源电压实时监控器
- 过热警告 和关断
(1)C 器件:低温漂精密放大器
DRV3245Q-Q1 器件是一款适用于三相电机驱动应用的 FET 栅极驱动器 IC,并根据 ISO 26262 针对功能安全应用的相关要求进行设计。该器件具有三个半桥驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET,同时还具有先进的 FET 保护和监控功能。电荷泵驱动器可在冷启动运行期间实现 100% 占空比并支持低电池电压。凭借所集成的电流检测放大器、相位比较器和基于 SPI 的配置 以及外设,该系列驱动器省去了大多数外部和无源器件,从而减少了所需物料并减小了印刷电路板 (PCB) 空间。
DRV3245Q-Q1 器件还为内部时钟集成了诊断和保护功能,并可提供常用系统诊断检查支持,二者皆可进行实例化并通过 SPI 进行报告。这种集成功能的灵活性使该器件能够无缝集成到各种安全架构中。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DRV3245Q-Q1 具有高性能检测、保护和诊断功能的三相汽车栅极驱动器单元 (GDU) 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 6月 9日 |
功能安全信息 | 电动汽车和自动驾驶车辆功能安全系 统的执行器设计趋势 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 7月 31日 | |
应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
白皮书 | 電気自動車と自動運転車の機能安全システムのアクチュエータ設計動向 | 2020年 3月 30日 | ||||
应用手册 | Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) | 2019年 2月 19日 | ||||
应用简报 | Designing High-Side and 3-Phase Isolator MOSFET Circuits in Motor Apps | 2018年 5月 9日 | ||||
功能安全信息 | Analog components advance functional safety development for automotive applicati | 2017年 1月 20日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BOOSTXL-DRV3245AQ1 — DRV3245Q-Q1 汽车三相电机栅极驱动器评估模块
德州仪器 (TI) BOOSTXL-DRV3245AQ1 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 DRV3245AQPHPRQ1 电机栅极驱动器的运行和性能。此 EVM 使用紧凑型模块化封装,简便易用,旨在与兼容的 TI LaunchPad 对接,实现一个完整的电机控制系统。该器件与 MCU 一起提供了灵活的可配置性,并可通过一个易于使用的图形用户界面运行电机。注意:不包括 TMS570LS1224 Launchpad 或推荐电机。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点