DRV3245E-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 0:
–40°C 至 +150°C,TA
- 器件温度等级 0:
- SafeTI™半导体组件
- 根据 ISO 26262 标准的相应要求开发
- 4.5V 至 45V 工作电压范围
- 可编程峰值栅极驱动电流高达 1A
- 支持 100% 占空比的电荷泵栅极驱动器
- 电流分流放大器和相位比较器
- A 器件:3 个电流分流放大器和三相比较器,具有状态,通过 SPI
- B 器件:2 个电流分流放大器和三相比较器,具有实时监控器,通过数字引脚
- 高达 20kHz 的 3 PWM 或 6 PWM 输入控制
- 能够进行单 PWM 模式换向
- 支持 3.3V 和 5V 数字接口
- 串行外设接口 (SPI)
- 耐热增强型 48 引脚 HTQFP 封装
- 保护 功能:
- 内部稳压器、电池电压监控器
- SPI CRC
- 时钟监控器
- 模拟内置自检
- 可编程的死区时间控制
- MOSFET 击穿保护
- MOSFET VDS 过流监视器
- 栅源电压实时监控器
- 过热警告
DRV3245E-Q1 器件是一款适用于三相电机驱动 应用。此器件适用于高温汽车 应用 ,根据 ISO 26262 标准中有关功能安全应用的相应要求设计 而成。该器件具有三个半桥驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET,同时还具有先进的 FET 保护和监控功能。电荷泵驱动器可在冷启动运行期间实现 100% 占空比并支持低电池电压。凭借所集成的电流检测放大器、相位比较器和基于 SPI 的配置省去了大多数外部和无源组件,从而减少了所需物料并减小了印刷电路板 (PCB) 空间。
DRV3245E-Q1 器件还为内部时钟集成了诊断和保护功能,并可提供常用系统诊断检查支持,二者皆可进行实例化并通过 SPI 进行报告。这种集成 特性 的灵活性使得该器件能够无缝集成到各种安全架构中。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有高性能传感、保护和诊断功能的DRV3245E-Q1三相 0 级汽车栅极驱动器单元 (GDU) 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2019年 4月 10日 |
应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BOOSTXL-DRV3245AQ1 — DRV3245Q-Q1 汽车三相电机栅极驱动器评估模块
德州仪器 (TI) BOOSTXL-DRV3245AQ1 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 DRV3245AQPHPRQ1 电机栅极驱动器的运行和性能。此 EVM 使用紧凑型模块化封装,简便易用,旨在与兼容的 TI LaunchPad 对接,实现一个完整的电机控制系统。该器件与 MCU 一起提供了灵活的可配置性,并可通过一个易于使用的图形用户界面运行电机。注意:不包括 TMS570LS1224 Launchpad 或推荐电机。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点