DRV3205-Q1
- 符合汽车类应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
- 适用于电机控制的三相桥驱动器
- 适用于 12V 和 24V 应用
- 集成三个高精度电流感测放大器
- 集成升压转换器,栅极驱动到 4.75V
- 驱动 6 个独立的 N 沟道功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 针对大电流 FET 提供强力的 1A 栅极驱动
- 可编程死区时间
- 脉宽调制 (PWM) 频率最高达 20kHz
- 支持 100% 占空比运行
- 短路保护功能
- VDS 监视(可调检测电平)
- 分流限制(可调检测电平)
- 过压和欠压保护
- 过热警告和关断
- 通过 SPI 进行复杂的故障检测和处理
- 系统监控
- Q&A 看门狗
- I/O 电源监视
- ADREF 监视
- 可编程内部故障诊断
- 休眠模式功能
- 耐热增强型 48 引脚薄型四方扁平 (HTQFP) PowerPAD™IC 封装(7mm × 7mm 尺寸)
DRV3205-Q1 桥式驱动器专用于汽车三相无刷直流电机控制 应用。该器件为标准电平 N 沟道 MOSFET 晶体管提供六个专用驱动器。集成 FET 的升压转换器可提供过驱电压,即使在低至 4.75V 的电池电压下也能够实现对功率级的完全控制。这种驱动器强度适用于大电流 应用, 并且可通过编程来限制峰值输出电流。
该器件整合了稳健的 FET 保护和系统监视功能,例如 Q&A 看门狗以及用于 I/O 电源和 ADC 基准电压的电压监视器。集成的内部诊断功能可通过 SPI 接口进行访问和编程。
更多信息
可根据要求提供完整的数据表和安全手册。立即申请。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV3205EVM — DRV3205EVM 评估模块
德州仪器 (TI) DRV3205 评估模块 (DRV3205EVM) 可帮助设计者评估用于电机驱动器应用的 DRV3205-Q1 和 DRV3220-Q1 桥驱动器的操作和性能。DRV3205EVM 可借助微控制 LaunchPad,与多个 TI MCU 系列设计到一起。此器件随 MCU 一起使用时具有可配置性,并能够通过图形用户界面 (GUI) 使电机旋转。
注意:不包括 TMS570LS1224 Launchpad 或 推荐电机
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点