产品详情

Haptic actuator type Piezo Input signal Analog, I2C, PWM Vs (min) (V) 3 Vs (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 200 Peak-to-peak output voltage (max) (V) 200 Iq (typ) (mA) 5 Shutdown current (ISD) (µA) 10 Startup time (ms) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Haptic actuator type Piezo Input signal Analog, I2C, PWM Vs (min) (V) 3 Vs (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 200 Peak-to-peak output voltage (max) (V) 200 Iq (typ) (mA) 5 Shutdown current (ISD) (µA) 10 Startup time (ms) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
VQFN (RGP) 20 16 mm² 4 x 4
  • 集成数字前端
    • 最高可达 400kHz 的 I2C 总线控制
    • 高级波形合成器
    • 2kB 内部波形存储器
    • 100 字节内部先入先出 (FIFO) 接口
    • 兼容 Immersion TS5000
    • 可选模拟输入
  • 高电压压电式触觉驱动器
    • 在 200VPP和 300Hz 上驱动高达 100nF 的负载
    • 在 150VPP和 300Hz 上驱动高达 150nF 的负载
    • 在 100VPP和 300Hz 上驱动高达 330nF 的负载
    • 在 50VPP和 300Hz 上驱动高达 680nF 的负载
    • 差分输出
  • 105V 集成升压转换器
    • 可调升压电压
    • 可调节升压限流
    • 可编程升压限流
    • 集成功率场效应晶体管 (FET) 和二极管
    • 无需变压器
  • 2ms 快速启动时间
  • 3.3V 至 5.5V 宽电源电压范围
  • 1.8V 兼容,VDD 容限数字引脚
  • 集成数字前端
    • 最高可达 400kHz 的 I2C 总线控制
    • 高级波形合成器
    • 2kB 内部波形存储器
    • 100 字节内部先入先出 (FIFO) 接口
    • 兼容 Immersion TS5000
    • 可选模拟输入
  • 高电压压电式触觉驱动器
    • 在 200VPP和 300Hz 上驱动高达 100nF 的负载
    • 在 150VPP和 300Hz 上驱动高达 150nF 的负载
    • 在 100VPP和 300Hz 上驱动高达 330nF 的负载
    • 在 50VPP和 300Hz 上驱动高达 680nF 的负载
    • 差分输出
  • 105V 集成升压转换器
    • 可调升压电压
    • 可调节升压限流
    • 可编程升压限流
    • 集成功率场效应晶体管 (FET) 和二极管
    • 无需变压器
  • 2ms 快速启动时间
  • 3.3V 至 5.5V 宽电源电压范围
  • 1.8V 兼容,VDD 容限数字引脚

DRV2667 器件是一款具有集成 105V 升压开关、集成功率二极管、集成全差动放大器和集成数字前端的压电式触觉驱动器,可驱动高压和低压压电式触觉传动器。这款多功能器件通过 I2C 端口或模拟输入支持 HD 触觉控制。

DRV2667 器件的数字接口可通过 I2C 兼容总线实现。在主机系统中,数字接口可减轻 PWM 生成或其他模拟通道要求所需要的昂贵处理器负担。对内部 FIFO 的任何写操作都将自动唤醒器件,并在 2ms 的内部启动程序之后开始播放波形。当数据流停止或者 FIFO 正在运行时,该器件将自动进入一个无爆音关断程序。

DRV2667 器件还包含波形存储器,用于以最小的延迟保存并读取波形,同时包含一个高级波形合成器,用于以最少的存储空间构建复杂触觉波形。这就提供了一个硬件加速方式,从而减轻了处理器的触觉生成工作并大大减少了触觉接口上的总线流量。

升压电压通过两个外部电阻进行设置,升压电流限制可通过 REXT 电阻进行编程。2ms 的典型启动时间使得 DRV2667 成为实现快速触觉响应压电式驱动器的理想选择。热过载保护防止过驱时对器件造成的损坏。

DRV2667 器件是一款具有集成 105V 升压开关、集成功率二极管、集成全差动放大器和集成数字前端的压电式触觉驱动器,可驱动高压和低压压电式触觉传动器。这款多功能器件通过 I2C 端口或模拟输入支持 HD 触觉控制。

DRV2667 器件的数字接口可通过 I2C 兼容总线实现。在主机系统中,数字接口可减轻 PWM 生成或其他模拟通道要求所需要的昂贵处理器负担。对内部 FIFO 的任何写操作都将自动唤醒器件,并在 2ms 的内部启动程序之后开始播放波形。当数据流停止或者 FIFO 正在运行时,该器件将自动进入一个无爆音关断程序。

DRV2667 器件还包含波形存储器,用于以最小的延迟保存并读取波形,同时包含一个高级波形合成器,用于以最少的存储空间构建复杂触觉波形。这就提供了一个硬件加速方式,从而减轻了处理器的触觉生成工作并大大减少了触觉接口上的总线流量。

升压电压通过两个外部电阻进行设置,升压电流限制可通过 REXT 电阻进行编程。2ms 的典型启动时间使得 DRV2667 成为实现快速触觉响应压电式驱动器的理想选择。热过载保护防止过驱时对器件造成的损坏。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有升压、数字前端和内部波形存储器的 DRV2667 压电式触觉驱动器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 2月 6日
应用手册 触觉能耗 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 1日
应用手册 DRV8662, DRV2700, DRV2665, and DRV2667 Configuration Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 8日
用户指南 Haptic Control Console GUI (Rev. B) 2021年 10月 14日
应用手册 Piezo Haptics With Integrated Waveforms: DRV2605L-Q1 and DRV2700 2017年 9月 27日
技术文章 Haptics: touch screens come alive in the new HMI design PDF | HTML 2015年 9月 22日
产品概述 Haptic Solutions for Wearable Devices (Rev. A) 2014年 9月 30日
应用手册 触觉反馈技术的功耗分析 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 4月 22日
产品概述 Automotive Haptics Solutions 2013年 9月 16日
EVM 用户指南 DRV2667 Evaluation Module 2013年 6月 28日
产品概述 Haptics: Touch feedback that really moves you (Rev. A) 2013年 1月 8日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV-ACC16-EVM — 触觉加速计测量工具

DRV-ACC16-EVM 评估模块 (EVM) 可让您轻松测量触觉反馈、加速度和振动强度并确定其特性。此 EVM 使用加速计 IC 采集加速度数据,并将 X、Y 和 Z 轴数据作为一个模拟信号进行输出,随后示波器可对该信号进行测量。根据加速度数据,您可测量振动强度、启动时间、制动时间和波形形状,以比较波形、传动器和机械设计。此 EVM 使用灵活的 PCB 进行设计,可更大限度地降低加速计对机械系统的影响。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DRV2667EVM-CT — 具有升压、数字前端和内部波形存储器的压电式触觉驱动器 EVM

DRV2667 是专为控制电压范围在 40 Vpp 到 200 Vpp 之间的压电式传动器而设计的数字控制高电压驱动器。DRV2667 含有集成的 105V 升压转换器和 200 Vpp 差动输出放大器,从而消除了压电驱动在多个方面的设计复杂性。此外,数字控制接口 (I2C™) 包含实时波形回放、波形发生器和用于波形存储的嵌入式 RAM。

DRV2667EVM-CT 评估模块 (EVM) 套件是 DRV2667 的完整演示与评估平台。该套件包括微控制器、压电式传动器、样本波形和电容式触控按钮,可用于充分展示和评估 DRV2667。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

DRV2667SW-LINUX — 用于 DRV2667 的 Linux 驱动程序

The Linux driver supports the DRV2667 haptic motor drivers. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the input sub-system for a forced feedback response.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • (...)
固件

SLOC342 DRV2667EVM-CT Firmware

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
压电式驱动器
DRV2667 具有集成式 105V 升压转换器、波形存储器和 DAC 的压电式触觉驱动器
硬件开发
评估板
DRV2667EVM-CT 具有升压、数字前端和内部波形存储器的压电式触觉驱动器 EVM
评估模块 (EVM) 用 GUI

HAPTICS-CONSOLE Haptic Control Console v1.6.0.2

The Haptic Control Console software is an evaluation and development suite for TI's haptic drivers. The Haptic Control Console software supports the evaluation of our haptic drivers and third-party haptic actuators to develop advanced tactile feedback.

To get started, simply connect an evaluation (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
压电式驱动器
DRV2667 具有集成式 105V 升压转换器、波形存储器和 DAC 的压电式触觉驱动器
触觉电机驱动器
DRV2510-Q1 适用于螺线管且具有集成诊断和负载突降保护功能的汽车类 3A 触觉驱动器 DRV2511-Q1 适用于螺线管且具有集成故障保护功能的汽车类 8A 触觉驱动器 DRV2604 具有波形存储器和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2604L 具有 2V 工作电压、波形存储器和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2605 具有波形库和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2605L 具有 2V 工作电压、波形库和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2624 具有波形存储器、自动谐振跟踪和低功耗的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2625 具有波形库、自动谐振跟踪和低功耗的 ERM/LRA 触觉驱动器
硬件开发
评估板
DRV-ACC16-EVM 触觉加速计测量工具 DRV2510Q1EVM DRV2510-Q1 适用于螺线管且集成诊断功能的汽车类触觉驱动器评估模块 DRV2511Q1EVM DRV2511-Q1 适用于螺线管的汽车类触觉驱动器评估模块 DRV2604EVM-CT 用于具有内置库和智能控制引擎的 ERM 与 LRA 的触觉驱动器的 DRV2604EVM-CT 评估 DRV2604LDGSEVM-M DRV2604L 触觉智能环路算法和 Immersion TouchSense 2200™ 效果库输出板 DRV2604LEVM-CT DRV2604L ERM 和 LRA 触觉评估套件 DRV2605EVM-CT 用于 ERM 与 LRA 的触觉驱动器的 DRV2605EVM-CT 评估 DRV2605LDGSEVM-M DRV2605LDGSEVM-M 具有 Immersion 库输出板的触觉和触摸屏反馈 DRV2605LEVM-CT DRV2605L ERM 和 LRA 触觉评估套件 DRV2605LEVM-MD DRV2605L 用于 ERM 和 LRA 触觉反馈的多驱动器板 DRV2624EVM-CT DRV2624 具有蓝牙和电容式触控功能的评估板 DRV2624EVM-MINI DRV2624 用于 ERM/LRA 触觉驱动器的分线板 DRV2625EVM-CT 具有蓝牙和电容式触控功能的 DRV2625 评估板 DRV2625EVM-MINI DRV2625 用于 ERM/LRA 触觉驱动器的分线板 DRV2667EVM-CT 具有升压、数字前端和内部波形存储器的压电式触觉驱动器 EVM LM48560TLEVAL 具有自动级别控制的高电压 H 类陶瓷扬声器驱动器
软件
应用软件和框架
HAPTICS-CONSOLE Haptics Control Console 软件
计算工具

DRV8662-2665-2667_DESIGN_TOOL — DRV8662/DRV2665/DRV2667 设计计算工具

The DRV8662/DRV2665/DRV2667 Design Equation document assists the user in the design phase by calculating the driver hardware configuration based off of user-defined input parameters. The DRV8662/2665/2667 is a piezo haptic driver with integrated 105 V boost switch, integrated power diode, and (...)
计算工具

SLOR113 DRV8662, DRV2665, and DRV2667 Design Equations

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
压电式驱动器
DRV2665 具有集成式 105V 升压转换器和 DAC 的压电式触觉驱动器 DRV2667 具有集成式 105V 升压转换器、波形存储器和 DAC 的压电式触觉驱动器 DRV8662 采用 QFN 封装且具有集成式 105V 升压转换器的压电式触觉驱动器
硬件开发
评估板
DRV2667EVM-CT 具有升压、数字前端和内部波形存储器的压电式触觉驱动器 EVM DRV8662EVM DRV8662 评估模块
软件
计算工具
DRV8662-2665-2667_DESIGN_TOOL DRV8662/DRV2665/DRV2667 设计计算工具
参考设计

TIDA-00314 — 具有集成触觉反馈的金属按钮触摸感测参考设计

此参考设计采用电感数字转换器技术,可非常精确地感应金属表面按钮的按压情况,而且我们的触觉驱动器可为用户提供高质量的触觉反馈。TIDA-00314 展示了用于系统设计、环境补偿以及电磁干扰保护的技术。

观看 TIDA-00314 概述视频,了解具有集成触觉反馈的金属触摸按钮。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00408 — 面向楼宇自动化和医疗应用的压电式反馈电容触摸显示器参考设计

采用触摸反馈的 TIDA-00408 触摸显示屏参考设计展示了用于恒温器、自动化建立、工厂自动化、销售点和汽车应用的触摸技术。当用户与屏上用户界面进行交互时,触摸屏会提供触摸反馈。该参考设计包含一块 7” 电容式触摸显示屏、一个 DRV2667 Piezo 触摸驱动器和两个 Piezo 传动器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00169 — 车用 TFT LCD 显示屏解决方案

此参考设计将 LVDS 视频解决方案用于汽车信息娱乐应用。突出了在没有将专用支持线路重新引入主机处理器的情况下的带触觉反馈的多点触摸、LCD 背光控制以及环境光感支持。此设计使用两个板实现。主电子电路板 SAT0059 上有解串器、微处理器、背光控制器、触觉驱动器以及电源。LCD 接口板 SAT0096 是特定 LCD 面板的物理和电子接口。它通过 Samtec 板至电路板连接器连接至 SAT0059 并为 LCD 面板、触摸屏、背光连接和触觉驱动器提供连接点。SAT0096 是为 Microtips UMSH-8596MD-20T 显示屏设计的。如果要使用不同的显示屏,则可能需要设计新的 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RGP) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频