DRV2605L
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
用于具有内置库和智能环路架构的 ERM 和 LRA 触觉驱动器

 

设计套件与评估板 (5)

培训内容 型号 类型
DRV-USBCOM-EVM 触控 USB 通信评估模块 DRV-USBCOM-EVM 评估模块和开发板
DRV2605L ERM 和 LRA 触觉评估套件 DRV2605LEVM-CT 评估模块和开发板
DRV2605L 用于 ERM 和 LRA 触觉反馈的多驱动器板 DRV2605LEVM-MD 评估模块和开发板
DRV2605LDGSEVM-M 具有 Immersion 库输出板的触觉和触摸屏反馈 DRV2605LDGSEVM-M 评估模块和开发板
具有触觉反馈功能的电容式触控互电容传感器演示板 CAPTIVATE-PHONE 评估模块和开发板

参考设计

采用 CapTIvate 技术的电容式触控远程控制参考设计

由 CapTIvate™ 技术加持的触摸遥控展示了一个电容式触摸解决方案,其中采用了具备 CapTIvate 技术的单个 MSP430™ 微控制器 (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (2)

培训内容 型号 类型
触控控制台软件 HAPTICS-CONSOLE 应用软件与框架
用于 DRV260x 的 Linux 驱动程序 DRV260XSW-LINUX 软件库