DRV10983
- 输入电压范围:8 至 28V
- 总驱动器 H + L rDS(on):250mΩ
- 驱动电流:2A 持续绕组电流(峰值 3A)
- 无传感器专有反电动势 (BEMF) 控制方案
- 连续正弦 180° 换向
- 无需外部感测电阻
- 用户可通过添加外部感应电阻以灵活监视为电机提供的功率
- 灵活的用户接口选项:
- I2C 接口:访问命令和反馈寄存器
- 专用的 SPEED 引脚:接受模拟或 PWM 输入
- 专用的 FG 引脚:提供 TACH 反馈
- 可通过 EEPROM 定制旋转曲线
- 使用 DIR 引脚进行正向/反向控制
- 集成了降压稳压器,可高效地为内部和外部电路提供电压 (5V 或 3.3V)
- 电源电流为 3mA 待机型号 (DRV10983)
- 电源电流为 180 µA 睡眠型号 (DRV10983Z)
- 过流保护
- 锁定检测
- 电压浪涌保护
- 欠压闭锁 (UVLO) 保护
- 热关断保护
- 耐热增强型 24 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP)
DRV10983 器件是一款具有集成功率 MOSFET 的三相无传感器电机驱动器,可提供高达 2A 的持续驱动电流。该器件专为成本敏感型、低噪声、低外部组件数量 应用而设计低功耗是一个关键问题。
DRV10983 器件采用专有无传感器控制方案来提供持续正弦驱动,可大幅降低换向过程中通常会产生的纯音。该器件的接口设计简单而灵活。可直接通过 PWM、模拟、或 I2C 输入控制电机。可通过 FG 引脚或 I2C 提供电机速度反馈。
DRV10983器件 安全功能包括 一个集成降压稳压器,可高效地将电源电压降至 5V 或 3.3V,从而为内外部电路供电。该器件提供睡眠模式和待机模式两种型号,可在电机停止运转时实现节能。待机模式 (3mA) 型号会使稳压器保持运行,而休眠模式 (180µA) 型号会使稳压器停止工作。在使用稳压器 为外部 微控制器供电的应用中使用待机模式型号。
用户可通过 I2C 接口对寄存器中的特定电机参数进行重新编程并可对 EEPROM 进行编程,以帮助优化既定应用的性能。DRV10983 器件采用带有外露散热焊盘的高效散热型 HTSSOP 24 引脚封装。额定工作温度为 –40°C 至 125°C。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DRV10983EVM — DRV10983 三相无刷电机驱动器评估模块
DRV10983EVM(评估模块)作为一款用户友好型评估套件,可用于演示 TI 无刷电机驱动器 DRV10983。提供 GUI,能够让客户评估提供的电机并调节客户的目标电机。EVM 是一种高性能、低功耗且经济高效的平台,可加速开发过程从而缩短产品进入市场的时间。
DRV10983EVM-TB — DRV10983EVM 目标板
DRV10983EVM-TB(目标板)提供对有限数量的器件进行快速编程的方法。器件的初始试运行因此易于实施。此目标板包含一个升压转换器,通过该升压转换器产生的必要电压来对器件中的设置进行重新编程。此目标板需要 MSP-EXP430G2553 Launchpad 才能正常运行。
SLOC316 — DRV10983 Programming Tool
支持的产品和硬件
产品
集成控制 BLDC 驱动器
硬件开发
评估板
TIDA-00386 — 具有无传感器正弦电流控制的 BLDC 吊扇控制器
TIDA-00652 — 具有高效、高功率因数电源的市电供电、24V、30W BLDC 电机驱动器
TIDA-00447 — 针对洗碗机水泵的 24V 双通道直流无刷电机驱动器参考设计
TIDA-01417 — 具有 90 至 265V 交流输入的集成 30W 无传感器 BLDC 电机驱动改装参考设计
TIDA-01373 — EEPROM 编程工具参考设计
TIDA-01223 — 适用于电器的单层 180° 正弦 24V/2A 无传感器 BLDC 驱动参考设计
TIDA-00656 — 用于空气净化器风扇的 24V、50W BLDC 电机正弦驱动参考设计
TIDA-00297 — 冰箱阻尼器和风扇电机控制解决方案
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点