数据表
DRV10963
- 专有无传感器无窗口
180°正弦控制机制 - 输入电压范围:2.1V 至 5.5V
- 500mA 输出电流
- 休眠模式下的静态电流低至 15µA(典型值)
- 驱动器高侧和低侧 (H+L) 总导通电阻 (Rdson) 少于 1.5Ω
- 电流限制和短路电流保护
- 锁定检测
- 电压浪涌保护 (AVS)
- 欠压闭锁 (UVLO)
- 热关断
应用范围
- 笔记本 CPU 风扇
- 游戏站 CPU 风扇
- ASIC 冷却风扇
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV10963 是一款带有集成功率金属氧化物半导体场效应管 (MOSFET) 的三相无传感器电机驱动器。该器件专门针对高效、低噪声和低外部组件数的电机驱动应用而 设计。专有的无传感器无窗口 180° 正弦控制机制可提供极度安静的电机驱动性能。DRV10963 具备智能锁定检测功能,与其他内部保护电路搭配使用以确保器件安全运行。DRV10963 采用带有外露散热焊盘的高效散热型 10 引脚超小外形尺寸无引线 (USON) 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DRV10963 5V、三相无传感器 BLDC 电机驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 6月 6日 |
应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
技术文章 | How to avoid motor and system overvoltage using AVS technology without external co | PDF | HTML | 2016年 10月 14日 | |||
用户指南 | DRV10963 Evaluation Module User's Guide | 2015年 7月 28日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV10963AEVM — DRV10963 评估模块
DRV10963AEVM 是一种用于 DRV10963 5V 三相正弦无传感器 BLDC 电机驱动器的评估平台。此 EVM 是主板与子板的结合体。主板包括一个经配置用于为 DRV10963 提供 PWM 的 TLC555 计时器,一个通过改变 PWM 占空比来调整电机转速的电位器,另外还有可与 DRV10963 GUI 通信的 USB2ANY 连接器。子板包含一个插座,此插座允许使用 DRV10963 GUI 通过 I2C 通信对器件进行编程;子板安装于主板顶部。该 EVM 布局连同 DRV10963 GUI 一起还可让您选择预编程的器件,或在任何定制电机解决方案中对 DRV10963 (...)
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-00578 — 笔记本电脑风扇控制器参考设计
此设计使用单芯片无传感器三相无刷直流电机 (BLDC) 来安静平稳地驱动风扇。DRV10963 的内部嵌入了 180 度正弦换向无传感器算法,从而无需使用软件和固件。由于具有低静态电流和低噪声性能,DRV10963 非常适合电池供电型个人电子设备和医疗设备。
参考设计
TIDA-00114 — 具有变速控制的 5V、三相无传感器正弦电机系统
此 BLDC 电机系统采用一个 DRV10963、一个 TLC555 计时器和一个通用 5V 电机。正弦控制方案适用于需要低噪音的小型风扇应用。电机电压支持为 2.1V 到 5.5V,且最大电流为 500mA。电机速度由 PWM 输入控制。提供低静态电流待机模式。电机驱动平台整合了针对短路、击穿、欠压和过热的保护措施以及锁定转子检测功能。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
USON (DSN) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点