DP83848-HT PHYTER 极限温度单端口 10/100 Mb/s 以太网物理层. | 德州仪器 TI.com.cn

DP83848-HT (正在供货)

PHYTER 极限温度单端口 10/100 Mb/s 以太网物理层.

PHYTER 极限温度单端口 10/100 Mb/s 以太网物理层. - DP83848-HT
 

描述

要求以太网连接的应用的数量持续增加。 随着此类需求的增加,增加的市场需求是应用要求的一个变化。 DP83848 被设计用于在恶劣环境中实现以太网连接。 这款器件非常适合应用于恶劣环境,例如无线远程基站、汽车、运输和工业控制类应用。

DP83848 是一款高度可靠且功能丰富的稳健耐用型器件,其包含有增强型静电放电 (ESD) 保护、介质无关接口 (MII) 和简化的介质无关接口 (RMII),可在选择 MPU 方面提供极大的灵活性。

DP83848 特有集成的子层来支持 10BASE-T 和 100BASE-TX 以太网协议,这样确保了与所有其他基于标准的以太网解决方案的兼容性和互操作性。

特性

  • 低功耗 3.3V,0.18μm CMOS 技术
  • 低功耗:小于 270mW(典型值)
  • 3.3V MAC 接口
  • 针对 10/100Mb/s 的自动 MDIX
  • 能量检测模式
  • 25MHz 时钟输出
  • SNI 接口(可配置)
  • RMII 修订版本 1.2 接口(可配置)
  • MII 串行管理接口(MDC 和 MDIO)
  • IEEE 802.3u MII
  • IEEE 802.3u 自动协商和并行检测
  • IEEE 802.3u ENDEC,10BASE-T 收发器和滤波器
  • IEEE 802.3u PCS,100BASE-TX 收发器和滤波器
  • IEEE 1149.1 JTAG
  • 集成了符合 ANSI X3.263 标准的双绞线物理介质相关 (TP-PMD) 物理子层,该子层具有自适应均衡和基线漂移补偿
  • 长达 150 米的无故障运行
  • 可编程 LED 支持链路,10/100Mb/s 模式,活动和冲突检测
  • 针对完整 PHY 状态的单寄存器访问
  • 10/100Mbps 数据包 BIST(内置自检)
  • 支持国防、航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 同一组装和测试场所
    • 同一制造场所
    • 扩展级温度范围(–55°C 至 150°C)
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性

应用范围

  • 汽车和运输
  • 工业控制和工厂自动化
  • 通用嵌入式应用

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 以太网产品

 
Function
Port Count
Datarate (Mbps)
Interface
SupplyVoltage (Volt)
Cable Length (m)
JTAG1149.1
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
DP83848-HT DP83848-EP DP83867IR
PHY     PHY     PHY    
Single     Single     Single    
10/100     10/100     10/100/1000    
MII
RMII
SNI    
MII
RMII
SNI    
GMII
RGMII
MII    
  3.3      
150     150     130    
Yes     Yes     Yes    
High Temp     HiRel Enhanced Product     Catalog    
-55 to 150     -55 to 125     -40 to 85    
  HTQFP     HTQFP
VQFN    
  48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)     64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)    

其它合格版本 DP83848-HT

版本 器件型号 定义
增强型产品 DP83848-EP 支持国防、航天和医疗应用