DP83825I

正在供货

具有 50MHz 时钟输出且外形尺寸超小 (3mm x 3mm) 的低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

产品详情

Datarate (Mbps) 10/100 Interface type RMII (Master and Slave Mode) Number of ports Single Rating Catalog Features Cable diagnostics, EEE, Low power, Single supply, WoL Supply voltage (V) 3.3 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 4
Datarate (Mbps) 10/100 Interface type RMII (Master and Slave Mode) Number of ports Single Rating Catalog Features Cable diagnostics, EEE, Low power, Single supply, WoL Supply voltage (V) 3.3 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 4
WQFN (RMQ) 24 9 mm² 3 x 3
  • 超小尺寸 10/100Mbps PHY:QFN 3mm × 3mm,24 引脚
  • 电缆长度 > 150 米
  • 极低功耗 < 127mW
  • 小型系统解决方案:集成式 MDI 和 MAC 终端电阻器
  • 可编程节能模式
    • 主动睡眠
    • 深度断电
    • 节能以太网 (EEE) IEEE 802.3az
    • 对传统的 MAC 提供 EEE 支持
    • 局域网唤醒 (WoL)
  • 电压模式线路驱动器
  • MAC 接口:RMII(主从模式)
  • 3.3V 单电源
  • I/O 电压:1.8V 和 3.3V
  • 中继器:在非托管模式中为 RMII 背对背模式
  • 用于配置和状态的 MDC/MDIO 接口
  • 快速链路丢弃模式
  • 诊断 特性
    • 基于 TDR 的开路和短路电缆诊断
    • 内置数据包发生器
    • 多个环回路径
  • 可编程硬件中断引脚
  • 工作温度范围:-40°C 至 85°C
  • 符合 IEEE 802.3 100BASE-TX 和 10BASE-Te 规范
  • 超小尺寸 10/100Mbps PHY:QFN 3mm × 3mm,24 引脚
  • 电缆长度 > 150 米
  • 极低功耗 < 127mW
  • 小型系统解决方案:集成式 MDI 和 MAC 终端电阻器
  • 可编程节能模式
    • 主动睡眠
    • 深度断电
    • 节能以太网 (EEE) IEEE 802.3az
    • 对传统的 MAC 提供 EEE 支持
    • 局域网唤醒 (WoL)
  • 电压模式线路驱动器
  • MAC 接口:RMII(主从模式)
  • 3.3V 单电源
  • I/O 电压:1.8V 和 3.3V
  • 中继器:在非托管模式中为 RMII 背对背模式
  • 用于配置和状态的 MDC/MDIO 接口
  • 快速链路丢弃模式
  • 诊断 特性
    • 基于 TDR 的开路和短路电缆诊断
    • 内置数据包发生器
    • 多个环回路径
  • 可编程硬件中断引脚
  • 工作温度范围:-40°C 至 85°C
  • 符合 IEEE 802.3 100BASE-TX 和 10BASE-Te 规范

DP83825I 是一款具有超小尺寸的超低功耗以太网物理层收发器,集成了 PMD 子层,可支持 10BASE-Te 和 100BASE-TX 以太网协议。该收发器支持长达 150 米的 CAT5e 电缆。DP83825I 通过外部变压器直接连接双绞线介质。在主从模式下,此器件通过简化 MII (RMII) 与 MAC 层相连。在 RMII 主模式下提供 50MHz 的输出时钟。这一输出时钟与 MDI 衍生时钟同步,以减少系统抖动。

DP83825I 同样支持节能以太网、局域网唤醒和 MAC 隔离,以进一步降低系统功耗。对于不支持通过 MAC 发送 EEE 信号的传统 MAC,可通过对寄存器进行配置启用节能模式。DP83825I 能在非托管中继器模式下工作。在该模式下,DP83825I 作为中继器运行,无需对寄存器进行配置。 为了便于开发和调试,DP83825I 提供了集成式电缆诊断工具、内置自检和环回功能。

DP83825I 是一款具有超小尺寸的超低功耗以太网物理层收发器,集成了 PMD 子层,可支持 10BASE-Te 和 100BASE-TX 以太网协议。该收发器支持长达 150 米的 CAT5e 电缆。DP83825I 通过外部变压器直接连接双绞线介质。在主从模式下,此器件通过简化 MII (RMII) 与 MAC 层相连。在 RMII 主模式下提供 50MHz 的输出时钟。这一输出时钟与 MDI 衍生时钟同步,以减少系统抖动。

DP83825I 同样支持节能以太网、局域网唤醒和 MAC 隔离,以进一步降低系统功耗。对于不支持通过 MAC 发送 EEE 信号的传统 MAC,可通过对寄存器进行配置启用节能模式。DP83825I 能在非托管中继器模式下工作。在该模式下,DP83825I 作为中继器运行,无需对寄存器进行配置。 为了便于开发和调试,DP83825I 提供了集成式电缆诊断工具、内置自检和环回功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
DP83826E 正在供货 具有 MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps 以太网 PHY This product supports lower and more deterministic latency, with an extended temperature range of -40°C to 105°C
DP83826I 正在供货 具有工业温度范围、MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps PHY This product supports lower and more deterministic latency, with an industrial temperature range of -40°C to 85°C

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DP83825I 低功耗 10/100Mbps 以太网物理层收发器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 11月 13日
应用手册 DP838xx 局域网唤醒 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 5日
EVM 用户指南 DP83825 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 9日
应用手册 DP8382x IEEE 802.3u 合规性和调试 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 9日
应用手册 DP83822 疑难解答指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 18日
应用手册 How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests PDF | HTML 2021年 9月 20日
应用手册 如何在 Linux Sitara AM335 上合并 DP83825 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 9月 20日
应用简报 如何在楼宇自动化设计中将以太网电缆延伸至 150 米 英语版 2021年 8月 30日
应用手册 适用于工业应用的使用 MDIO 的以太网 PHY 配置 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 6月 4日
技术文章 A history of industrial Ethernet protocols and their benefits PDF | HTML 2020年 7月 15日
技术文章 SimpliPHY your Ethernet design, part 1: Ethernet PHY basics and selection process PDF | HTML 2020年 3月 11日
应用手册 Solving Cable Faults Challenges with TI Ethernet PHYs 2019年 11月 20日
技术文章 Top 3 considerations for harsh industrial Ethernet PDF | HTML 2019年 11月 4日
应用手册 How to Use Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) With Texas Instruments 2019年 10月 7日
技术文章 Low power, big impact: Low-power Ethernet PHYs for building automation PDF | HTML 2019年 2月 21日
应用手册 Selection and specification of crystals for Texas Instruments ethernet physical 2019年 2月 6日
技术文章 Two ways to save power with low-power Ethernet PDF | HTML 2016年 11月 17日
技术文章 How to select the right industrial Ethernet standard: EtherCAT PDF | HTML 2015年 9月 17日
技术文章 How Ethernet technology is shifting modern markets 40 years after its inception PDF | HTML 2015年 7月 27日
技术文章 Three things you should know about Ethernet PHY PDF | HTML 2015年 7月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP83825EVM — 小型化 10/100 以太网 PHY 评估模块

借助 DP83825EVM,设计人员可以评估业内最小巧的 10BASE-Te/100BASE-TX 以太网物理层收发器 DP83825I PHY。利用此评估模块 (EVM),设计人员可以使用以下两种接口之一:通过 RJ-45 连接器的网络接口和通过简单的多针连接器的 MAC 接口。使用 USB-2-MDIO 简单的软件工具通过 USB 连接来配置和控制 EVM。EVM 支持互操作性测试、合规性测试和 BER 测试。EVM 还支持 10BASE-Te 和 100BASE-TX 以太网协议,配有可连接 DP83825i RMII 引脚的插头引脚。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
驱动程序或库

ETHERNET-SW — 以太网 PHY Linux 驱动程序和工具

德州仪器 (TI) 以太网物理层 (PHY) 收发器的 Linux 驱动程序支持通过串行管理接口 (MDC/MDIO) 进行通信,用于配置和读取 PHY 寄存器。

USB-2-MDIO 软件支持您在调试和原型设计期间直接访问寄存器。  此工具支持所有 TI 以太网 PHY。

启用驱动程序支持

使用“make menuconfig”(也可以使用“make xconfig”或“make nconfig”)配置内核

Menuconfig 位置

//更改以下示例中的符号字段以匹配器件型号
Symbol: DP83848_PHY [=y]
Type: tristate
Prompt: (...)

用户指南: PDF
支持软件

USB-2-MDIO USB-2-MDIO Tool v1.0

The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers.  The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI.  The (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
以太网 PHY
DP83561-SP 具有 SEFI 监控套件的航天级 (QMLV-RHA) 10/100/1000 以太网 PHY DP83620 支持 JTAG 和光纤接口、具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83630 具有较小外形尺寸的 IEEE 1588 精密时间协议 (PTP) 以太网 PHY 收发器 DP83640 IEEE 1588 精密时间协议 (PTP) 以太网 PHY 收发器 DP83815 10/100Mbps 集成 PCI 以太网媒体接入控制器和物理层 (MacPhyter) DP83816 10/100Mbps 集成 PCI 以太网媒体接入控制器和物理层 (MacPhyter-II) DP83816EX 具有扩展温度范围的 10/100Mbps 集成 PCI 以太网媒体接入控制器和物理层 (MacPhyter-II) DP83822H 具有 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822HF 具有光纤接口和 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822I 具有 16kV ESD 的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822IF 支持光纤接口、具有 16kV ESD 保护的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83825I 具有 50MHz 时钟输出且外形尺寸超小 (3mm x 3mm) 的低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83826E 具有 MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps 以太网 PHY DP83826I 具有工业温度范围、MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps PHY DP83843 具有光纤和 AUI 支持的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83846A 单端口 10/100 DsPHYTER 以太网物理层收发器 DP83847 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器,具有可耐受 5V 电压的 I/O DP83848-EP 增强型产品 PHYTER 极端温度单端口 10/100Mb/s 以太网物理层 DP83848-HT 高温 PHYTER 单端口 10/100Mb/s PHYTER 以太网物理层 DP83848C 支持 SNI 接口和 JTAG、具有商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848H 采用 40 引脚 QFN 封装、支持工作温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848I 支持 SNI 和 JTAG 接口、具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848J 采用 40 引脚 QFN 封装且具有商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848K 采用 40 引脚 QFN 封装且具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848M 具有 25MHz 时钟输出和商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848Q-Q1 汽车 2 级、10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848T 具有 25MHz 时钟输出和工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848VYB 具有 JTAG 接口的高温低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848YB 具有 JTAG 接口、支持工作温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83849C 具有商业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83849I 支持灵活端口开关、具有工业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83849ID 支持光纤接口、具有工业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83849IF 支持光纤接口和灵活的端口开关、具有工业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83865 千兆位 10/100/1000 PHYTER V 以太网物理层收发器 DP83867CR 采用小型 QFN 封装的低功耗、耐用型千兆以太网 PHY 收发器 DP83867CS 支持 SGMII 接口的低功耗、耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 DP83867E 具有 SGMII 接口、支持工作温度范围的耐用型低延迟千兆位以太网 PHY 收发器 DP83867IR 具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 DP83867IS 支持 SGMII 接口、具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 DP83869HM 具有铜缆和光纤接口、支持工作温度范围的高抗扰性千兆位以太网 PHY 收发器 DP83910A CMOS 串行网络接口 (SNI) DP83TC811R-Q1 低功耗 100BASE-T1 汽车 PHYTER™ 以太网物理层收发器 DP83TC811S-Q1 具有 xMII 支持和诊断工具套件的汽车类 1 级低功耗 100BASE-T1 以太网 PHY 收发器 DP83TC812R-Q1 符合 TC-10 标准且具有 RGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TC812S-Q1 符合 TC-10 标准且具有 RGMII 和 SGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TC813R-Q1 汽车级低功耗、小型封装 100BASE-T1 以太网 PHY DP83TC813S-Q1 汽车级低功耗、小型封装 100BASE-T1 以太网 PHY (SGMII) DP83TC814R-Q1 不带 TC10 的低功耗 100BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TC814S-Q1 不带 TC10 的低功耗 100BASE-T1 汽车以太网 PHY (SGMII) DP83TD510E IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 以太网 PHY DP83TG720R-Q1 具有 RGMII 的 1000BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TG720S-Q1 具有 RGMII 和 SGMII 的 1000BASE-T1 汽车类以太网 PHY TLK100 工业以太网 PHY TLK105L 具有工业级温度范围的单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器 TLK106 具有工业级温度范围的单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器 TLK106L 具有工业级温度范围的单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器 TLK110 工业 10/100 以太网 PHY TLK111 具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网物理层收发器
硬件开发
评估板
DP83867ERGZ-S-EVM DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M 以太网物理层评估模块
开发套件
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB
软件
驱动程序或库
ETHERNET-SW 以太网 PHY Linux 驱动程序和工具
仿真模型

DP83825 IBIS Model

SNLM226.ZIP (26 KB) - IBIS Model
PCB 布局

DP838xx Industrial Layout Checklist (Rev. A)

SNLR048A.ZIP (1833 KB)
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
TIDA-010046 — 采用 IEEE 802.3at 1 类 (≤ 12.95W) PoE-PD、符合 EMC 标准的 10/100Mbps 以太网 PHY 参考设计

此参考设计经过优化,适用于 10Mbps 至 100Mbps 带宽,使用低功耗以太网物理层 (PHY) DP83825,支持 150m CAT5e 电缆长度,该长度超出了标准以太网距离限制 100m(328 英尺)。此设计使用 IEEE802.3at 1 类 (13W) PoE-PD TPS23755 器件和采用集成式初级侧调节的反激式直流/直流控制器,通过以太网电缆进行电力输送和数据通信。此参考设计针对辐射发射、ESD 和 EFT 进行了预合规性测试。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WQFN (RMQ) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频