产品详情

DSP type 0 Operating system Linux Ethernet MAC 10/100/1000 Switch PCIe 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 95
DSP type 0 Operating system Linux Ethernet MAC 10/100/1000 Switch PCIe 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 95
FCCSP (AAR) 609 256 mm² 16 x 16
  • 高性能 DaVinci 数字媒体处理器
    • 高达 1000MHz ARM® Cortex™-A8 精简指令集计算机 (RISC) 处理器
    • 高达 2000 ARM Cortex-A8 每秒处理百万条指令 (MIPS)
  • ARM Cortex-A8 内核
    • ARMv7 架构
      • 顺序、双发射、超标量体系结构处理器内核
      • NEON™ 多媒体架构
      • 支持整数和浮点
      • Jazelle® RCT 执行环境
  • ARM Cortex-A8 内存架构
    • 32KB 指令和数据高速缓存
    • 具有纠错码 (ECC) 的 256KB L2 高速缓存
    • 64KB RAM,48KB 引导 ROM
  • 256KB 片载存储器控制器 (OCMC) RAM
  • 成像子系统 (ISS)
    • 摄像机传感器连接
      • 用于原始数据(最高 16 位)和 BT.656/BT.1120(8 或 16 位)的并行连接
      • CSI2 串行连接
    • 用于处理来自摄像机传感器的图像和视频数据的图像传感器接口 (ISIF)
    • 用于处理摄像机传感器,ISIF,IPIPE 和 DRAM 之间图像和视频数据连接的图像管道接口 (IPIPEIF)
    • 用于实时图像和视频处理的图像管道 (IPIPE)
    • 调整器
      • 将图像和视频的尺寸从 1/16x 调整为 8x
      • 同时生成两个差分大小调整输出
      • 用于为 3A(AE,AWB 和 AF)控制生成密钥统计的硬件 3A 引擎 (H3A)
  • 面部接侧 (FD) 引擎
    • 硬件面部检测可每帧检测多达 35 张面孔
  • 可编程高清视频图像协处理器 (HDVICP v2) 引擎
    • 编码、解码、转码操作
    • H.264 BP/MP/HP,MPEG-2,VC-1,MPEG-4 SP/ASP,JPEG/MJPEG
    • 第四代运动补偿噪声滤波器(只适用于 DM388)
  • 媒体控制器
    • 控制 HDVPSS,HDVICP2 和 ISS
  • 字节序
    • ARM 指令和数据 - 小端序
  • 高清 (HD) 视频处理子系统 (HDVPSS)
    • 两个 165MHz HD 音频捕捉输入
      • 一个 8,16 或 24 位输入,可分成双 8 位标清 (SD) 捕捉端口
      • 一个 8,16 或 24 位 HD 输入和 8 位 SD 输入捕捉端口
    • 两个 165MHz HD 视频显示输出
      • 一个 16,24 或 30 位和一个 16 或 24 位输出
    • 分量 HD 模拟输出
    • 复合模拟输出
    • 具有集成物理层 (PHY) 的数字高清多媒体接口 (HDMI) 1.3 发送器
    • 诸如扫描,格式和速率转换的高级视频处理功能
    • 三个图层和复合器
  • 32 位 DDR2,DDR3 和 DDR3L SDRAM 接口
    • 支持高达 400 MHz(对于 DDR2), 533 MHz(对于 DDR3)和 533MHz(对于 DDR3L)
    • 多达 2 x 16 器件,2GB 的总地址空间
    • 动态内存管理器 (DMM)
      • 可编程多区域内存映射
      • 实现了高效 2D 成组存取
      • 支持 0°,90°,180°,或者 270°方向和镜像上的平铺目标
  • 通用存储器控制器 (GPMC)
    • 8 位或 16 位复用地址和数据总线
    • 在多达 8 个芯片选择间分配的 512M 字节总地址空间
    • 到 NOR 闪存,NAND 闪存(BCH / 海明错误码检测),SRAM 和伪 SRAM 的无粘结接口
    • 位于 GPMC 外部的错误定位器模块 (ELM) 提供针对 NAND 的高达 16 位或 512 字节的硬件 ECC
    • 针对到现场可编程门阵列 (FPGA),复杂可编程逻辑器件 (CPLD),特定用途集成电路 (ASIC) 和更多其它接口的灵活异步协议控制
  • 增强直接存储器存取 (EDMA) 控制器
    • 4 个传输控制器
    • 64 个独立 DMA 通道
    • 8 QDMA 通道
  • 具有 10,100,或 1000Mbps 外部接口的以太网交换机(EMAC 软件)
    • IEEE 802.3 兼容(只适用于 3.3V I/O)
    • MII/RMII/GMII/RGMII 媒介独立接口
    • 管理数据 I/O (MDIO) 模块
    • 复位隔离
    • IEEE-1588 时间戳和工业用以太网协议
  • 具有集成型 PHY 的双 USB 2.0 端口
    • USB2.0 高速和全速客户端
    • USB2.0 高速、全速和低速端口
    • 支持端点 0-15
  • 一个带有集成 PHY 的 PCI 快速 2.0 端口
    • 带有一条每秒 5.0GT 信道的单一端口
    • 可配置为根联合体或者端点
  • 8 个 32 位通用定时器 (Timer1-8)
  • 1 个系统看门狗定时器 (WDT0)
  • 3 个可配置的 UART/IrDA/CIR 模块
    • 具有调制解调器 (Modem) 控制信号的 UART0
    • 支持的速率高达 3.6864Mbps
    • SIR,MIR,FIR (4.0 MBAUD),和 CIR
  • 四个串行外设接口 (SPI)(高达 48MHz)
    • 每个具有四个芯片选择
  • 三个 MMC/SD/SDIO 串行接口(高达 48MHz)
    • 支持高达 1,4 或 8 位模式
  • 4 个集成电路间 (I2C BUS™) 端口
  • 2 个多通道音频串口 (McASP)
    • 6 个串化器发送和接收端口
    • 2 个串化器发送和接收端口
    • 具有用于 S/PDIF 的动态互联网技术 (DIT) 功能(所有端口)
  • 4 个音频跟踪逻辑 (ATL) 模块
  • 实时时钟 (RTC)
    • 一次或者周期性中断生成
  • 多达 125 个通用 I/O (GPIO) 引脚
  • 一个具有 128 个硬件信号量的自旋锁模块
  • 一个具有 12 个邮箱的邮箱模块
  • 片上 ARM ROM 引导加载程序 (RBL)
  • 电源、复位和时钟管理
    • SmartReflex™ 技术(2b 级)
    • 多个独立内核电源域
    • 多个独立内核电压域
    • 每个电压域支持两个工作点(OPP120 和 OPP100)
    • 针对子系统和外设的时钟启用和禁用控制
  • 用于调试的 32KB Embedded Trace Buffer™ (ETB™) 和 5 引脚跟踪接口
  • 可兼容 IEEE-1149.1 (JTAG)
  • 采用 Via Channel 技术的 609 引脚无铅球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装(后缀 AAR),0.8mm 有效焊球间距,以减少印刷电路板 (PCB) 成本(0.5mm 焊球间距)
  • 45nm CMOS 技术
  • 针对通用 I/O 的1.8V 和 3.3V 双电压缓冲器

应用范围

  • IP 网络摄像机
  • 视频 IP 电话
  • 嵌入式 USB 编码摄像机
  • 全部摄像机应用
  • HD 视频会议 - Skype 端点
  • 数字标牌
  • 媒体播放器和适配器
  • 移动医疗成像
  • 网络投影仪
  • 家用音频和视频设备
  • 嵌入式视觉
  • 便携式医疗成像和诊断以及病患看护
  • 远程媒体显示
  • 薄型客户端
  • 便携式摄像机
  • 数字扫描仪
  • 视频门铃
  • 数字相框
  • 具有视频功能的入侵报警控制面板
  • 具有视频功能的访问控制面板

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 高性能 DaVinci 数字媒体处理器
    • 高达 1000MHz ARM® Cortex™-A8 精简指令集计算机 (RISC) 处理器
    • 高达 2000 ARM Cortex-A8 每秒处理百万条指令 (MIPS)
  • ARM Cortex-A8 内核
    • ARMv7 架构
      • 顺序、双发射、超标量体系结构处理器内核
      • NEON™ 多媒体架构
      • 支持整数和浮点
      • Jazelle® RCT 执行环境
  • ARM Cortex-A8 内存架构
    • 32KB 指令和数据高速缓存
    • 具有纠错码 (ECC) 的 256KB L2 高速缓存
    • 64KB RAM,48KB 引导 ROM
  • 256KB 片载存储器控制器 (OCMC) RAM
  • 成像子系统 (ISS)
    • 摄像机传感器连接
      • 用于原始数据(最高 16 位)和 BT.656/BT.1120(8 或 16 位)的并行连接
      • CSI2 串行连接
    • 用于处理来自摄像机传感器的图像和视频数据的图像传感器接口 (ISIF)
    • 用于处理摄像机传感器,ISIF,IPIPE 和 DRAM 之间图像和视频数据连接的图像管道接口 (IPIPEIF)
    • 用于实时图像和视频处理的图像管道 (IPIPE)
    • 调整器
      • 将图像和视频的尺寸从 1/16x 调整为 8x
      • 同时生成两个差分大小调整输出
      • 用于为 3A(AE,AWB 和 AF)控制生成密钥统计的硬件 3A 引擎 (H3A)
  • 面部接侧 (FD) 引擎
    • 硬件面部检测可每帧检测多达 35 张面孔
  • 可编程高清视频图像协处理器 (HDVICP v2) 引擎
    • 编码、解码、转码操作
    • H.264 BP/MP/HP,MPEG-2,VC-1,MPEG-4 SP/ASP,JPEG/MJPEG
    • 第四代运动补偿噪声滤波器(只适用于 DM388)
  • 媒体控制器
    • 控制 HDVPSS,HDVICP2 和 ISS
  • 字节序
    • ARM 指令和数据 - 小端序
  • 高清 (HD) 视频处理子系统 (HDVPSS)
    • 两个 165MHz HD 音频捕捉输入
      • 一个 8,16 或 24 位输入,可分成双 8 位标清 (SD) 捕捉端口
      • 一个 8,16 或 24 位 HD 输入和 8 位 SD 输入捕捉端口
    • 两个 165MHz HD 视频显示输出
      • 一个 16,24 或 30 位和一个 16 或 24 位输出
    • 分量 HD 模拟输出
    • 复合模拟输出
    • 具有集成物理层 (PHY) 的数字高清多媒体接口 (HDMI) 1.3 发送器
    • 诸如扫描,格式和速率转换的高级视频处理功能
    • 三个图层和复合器
  • 32 位 DDR2,DDR3 和 DDR3L SDRAM 接口
    • 支持高达 400 MHz(对于 DDR2), 533 MHz(对于 DDR3)和 533MHz(对于 DDR3L)
    • 多达 2 x 16 器件,2GB 的总地址空间
    • 动态内存管理器 (DMM)
      • 可编程多区域内存映射
      • 实现了高效 2D 成组存取
      • 支持 0°,90°,180°,或者 270°方向和镜像上的平铺目标
  • 通用存储器控制器 (GPMC)
    • 8 位或 16 位复用地址和数据总线
    • 在多达 8 个芯片选择间分配的 512M 字节总地址空间
    • 到 NOR 闪存,NAND 闪存(BCH / 海明错误码检测),SRAM 和伪 SRAM 的无粘结接口
    • 位于 GPMC 外部的错误定位器模块 (ELM) 提供针对 NAND 的高达 16 位或 512 字节的硬件 ECC
    • 针对到现场可编程门阵列 (FPGA),复杂可编程逻辑器件 (CPLD),特定用途集成电路 (ASIC) 和更多其它接口的灵活异步协议控制
  • 增强直接存储器存取 (EDMA) 控制器
    • 4 个传输控制器
    • 64 个独立 DMA 通道
    • 8 QDMA 通道
  • 具有 10,100,或 1000Mbps 外部接口的以太网交换机(EMAC 软件)
    • IEEE 802.3 兼容(只适用于 3.3V I/O)
    • MII/RMII/GMII/RGMII 媒介独立接口
    • 管理数据 I/O (MDIO) 模块
    • 复位隔离
    • IEEE-1588 时间戳和工业用以太网协议
  • 具有集成型 PHY 的双 USB 2.0 端口
    • USB2.0 高速和全速客户端
    • USB2.0 高速、全速和低速端口
    • 支持端点 0-15
  • 一个带有集成 PHY 的 PCI 快速 2.0 端口
    • 带有一条每秒 5.0GT 信道的单一端口
    • 可配置为根联合体或者端点
  • 8 个 32 位通用定时器 (Timer1-8)
  • 1 个系统看门狗定时器 (WDT0)
  • 3 个可配置的 UART/IrDA/CIR 模块
    • 具有调制解调器 (Modem) 控制信号的 UART0
    • 支持的速率高达 3.6864Mbps
    • SIR,MIR,FIR (4.0 MBAUD),和 CIR
  • 四个串行外设接口 (SPI)(高达 48MHz)
    • 每个具有四个芯片选择
  • 三个 MMC/SD/SDIO 串行接口(高达 48MHz)
    • 支持高达 1,4 或 8 位模式
  • 4 个集成电路间 (I2C BUS™) 端口
  • 2 个多通道音频串口 (McASP)
    • 6 个串化器发送和接收端口
    • 2 个串化器发送和接收端口
    • 具有用于 S/PDIF 的动态互联网技术 (DIT) 功能(所有端口)
  • 4 个音频跟踪逻辑 (ATL) 模块
  • 实时时钟 (RTC)
    • 一次或者周期性中断生成
  • 多达 125 个通用 I/O (GPIO) 引脚
  • 一个具有 128 个硬件信号量的自旋锁模块
  • 一个具有 12 个邮箱的邮箱模块
  • 片上 ARM ROM 引导加载程序 (RBL)
  • 电源、复位和时钟管理
    • SmartReflex™ 技术(2b 级)
    • 多个独立内核电源域
    • 多个独立内核电压域
    • 每个电压域支持两个工作点(OPP120 和 OPP100)
    • 针对子系统和外设的时钟启用和禁用控制
  • 用于调试的 32KB Embedded Trace Buffer™ (ETB™) 和 5 引脚跟踪接口
  • 可兼容 IEEE-1149.1 (JTAG)
  • 采用 Via Channel 技术的 609 引脚无铅球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装(后缀 AAR),0.8mm 有效焊球间距,以减少印刷电路板 (PCB) 成本(0.5mm 焊球间距)
  • 45nm CMOS 技术
  • 针对通用 I/O 的1.8V 和 3.3V 双电压缓冲器

应用范围

  • IP 网络摄像机
  • 视频 IP 电话
  • 嵌入式 USB 编码摄像机
  • 全部摄像机应用
  • HD 视频会议 - Skype 端点
  • 数字标牌
  • 媒体播放器和适配器
  • 移动医疗成像
  • 网络投影仪
  • 家用音频和视频设备
  • 嵌入式视觉
  • 便携式医疗成像和诊断以及病患看护
  • 远程媒体显示
  • 薄型客户端
  • 便携式摄像机
  • 数字扫描仪
  • 视频门铃
  • 数字相框
  • 具有视频功能的入侵报警控制面板
  • 具有视频功能的访问控制面板

All trademarks are the property of their respective owners.

DM385 和 DM388 DaVinci 数字媒体处理器是高度集成、成本有效、低功耗、可编程平台,此平台利用 TI 的 DaVinci 处理器技术来满足 HD 视频会议 - Skype 端点,IP 网络摄像机,数字标牌,媒体播放器和适配器,移动医疗成像,网络投影仪,家庭用音频和视频设备,以及采用 SD 和 HD 分辨率的相似器件的处理需要。 此器件的可编程高清视频图像处理器支持 1080p60 的实时 H.264BP/MP/HP 视频编码或解码。 所包含的同类产品中最佳的 H.264 编码器在所有条件下提供针对最低可能比特率的高品质视频编码,从而将有用的存储空间降到最低。 此外,此器件还支持诸如 MJPEG,MPEG-2 和 MPEG-4 的其它视频编解码。 此器件支持一整套视频处理和后置处理功能,以确保最佳的视频质量。 器件的低功耗和高性能使其特别适合于便携式和汽车应用。 DM388 独特之处在于,能够运行 TI 的第四代运动补偿噪声过滤技术。

凭借全集成化混合处理器解决方案所具有的最大灵活性,该器件使得原始设备制造商 (OEM) 和 原始设计制造商 (ODM) 能够将拥有稳健耐用操作系统支持、丰富用户界面以及高处理性能的器件迅速投放市场。 另外,这款器件还将可编程视频及音频处理与高度集成的外设集组合在一起。

此器件包括一个高清视频和成像协处理器 2 (HDVICP2),以减轻常见视频和成像算法中很多视频和成像处理任务。 可编程性由具有 NEON 扩展的 ARM Cortex-A8 RISC CPU 和高清视频和成像协处理器提供。 ARM 使得开发人员能够将控制功能从协处理器上编辑的 A/V 算法中分离开来,从而减少了系统软件的复杂程度。 具有 Neon 浮点扩展的 ARM Cortex-A8 32 位 RISC 处理器包括:32KB 指令高速缓存;32KB 数据高速缓存;256KB L2 高速缓存;48KB 引导 ROM;和 64KB RAM。

丰富的外设集提供了控制外设以及与外部处理器进行通信的功能。 如需了解每个外设的详细信息,请参见本文档中的有关章节以及相关外设参考指南。 外设集包括:HD 视频处理子系统; 双端口千兆以太网 MAC (10/100/1000Mbps)(以太网交换机),它具有支持 1588 时间戳和工业以太网协议的 MII/RMII/GMII/RGMII 和 MDIO 接口; 2 个具有集成 PHY 的 USB 端口; PCIe x1 GEN2 兼容接口; 2 个串化器 McASP 音频串口(居于 DIT 模式);3 个具有 IrDA 和 CIR 支持的 UART; 1 个 CSI2 串行连接; 3 个 MMC/SD/SDIO 串口;4 个 I2C 主控和受控接口; 1 个 并行摄像机接口 (CAM); 高达 125 个通用 I/O (GPIOs);8 个32 位通用定时器;系统看门狗定时器;DDR2/DDR3/DDR3L SDRAM 接口;灵活的 8 或 16 位异步存储器接口; 一个自旋锁;和邮箱。

此外,TI 提供一整套针对 ARM 的开发工具,其中包括 C 语言编译器和一个实现源代码执行可视化的 Microsoft® Windows® 调试程序接口。

DM385 和 DM388 DaVinci 数字媒体处理器是高度集成、成本有效、低功耗、可编程平台,此平台利用 TI 的 DaVinci 处理器技术来满足 HD 视频会议 - Skype 端点,IP 网络摄像机,数字标牌,媒体播放器和适配器,移动医疗成像,网络投影仪,家庭用音频和视频设备,以及采用 SD 和 HD 分辨率的相似器件的处理需要。 此器件的可编程高清视频图像处理器支持 1080p60 的实时 H.264BP/MP/HP 视频编码或解码。 所包含的同类产品中最佳的 H.264 编码器在所有条件下提供针对最低可能比特率的高品质视频编码,从而将有用的存储空间降到最低。 此外,此器件还支持诸如 MJPEG,MPEG-2 和 MPEG-4 的其它视频编解码。 此器件支持一整套视频处理和后置处理功能,以确保最佳的视频质量。 器件的低功耗和高性能使其特别适合于便携式和汽车应用。 DM388 独特之处在于,能够运行 TI 的第四代运动补偿噪声过滤技术。

凭借全集成化混合处理器解决方案所具有的最大灵活性,该器件使得原始设备制造商 (OEM) 和 原始设计制造商 (ODM) 能够将拥有稳健耐用操作系统支持、丰富用户界面以及高处理性能的器件迅速投放市场。 另外,这款器件还将可编程视频及音频处理与高度集成的外设集组合在一起。

此器件包括一个高清视频和成像协处理器 2 (HDVICP2),以减轻常见视频和成像算法中很多视频和成像处理任务。 可编程性由具有 NEON 扩展的 ARM Cortex-A8 RISC CPU 和高清视频和成像协处理器提供。 ARM 使得开发人员能够将控制功能从协处理器上编辑的 A/V 算法中分离开来,从而减少了系统软件的复杂程度。 具有 Neon 浮点扩展的 ARM Cortex-A8 32 位 RISC 处理器包括:32KB 指令高速缓存;32KB 数据高速缓存;256KB L2 高速缓存;48KB 引导 ROM;和 64KB RAM。

丰富的外设集提供了控制外设以及与外部处理器进行通信的功能。 如需了解每个外设的详细信息,请参见本文档中的有关章节以及相关外设参考指南。 外设集包括:HD 视频处理子系统; 双端口千兆以太网 MAC (10/100/1000Mbps)(以太网交换机),它具有支持 1588 时间戳和工业以太网协议的 MII/RMII/GMII/RGMII 和 MDIO 接口; 2 个具有集成 PHY 的 USB 端口; PCIe x1 GEN2 兼容接口; 2 个串化器 McASP 音频串口(居于 DIT 模式);3 个具有 IrDA 和 CIR 支持的 UART; 1 个 CSI2 串行连接; 3 个 MMC/SD/SDIO 串口;4 个 I2C 主控和受控接口; 1 个 并行摄像机接口 (CAM); 高达 125 个通用 I/O (GPIOs);8 个32 位通用定时器;系统看门狗定时器;DDR2/DDR3/DDR3L SDRAM 接口;灵活的 8 或 16 位异步存储器接口; 一个自旋锁;和邮箱。

此外,TI 提供一整套针对 ARM 的开发工具,其中包括 C 语言编译器和一个实现源代码执行可视化的 Microsoft® Windows® 调试程序接口。

下载 观看带字幕的视频 视频

通过第三方获得支持

TI 不会为该产品提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,您可以联系以下某个第三方:D3 Engineering、elnfochips、Ittiam Systems、Path Partner Technology 或 Z3 Technologies。

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DM385 和DM388 DaVinci™ 数字媒体处理器 数据表 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2013年 12月 6日
* 勘误表 DM385 and 388 DaVinci Digital Media Processor Silicon Errata (Rev. B) 2013年 11月 22日
* 用户指南 DM38x DaVinci™ Digital Media Processor Technical Reference Manual (Rev. B) 2016年 6月 29日
白皮书 针对支持视频功能航拍无人机的低延迟设计注意事项_China 英语版 2016年 11月 2日
用户指南 DM388 Base Board User's Guide 2016年 8月 23日
用户指南 DM38x DaVinci™ High-Definition Video Processing Subsystem (HDVPSS) (Rev. A) 2016年 6月 30日
用户指南 DM38x and TMS320DM8127 DaVinci™ Face Detect User's Guide (Rev. A) 2016年 6月 30日
用户指南 DM38x and TMS320DM8127 DaVinci™ Imaging Subsystem (ISS) User's Guide (Rev. A) 2016年 6月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMDSCSK388 — DM38x 摄像机入门套件 (CSK)

借助 DM38x 摄像机入门套件 (CSK),开发人员可立即开始评估 DM 数字媒体处理器,并开始设计无线或有线连接的数字视频应用,例如安全摄像机、车用数字录像机、运动和可穿戴摄像机、无人机、视频会议、数字标牌、可视门铃和其他数字视频产品。 

DM38x 摄像机入门套件 (CSK) 包含一个安装于 I/O 载板的 DM388 处理器板插槽。该处理器板采用小型 (60mm x 44mm) 设计,包含 DM388 器件、电源组件、存储器和 TI 的 WiLink 8 WiFi/蓝牙/BLE 模块。它旨在用作生产系统的硬件参考。该载板为通用型板,如果需要,可与其他 DM 处理器板一起使用。随附 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。与低成本的 XDS110 和高性能的 XDS560v2 相比,XDS200 在低成本和高性能之间实现了平衡;并在单个仓体中支持广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针

XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能非常出色的产品,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。

所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 ARM 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。对于引脚上的跟踪,需要 XDS560v2 PRO TRACE

XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (480Mbps) (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)

TI.com 上无现货
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications.  Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

此设计资源支持这些类别中的大部分产品。

查看产品详情页,验证是否能提供支持。

启动 下载选项
设计工具

PROCESSORS-3P-SEARCH — 基于 Arm® 的 MPU、基于 Arm 的 MCU 和 DSP 第三方搜索工具

TI 已与多家公司合作,提供各种使用 TI 处理器的软件、工具和 SOM,从而加快您的量产速度。下载此搜索工具,快速浏览我们的第三方解决方案,并寻找合适的第三方来满足您的需求。此处所列的软件、工具和模块由独立的第三方生产和管理,而非德州仪器 (TI)。

搜索工具按产品类型划分为以下类别:

  • 工具包括 IDE/编译器、调试和跟踪、仿真和建模软件以及闪存编程器。
  • 操作系统包括 TI 处理器支持的操作系统。
  • 应用软件是指应用特定的软件,包括在 TI 处理器上运行的中间件和库。
  • SoM 是模块上系统解决方案
封装 引脚 下载
FCCSP (AAR) 609 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频