DLPR910 用于 DLPC910 的 DLPR910 配置 PROM | 德州仪器 TI.com.cn

DLPR910
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
用于 DLPC910 的 DLPR910 配置 PROM

 

描述

DLPR910 器件是一款经编程的 PROM,用于正确配置 DLPC910,从而为 DLP9000X 数字微镜器件 (DMD) 和 DLP6500 系列 DMD 的可靠运行提供支持。DLPR910 配置确保了 DLPC910 能够采用随机行寻址选项和 Load4 能力,以大于 61 千兆位/秒 (Gbps) 的像素数据速率(对于 DLP9000X)和高达 24Gbps 的像素数据速率(对于 DLP6500 系列)运行 DMD。中添加了 DLPR4101“Load 4”增强功能

DLPR910 器件属于 DLP®高级照明控制产品组合中的多组件芯片组。一套专用的芯片组能够使开发人员更加轻松地访问 DMD 并使用高速而独立的微镜控制。

DLPC910 配置程序仅在 DLPR910 内可用。DLPR910 需要与 DLPC910 和 DLP9000X DMD 或 DLP6500 系列 DMD搭配使用,以确保芯片组可靠运行。

关于 DLPR910 的完整电气和机械规范,请参见 XCF16P 产品规范 (www.xilinx.com)。

特性

  • 预编程的 Xilinx®PROM 用于配置 DLPC910ZYR
  • 数据传输速率高达 33Mbps
  • 兼容 1.8V 到 3.3V 的 I/O 引脚
  • 1.8V 内核电源电压
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 高速可见光 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Illumination wavelength range (nm) Micromirror array size Chipset family Component type Number of triggers (Input / Output) Display resolution (Max) Micromirror array orientation Micromirror driver support Package Group Approx. price (US$)
DLPR910 立即下单         DLP9000     PROM         WQXGA           DSBGA | 48     289.77 | 100u    
DLPR410 无样片         DLP7000
DLP9500
DLP650LNIR
DLP7000UV
DLP9500UV    
PROM         1080p         External     DSBGA | 48     189.42 | 100u