DLPR410 用于 DLPC410 的 DLPR410-DLP 配置 PROM | 德州仪器 TI.com.cn

DLPR410 (正在供货)

用于 DLPC410 的 DLPR410-DLP 配置 PROM

 

描述

DLPR410 器件是一款经编程的 PROM,用于正确配置 DLPC410 控制器,从而运行五个 DMD 选件:DLP650LNIR、DLP7000、DLP7000UV、DLP9500 和 DLP9500UV。此器件中的固件使 DLPC410 控制器能够提供高达 48 千兆位/秒 (Gbps)的系统数据吞吐量,并提供随机行寻址和 Load4 功能选项。通常,此系列芯片设计用于高速 UV 和 NIR 光学系统,例如需要快速吞吐量和像素精确控制的直接成像平版印刷系统、3D 打印和激光打标设备。 中添加了 DLPR4101“Load 4”增强功能

有关 DLPR410 的完整电气规格和机械规格,请参阅表 3 中列出的 XCF16P 产品规格。

特性

  • 预编程的 Xilinx®PROM 用于配置 DLPC410 DMD 数字控制器
  • 兼容 1.8V 到 3.3V 的 I/O 引脚
  • 1.8V 内核电源电压
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 高速可见光

 
Illumination wavelength range (nm)
Micromirror array size
Chipset family
Component type
Number of triggers (Input / Output)
Display resolution (Max)
Micromirror array orientation
Micromirror driver support
Package Group
Approx. price (US$)
DLPR410 DLPR910
   
   
   
   
DLP7000
DLP9500    
DLP9000    
PROM     PROM    
   
   
1080p     WQXGA    
   
   
External      
DSBGA | 48     DSBGA | 48    
190.03 | 100u     290.70 | 100u