DLPR410 用于 DLPC410 的 DLPR410-DLP 配置 PROM | 德州仪器 TI.com.cn

DLPR410 (正在供货)

用于 DLPC410 的 DLPR410-DLP 配置 PROM

 

描述

DLPR410 器件是一款经编程的 PROM,用于正确配置 DLPC410 控制器,从而运行五个 DMD 选件:DLP650LNIR、DLP7000、DLP7000UV、DLP9500 和 DLP9500UV。此器件中的固件使 DLPC410 控制器能够提供高达 48 千兆位/秒 (Gbps)的系统数据吞吐量,并提供随机行寻址和 Load4 功能选项。通常,此系列芯片设计用于高速 UV 和 NIR 光学系统,例如需要快速吞吐量和像素精确控制的直接成像平版印刷系统、3D 打印和激光打标设备。 中添加了 DLPR4101“Load 4”增强功能

有关 DLPR410 的完整电气规格和机械规格,请参阅表 3 中列出的 XCF16P 产品规格。

特性

  • 预编程的 Xilinx®PROM 用于配置 DLPC410 DMD 数字控制器
  • 兼容 1.8V 到 3.3V 的 I/O 引脚
  • 1.8V 内核电源电压
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 高速可见光 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Illumination wavelength range (nm) Micromirror array size Chipset family Component type Number of triggers (Input / Output) Display resolution (Max) Micromirror array orientation Micromirror driver support Package Group Approx. price (US$)
DLPR410 立即下单
   
   
DLP7000
DLP9500    
PROM    
   
1080p    
   
External     DSBGA | 48     190.03 | 100u    
DLPR910 无样片
   
   
DLP9000     PROM    
   
WQXGA    
   
  DSBGA | 48     290.70 | 100u