DLPC910
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
用于 DLP9000 和 DLP6500 DMD 的 DLPC910 数字控制器

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
DLPC910 IBIS Model IBIS Model ZIP 2015年 12月 10日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
VISITECH LUXBEAM 平版印刷系统 VISI-3P-LITHOGRAPHY 设计套件和评估模块
适用于 DLPC910 的 ViALUX SuperSpeed V 模块 VIALUX-3P-SUPER-910 设计套件和评估模块

参考设计

用于工业 3D 打印和数字平板印刷的高速 DLP 子系统参考设计

高速 DLP® 子系统参考设计提供系统级 DLP 开发板设计,适用于需要高分辨率、超高速度和生产可靠性的工业数字平版印刷术和 3D 打印应用。该系统设计通过集成最高分辨率的 DLP 数字微镜器件 DLP9000X 和最快的数字控制器 DLPC910 来提供最大的吞吐量。这种组合具有超过 400 万个微镜(WQXGA 分辨率),从而能实现超过 60 千兆比特每秒 (Gbps) 的连续流数据速率。DLPC910 数字控制器还为设计人员提供先进的像素控制,除了可以进行全帧输入,还可以进行随机行寻址。这一增加的灵活性支持各种架构,适用于工业、医疗、安全、电信和仪表等应用。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。