DLPC4422
此产品处于停产状态。客户仍可通过联系 TI 销售代表或授权经销商 购买有限数量产品。请查看 TI 的报废策略,了解提交最终订单和接收最终出货的详细信息。
DLP® 显示控制器

DLP® 显示控制器 - DLPC4422
数据表
 

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
DLP660TE 4K UHD DMD 评估模块 DLPDLCR660TEVM 评估模块和开发板
DLPC4422 双控制器配置评估模块 DLPLCRDC4422EVM 评估模块和开发板
DLPDLCR470TEVM DLPDLCR470TEVM 评估模块和开发板

参考设计

1080p 激光电视参考设计

This projection reference design presents a DLP® technology subsystem that is capable of creating displays up to 120 frames-per-second (fps) at only a single frame delay. The design focuses on the DLP470NE 1080p digital micromirror device (DMD) within the design to create a 1920×1080 display at (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (1)

培训内容 型号 类型
DLPC4422 GUI DLPC4422-SW 软件库