DLPC3479
- 适用于 DLP4710LC (0.47 full HD) DMD 的显示和光控制器
- 光控制功能:
- 针对机器视觉和数码曝光进行了优化的图形显示
- 灵活的内部 (1D) 和外部 (2D) 图形流模式
- 可编程曝光时间
- 高达 1440 Hz(1 位)和 180 Hz(8 位)的高速图形速率
- 可编程 2D 静态图形
- 内部图形流模式可简化系统设计
- 无需视频接口
- 通过闪存存储超过 1000 个图形
- 用于实现摄像头或传感器同步的灵活触发器信号
- 一个可配置输入触发器
- 两个可配置输入触发器
- 显示特性
- 最高支持 1080p 的输入图像大小
- 输入帧速率高达 120 Hz(1080p 分辨率时为 60Hz)
- 24 位输入像素接口支持:
- 并行或 BT656 接口协议
- 高达 155MHz 的像素时钟
- 图像处理 - IntelliBright™ 算法、图像大小调整、1D 梯形校正、可编程伽马转换 (degamma)
- 系统特性:
- 器件配置的 I2C 控制
- 可编程启动界面
- 可编程 LED 电流控制
- 断电时自动 DMD 停止
DLPC3479 显示和光控制器为 DLP4710LC (.47 1080p) 芯片组的一部分,为 DLP4710LC 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行提供支持,适用于视频显示和光控制应用。DLPC3479 控制器提供了连接系统电子产品和 DMD 的便捷接口,以高速、精确且高效地显示视频和控制光图形。
访问 TI DLP 光控制页面,并查看编程人员指南了解详情。
该芯片组提供 现成的资源,可帮助用户加快设计周期。这些资源包括可直接用于生产环境的光学模块、光学模块制造商和设计公司。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DLPC3479 显示和光控制器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 10月 3日 |
用户指南 | DLPC3479 软件编程人员指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 30日 | |
应用简报 | 适用于 3D 机器视觉的高度可扩展的 TI DLP 技术 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 5月 19日 | |
用户指南 | DLPC34xx Controller API User's Guide | 2019年 7月 30日 | ||||
EVM 用户指南 | DLP4710EVM-LC Light Control EVM (Rev. A) | 2019年 7月 9日 | ||||
白皮书 | High accuracy 3D scanning using Texas Instruments DLP® technology for structured (Rev. A) | 2018年 9月 25日 | ||||
白皮书 | 使用德州仪器 (TI) DLP® 结构光技术进行高精度 3D 扫描 | 最新英语版本 (Rev.A) | 2018年 7月 10日 | |||
技术文章 | Capture, imagine, create: Enabling highly-accurate desktop 3D printing and portabl | PDF | HTML | 2018年 7月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP4710EVM-LC — DLP® 4710 光控制评估模块
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器
DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL — DLP Pico Hardware Diagnostic Tool
支持的产品和硬件
产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
可见光产品(420nm 至 700nm)
TIDA-080005 — 适用于高速台式 3D 打印的完全高分辨率 DLP® 子系统参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
NFBGA (ZEZ) | 201 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。