DLPC3478 (正在供货) DLP® Display and Light Controller for DLP3010 (0.3 720p) DMD

 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
DLPC347x IBIS Model IBIS Model ZIP 792 KB 2018年 7月 30日 0 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
DLP® 3010 Light Control Evaluation Module DLP3010EVM-LC 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

Small form-factor light engine reference design for desktop 3D printers using DLP® Pico™ technology

借助这项低成本 3D 打印参考设计,可加快采用 DLP Pico 技术进行台式 3D 打印应用的开发。此设计采用了立体光刻 (SLA) 技术,将感光树脂暴露在连续的二维图形下,每次一层地创建三维对象。由于采用了分层打印,这种技术与其他技术相比,从根本上大幅提高了打印速度。此 TI 设计使用了具有 DLPC3478 显示和光控制器的 DLP Pico 0.3 英寸 TRP HD 720p DMD (DLP3010)。DLP3010 DMD 可在分辨率、大小和成本之间提供出色的平衡,实现小型台式 3D 打印机。用例包括消费级、专业和工业应用。这项参考设计包含光源引擎设计示例,该设计示例囊括了电子和光学器件,以及用于生成图形集的软件,以暴露 3D 打印过程中使用的任何一种图层图像。此参考设计还包含 DLPA2005 PMIC 和 LED 驱动器。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。