产品详情

Chipset family DLP2010LC, DLP2010NIR, DLPA2005, DLPC3470 Component type Display and Light Controller Pattern rate, binary (max) (Hz) 2487 Display resolution (max) 854 x 480 (WVGA) Rating Catalog Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 272 Micromirror driver support Integrated Input frame rate (Hz) 120 Operating temperature range (°C) -30 to 85
Chipset family DLP2010LC, DLP2010NIR, DLPA2005, DLPC3470 Component type Display and Light Controller Pattern rate, binary (max) (Hz) 2487 Display resolution (max) 854 x 480 (WVGA) Rating Catalog Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 272 Micromirror driver support Integrated Input frame rate (Hz) 120 Operating temperature range (°C) -30 to 85
NFBGA (ZEZ) 201 169 mm² 13 x 13
  • 适用于 DLP2010LCDLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的显示和光控制器
  • 光控制特性:
    • 针对机器视觉和数码曝光进行了优化的图形显示
    • 灵活的内部 (1D) 和外部 (2D) 图形流模式
      • 可编程曝光时间
      • 高达 2500Hz(1 位)和 360 Hz(8 位)的高速图形速率
    • 可编程 2D 静态图形
    • 内部图形流模式支持简化的系统设计
      • 不再需要视频接口
      • 通过闪存存储超过 1000 个图形
    • 用于实现摄像头或传感器同步的灵活触发器信号
      • 一个可配置输入触发器
      • 两个可配置输入触发器
  • 显示特性
    • 支持高达 720p 的输入图像大小并可扩展至 WVGA
    • 输入帧速率高达 240Hz
    • 24 位,输入像素接口支持:
      • 并行或 BT656,接口协议
      • 像素时钟高达 155 MHz
    • 图像处理 - IntelliBright™ 算法、图像大小调整、1D 梯形校正、可编程去伽马校正
  • 系统特性:
    • 器件配置的 I2C 控制
    • 可编程 Splash 屏幕
    • 可编程 LED 电流控制
    • 断电时自动实现 DMD 停放
  • 适用于 DLP2010LCDLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的显示和光控制器
  • 光控制特性:
    • 针对机器视觉和数码曝光进行了优化的图形显示
    • 灵活的内部 (1D) 和外部 (2D) 图形流模式
      • 可编程曝光时间
      • 高达 2500Hz(1 位)和 360 Hz(8 位)的高速图形速率
    • 可编程 2D 静态图形
    • 内部图形流模式支持简化的系统设计
      • 不再需要视频接口
      • 通过闪存存储超过 1000 个图形
    • 用于实现摄像头或传感器同步的灵活触发器信号
      • 一个可配置输入触发器
      • 两个可配置输入触发器
  • 显示特性
    • 支持高达 720p 的输入图像大小并可扩展至 WVGA
    • 输入帧速率高达 240Hz
    • 24 位,输入像素接口支持:
      • 并行或 BT656,接口协议
      • 像素时钟高达 155 MHz
    • 图像处理 - IntelliBright™ 算法、图像大小调整、1D 梯形校正、可编程去伽马校正
  • 系统特性:
    • 器件配置的 I2C 控制
    • 可编程 Splash 屏幕
    • 可编程 LED 电流控制
    • 断电时自动实现 DMD 停放

DLPC3470 显示和光控制器为 DLP2010LCDLP2010NIR 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行提供支持,适用于视频显示和光控制应用。DLPC3470 控制器提供了连接用户电子产品和 DMD 的便捷接口,以高速、精确且高效地显示视频和控制光图形。

访问 TI DLP Pico™ 显示技术入门页面,并查看编程人员指南了解详情。

该芯片组提供现成的资源,可帮助用户加快设计周期。这些资源包括量产就绪型光学模块、光学模块制造商设计公司

DLPC3470 显示和光控制器为 DLP2010LCDLP2010NIR 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行提供支持,适用于视频显示和光控制应用。DLPC3470 控制器提供了连接用户电子产品和 DMD 的便捷接口,以高速、精确且高效地显示视频和控制光图形。

访问 TI DLP Pico™ 显示技术入门页面,并查看编程人员指南了解详情。

该芯片组提供现成的资源,可帮助用户加快设计周期。这些资源包括量产就绪型光学模块、光学模块制造商设计公司

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLPC3470 显示和光控制器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 11月 1日
应用简报 TI DLP® Pico™ 技术 3D 扫描改进 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 8日
用户指南 DLPC3470 和 DLPC3478 软件编程人员指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 11日
应用简报 适用于 3D 机器视觉的高度可扩展的 TI DLP 技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
用户指南 DLP Display and Light Control EVM GUI Tool User Guide (Rev. A) 2019年 9月 24日
用户指南 DLPC34xx Controller API User's Guide 2019年 7月 30日
EVM 用户指南 DLP2010 Light Control EVM User’s Guide (Rev. B) 2018年 12月 30日
白皮书 High accuracy 3D scanning using Texas Instruments DLP® technology for structured (Rev. A) 2018年 9月 25日
白皮书 使用德州仪器 (TI) DLP® 结构光技术进行高精度 3D 扫描 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 7月 10日
技术文章 Capture, imagine, create: Enabling highly-accurate desktop 3D printing and portabl PDF | HTML 2018年 7月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BENANO-3P-C2100 — The Benano C2100 module is a great evaluation platform to develop high resolution 3D Scanner.

Benano C2100 模块是一个极佳的评估平台,可用于开发基于高分辨率结构光的 3D 扫描应用。此模块使用 DLP2010 DMD 和 DLPC3470 显示和光控制器实现经济实惠、外形小巧的 3D 扫描仪。此模块外形小巧,但可为最终用户提供高质量 3D 点云及彩色 2D 图像。因此,它适用于许多应用,例如 3D 打印、机器人拾取/引导等。C2100 模块使用 Benano 的 GUI,并且提供了 C++ 和 C# 版 SDK,可实现进一步集成。
来源:BENANO
光学模块

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
应用软件和框架

DLPC-API — API for the DLPC3470, DLPC3478, and DLPC3479 controllers

DLP® Pico™ 显示和光控制 API (DLPC-API) 是用于控制 DLPC34xx 芯片组的 API(应用编程接口)。DLPC34xx 芯片组包括 DLPC34xx 控制器以及相关的 DMD 和 PMIC。明确地说,API 仅支持 HTML 文档文件中提及的 DMD 和控制器;然而,API 与所有 DLPC34xx 控制器具有某种程度的兼容性。
用户指南: PDF
固件

DLP-PICO-BOOT-DIAGNOSTIC-TOOL DLP Pico Boot Diagnostic Tool

Custom firmware image for debugging and testing DLP Pico chipset boot up sequence.
lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLPC3430 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3432 适用于 DLP230GP (0.23 qHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3433 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3434 适用于 DLP230KP (0.23 HD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3435 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3436 适用于 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3437 适用于 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3438 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3439 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3420 适用于 DLP160AP (0.16 QnHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3421 适用于 DLP160CP (0.16 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLPC3470 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC3478 适用于 DLP3010LC (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC3479 适用于 DLP4710LC (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示和光控制器
下载选项
固件

DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器

Firmware selector for various DLPC34xx controllers and configurations.
支持软件

DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL DLP Pico Hardware Diagnostic Tool

Windows executable program for quickly debugging hardware related issues with DLP Pico chipset.
lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLPC3430 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3432 适用于 DLP230GP (0.23 qHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3433 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3420 适用于 DLP160AP (0.16 QnHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3421 适用于 DLP160CP (0.16 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3439 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3434 适用于 DLP230KP (0.23 HD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3436 适用于 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3437 适用于 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLPC3470 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC3478 适用于 DLP3010LC (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC3479 适用于 DLP4710LC (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示和光控制器
下载选项
仿真模型

DLPC347x IBIS Model

DLPM017.ZIP (792 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-080001 — 适用于便携式 3D 扫描仪的小型结构光图形发生器参考设计

该 3D 扫描参考设计使用结构光三角测量技术(其中使用 DLP® 技术在物体上投射高度灵活的图案),从而加快便携式 3D 扫描仪和机器视觉应用的开发。该设计使用 DLP® Pico™ 0.2 英寸 TRP WVGA DMD (DLP2010) 以及 DLPC3470 显示和光控制器。DLP2010 的紧凑物理尺寸非常适用于注重小外形尺寸和低功耗的便携式设备。该参考设计提供了光源引擎设计示例,其中囊括了电子和光学器件,以及用于生成不同光图形集的软件,供 3D 扫描设计使用。该电子设计也可与 DLP2010NIR DMD 配合使用,DLP2010NIR DMD (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
NFBGA (ZEZ) 201 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频