DLPC3437
- 适用于 DLP3310 (.33 1080p) DMD 的显示控制器
- 两个 DLP3437 控制器驱动 DLP3310 DMD
- 最高支持 1080p 的输入图像大小
- 支持接口训练的低功耗 DMD 接口
- 输入帧速率高达 120 Hz(1080p 分辨率时为 60Hz)
- 像素数据处理:
- IntelliBright™ 图像处理算法套件
- 内容自适应照明控制 (CAIC)
- 局部亮度增强 (LABB)
- 色彩坐标调整
- 可编程 degamma
- 图像大小调整(缩放)
- 色彩空间转换
- IntelliBright™ 图像处理算法套件
- 24 位输入像素接口支持:
- 并行接口协议
- 高达 155MHz 的像素时钟
- 多个输入像素数据格式选项
- 双路 FPD-link 输入像素接口支持利用所需的 FPGA:
- LVDS 接口
- 有效像素时钟高达 155 MHz
- 支持外部闪存
- 断电时自动 DMD 停止
- 嵌入式帧存储器 (eDRAM)
- 系统特性:
- 器件配置的 I2C 控制
- 可编程启动界面
- 可编程 LED 电流控制
- 一帧延迟
- 与 DLPA3000 或 DLPA3005 PMIC(电源管理集成电路)和 LED 驱动器配对使用
DLPC3437 数字控制器是 DLP3310 (.33 1080p) 芯片组的组成部分,用于支持 DLP3310 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行。DLPC3437 控制器在系统电子设备与 DMD 之间提供一个方便的多功能接口,从而实现了小外形尺寸的低功耗高分辨率全 HD 显示屏。
访问 TI DLP Pico™ 显示技术入门页面,并查看编程人员指南了解详情。
该芯片组提供 现成的资源,可帮助用户加快设计周期。这些资源包括可直接用于生产环境的光学模块、光学模块制造商和设计公司。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DLPC3437 显示控制器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 10月 3日 |
用户指南 | DLPC3437 软件编程人员指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 2月 21日 | |
应用手册 | DLPC34xx Controller Image Calibration | 2020年 1月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLPDLCR3310EVM — 适用于 DLPDLCR3310 DLP® LightCrafter™ 显示屏的评估模块
DLP® LightCrafter Display 3310 EVM 是一款易于使用的即插即用型评估平台,适用于消费类产品、企业和工业市场中的各种紧凑型 1080p 显示应用。此评估模块 (EVM) 采用 DLP3310 (.33 1080p) DMD、DLPC3437 显示控制器和 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器。此 EVM 配有生产就绪型光学引擎并以小巧外形实现了分辨率、亮度和可编程性的完美结合。
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器
DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL — DLP Pico Hardware Diagnostic Tool
支持的产品和硬件
产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
可见光产品(420nm 至 700nm)
TIDA-080000 — 使用 DLP® 0.33 英寸微镜阵列的移动 1080p 显示参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
NFBGA (ZEZ) | 201 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。