DLPC3433
- 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的显示控制器
- 最高支持 720p 的输入图像大小
- 支持接口训练的低功耗 DMD 接口
- 输入帧速率高达 120Hz
- 像素数据处理:
- IntelliBright™ 图像处理算法套件
- 内容自适应照明控制
- 局部亮度增强
- 图像大小调整(缩放)
- 1D 梯形校正
- 色彩坐标调整
- 可编程 degamma
- 主动电源管理处理
- 色彩空间转换
- 4:2:2 至 4:4:4 色度插值
- 场缩放去隔行
- IntelliBright™ 图像处理算法套件
- 24 位输入像素接口支持:
- 并行或 BT656 接口协议
- 高达 155MHz 的像素时钟
- 多个输入像素数据格式选项
- 3 类 MIPI DSI 接口(仅 DLPC3433 支持)
- 一至四通道,通道速度高达 470Mbps
- 支持外部闪存
- 断电时自动 DMD 停止
- 嵌入式帧存储器 (eDRAM)
- 系统特性:
- 器件配置的 I2C 控制
- 可编程启动界面
- 可编程 LED 电流控制
- 显示图像旋转
- 一帧延迟
- 与 DLPA2000、DLPA2005、DLPA3000 或 DLPA3005 PMIC(电源管理集成电路)和 LED 驱动器配对使用
DLPC3433 或 DLPC3438 数字控制器均属于 DLP3010 (0.3 720p) 芯片组的一部分,用于支持 DLP3010 数字微镜装置 (DMD) 的可靠运转。DLPC3433 或 DLPC3438 控制器在系统电子设备与 DMD 之间提供一个方便的多功能接口,从而实现了小外形尺寸的低功耗高分辨率 HD 显示屏。
访问 TI DLP Pico™ 显示技术入门页面,并查看编程人员指南了解详情。
该芯片组提供现成的资源,可帮助用户加快设计周期。这些资源包括可直接用于生产环境的光学模块、光学模块制造商和设计公司。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLPDLCR3010EVM-G2 — DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器
DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL — DLP Pico Hardware Diagnostic Tool
支持的产品和硬件
产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLPC094 — Throw Ratio Calculator
支持的产品和硬件
产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
TIDA-01571 — 采用 DLP® 技术且具有更高亮度的便携式低功耗高清显示参考设计
TIDA-00722 — 适用于 TI DLP® Pico™ 投影仪且采用 MSP430 的实时颜色管理参考设计
DLP Pico 显示的实现包括 MSP430 MCU 和 RGB 颜色传感器(在光学引擎内)。
主要优势:
- 使用颜色传感器进行实时自动白点校正
- 监控颜色点 LED 照明器
- 监控 LED 效率
- 使用数字颜色传感器消除模拟干扰
- 在运行时调节套色
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
NFBGA (ZVB) | 176 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。