DLPC3432
- 适用于 DLP230GP (0.23 qHD) DMD 的显示控制器
- 支持高达 qHD 的输入分辨率
- 支持接口训练的低功耗 DMD 接口
- 输入帧速率高达 240Hz
- 像素数据处理:
- IntelliBright™ 图像处理算法套件
- 内容自适应照明控制 (CAIC)
- 局部亮度增强 (LABB)
- 图像大小调整(缩放)
- 1D 梯形校正
- 色彩坐标调整
- 主动电源管理处理
- 可编程 degamma
- 色彩空间转换
- 4:2:2 至 4:4:4 色度插值
- IntelliBright™ 图像处理算法套件
- 24 位输入像素接口支持:
- 并行或 BT656 接口协议
- 高达 155MHz 的像素时钟
- 多个输入像素数据格式选项
- MIPI DSI(显示屏串行接口)3 类:
- 1 至 4 条通道,通道速率高达 470Mbps
- 支持外部闪存
- 断电时自动 DMD 停止
- 嵌入式帧存储器 (eDRAM)
- 系统特性:
- I2C 器件控制
- 可编程启动界面
- 可编程 LED 电流控制
- 显示图像旋转
- 与 DLPA2000、DLPA2005 或 DLPA3000 PMIC(电源管理集成电路)和 LED 驱动器配对使用
DLPC3432 数字控制器是 DLP230GP (0.23 qHD) 芯片组的一部分,用于为 DLP230GP 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行提供支持。DLPC3432 控制器在用户电子设备与 DMD 之间提供一个方便的多功能接口,可用来实现小外形尺寸的低功耗显示应用。
访问 TI DLP Pico™ 显示技术入门页面,并查看编程人员指南了解详情。
该芯片组提供 现成的资源,可帮助用户加快设计周期。这些资源包括可直接用于生产环境的光学模块、光学模块制造商和设计公司。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DLPC3432 显示控制器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 8月 3日 |
用户指南 | DLPC3430、DLPC3432、DLPC3433、DLPC3435 和 DLPC3438 软件编程人员指南 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 5月 11日 | |
白皮书 | TI DLP® Pico™ Technology for Smartphone Companion Projectors: A Pocket-sized Big | PDF | HTML | 2022年 9月 16日 | |||
应用手册 | DLPC34xx Controller Image Calibration | 2020年 1月 8日 | ||||
技术文章 | Designing smaller mobile projection and display applications with DLP Pico product | PDF | HTML | 2018年 10月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器
DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL — DLP Pico Hardware Diagnostic Tool
支持的产品和硬件
产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLPC117 — 0.23-inch qHD, HD, and 1080p Optical Reference Design
支持的产品和硬件
产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
TIDA-080002 — 超便携、低功耗 DLP® Pico™ qHD 显示参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
NFBGA (ZVB) | 176 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。