产品详情

Component type Display Controller Display resolution (max) qHD (960x540) System brightness (max) (lm) 200 Chipset family DLP230GP, DLPA2000, DLPA2005, DLPA3000, DLPC3432 Input frame rate (max) (Hz) 120 Rating Catalog Video ports 24-bit RGB, BT656, Parallel Operating temperature range (°C) 0 to 70
Component type Display Controller Display resolution (max) qHD (960x540) System brightness (max) (lm) 200 Chipset family DLP230GP, DLPA2000, DLPA2005, DLPA3000, DLPC3432 Input frame rate (max) (Hz) 120 Rating Catalog Video ports 24-bit RGB, BT656, Parallel Operating temperature range (°C) 0 to 70
NFBGA (ZVB) 176 49 mm² 7 x 7
  • 适用于 DLP230GP (0.23 qHD) DMD 的显示控制器
    • 支持高达 qHD 的输入分辨率
    • 支持接口训练的低功耗 DMD 接口
  • 输入帧速率高达 240Hz
  • 像素数据处理:
    • IntelliBright™ 图像处理算法套件
      • 内容自适应照明控制 (CAIC)
      • 局部亮度增强 (LABB)
    • 图像大小调整(缩放)
    • 1D 梯形校正
    • 色彩坐标调整
    • 主动电源管理处理
    • 可编程 degamma
    • 色彩空间转换
    • 4:2:2 至 4:4:4 色度插值
  • 24 位输入像素接口支持:
    • 并行或 BT656 接口协议
    • 高达 155MHz 的像素时钟
    • 多个输入像素数据格式选项
  • MIPI DSI(显示屏串行接口)3 类:
    • 1 至 4 条通道,通道速率高达 470Mbps
  • 支持外部闪存
  • 断电时自动 DMD 停止
  • 嵌入式帧存储器 (eDRAM)
  • 系统特性:
    • I2C 器件控制
    • 可编程启动界面
    • 可编程 LED 电流控制
    • 显示图像旋转
  • DLPA2000DLPA2005DLPA3000 PMIC(电源管理集成电路)和 LED 驱动器配对使用
  • 适用于 DLP230GP (0.23 qHD) DMD 的显示控制器
    • 支持高达 qHD 的输入分辨率
    • 支持接口训练的低功耗 DMD 接口
  • 输入帧速率高达 240Hz
  • 像素数据处理:
    • IntelliBright™ 图像处理算法套件
      • 内容自适应照明控制 (CAIC)
      • 局部亮度增强 (LABB)
    • 图像大小调整(缩放)
    • 1D 梯形校正
    • 色彩坐标调整
    • 主动电源管理处理
    • 可编程 degamma
    • 色彩空间转换
    • 4:2:2 至 4:4:4 色度插值
  • 24 位输入像素接口支持:
    • 并行或 BT656 接口协议
    • 高达 155MHz 的像素时钟
    • 多个输入像素数据格式选项
  • MIPI DSI(显示屏串行接口)3 类:
    • 1 至 4 条通道,通道速率高达 470Mbps
  • 支持外部闪存
  • 断电时自动 DMD 停止
  • 嵌入式帧存储器 (eDRAM)
  • 系统特性:
    • I2C 器件控制
    • 可编程启动界面
    • 可编程 LED 电流控制
    • 显示图像旋转
  • DLPA2000DLPA2005DLPA3000 PMIC(电源管理集成电路)和 LED 驱动器配对使用

DLPC3432 数字控制器是 DLP230GP (0.23 qHD) 芯片组的一部分,用于为 DLP230GP 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行提供支持。DLPC3432 控制器在用户电子设备与 DMD 之间提供一个方便的多功能接口,可用来实现小外形尺寸的低功耗显示应用。

访问 TI DLP Pico™ 显示技术入门页面,并查看编程人员指南了解详情。

该芯片组提供 现成的资源,可帮助用户加快设计周期。这些资源包括可直接用于生产环境的光学模块光学模块制造商设计公司

DLPC3432 数字控制器是 DLP230GP (0.23 qHD) 芯片组的一部分,用于为 DLP230GP 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行提供支持。DLPC3432 控制器在用户电子设备与 DMD 之间提供一个方便的多功能接口,可用来实现小外形尺寸的低功耗显示应用。

访问 TI DLP Pico™ 显示技术入门页面,并查看编程人员指南了解详情。

该芯片组提供 现成的资源,可帮助用户加快设计周期。这些资源包括可直接用于生产环境的光学模块光学模块制造商设计公司

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLPC3432 显示控制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 8月 3日
用户指南 DLPC3430、DLPC3432、DLPC3433、DLPC3435 和 DLPC3438 软件编程人员指南 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 5月 11日
白皮书 TI DLP® Pico™ Technology for Smartphone Companion Projectors: A Pocket-sized Big PDF | HTML 2022年 9月 16日
应用手册 DLPC34xx Controller Image Calibration 2020年 1月 8日
技术文章 Designing smaller mobile projection and display applications with DLP Pico product PDF | HTML 2018年 10月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

光学模块

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
固件

DLP-PICO-BOOT-DIAGNOSTIC-TOOL DLP Pico Boot Diagnostic Tool

Custom firmware image for debugging and testing DLP Pico chipset boot up sequence.
lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLPC3430 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3432 适用于 DLP230GP (0.23 qHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3433 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3434 适用于 DLP230KP (0.23 HD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3435 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3436 适用于 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3437 适用于 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3438 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3439 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3420 适用于 DLP160AP (0.16 QnHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3421 适用于 DLP160CP (0.16 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLPC3470 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC3478 适用于 DLP3010LC (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC3479 适用于 DLP4710LC (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示和光控制器
下载选项
固件

DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器

Firmware selector for various DLPC34xx controllers and configurations.
支持软件

DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL DLP Pico Hardware Diagnostic Tool

Windows executable program for quickly debugging hardware related issues with DLP Pico chipset.
lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLPC3430 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3432 适用于 DLP230GP (0.23 qHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3433 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3420 适用于 DLP160AP (0.16 QnHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3421 适用于 DLP160CP (0.16 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3439 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3434 适用于 DLP230KP (0.23 HD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3436 适用于 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3437 适用于 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLPC3470 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC3478 适用于 DLP3010LC (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC3479 适用于 DLP4710LC (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示和光控制器
下载选项
仿真模型

DLPC343X IBIS models (Rev. A)

DLPM013A.ZIP (688 KB) - IBIS Model
光学设计

DLPC117 0.23-inch qHD, HD, and 1080p Optical Reference Design

Optical design files include reference designs and guidelines for the DLP230 and DLPC343X family products
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP230GP 0.23 英寸 qHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230KP 0.23 英寸 HD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230NP 0.23 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPC3432 适用于 DLP230GP (0.23 qHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3434 适用于 DLP230KP (0.23 HD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3436 适用于 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器
参考设计

TIDA-080002 — 超便携、低功耗 DLP® Pico™ qHD 显示参考设计

0.23 qHD DLP 芯片组是一个经济实惠的平台,支持通过嵌入式主机处理器使用 DLP 技术。该芯片组已整合到此参考设计中,能够为各种应用实现低功耗按需自由形状显示子系统。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
NFBGA (ZVB) 176 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频