产品详情

Component type Display Controller Display resolution (max) WVGA (854x480) System brightness (max) (lm) 200 Chipset family DLP2010, DLPA2000, DLPA2005, DLPC3430, DLPC3435 Input frame rate (max) (Hz) 120 Rating Catalog Video ports 24-bit RGB, BT656, Parallel Operating temperature range (°C) -30 to 85
Component type Display Controller Display resolution (max) WVGA (854x480) System brightness (max) (lm) 200 Chipset family DLP2010, DLPA2000, DLPA2005, DLPC3430, DLPC3435 Input frame rate (max) (Hz) 120 Rating Catalog Video ports 24-bit RGB, BT656, Parallel Operating temperature range (°C) -30 to 85
NFBGA (ZVB) 176 49 mm² 7 x 7
  • 用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的显示控制器
    • 支持高达 720p 的输入图像大小和可扩展至 WVGA
    • 支持接口训练的低功耗 DMD 接口
  • 输入帧速率高达 240Hz
  • 像素数据处理:
    • IntelliBright™ 图像处理算法套件
      • 内容自适应照明控制 (CAIC)
      • 局部亮度增强 (LABB)
    • 图像大小调整(缩放)
    • 1D 梯形校正
    • 色彩坐标调整
    • 主动电源管理处理
    • 可编程 degamma
    • 色彩空间转换
    • 4:2:2 至 4:4:4 色度插值
  • 24 位输入像素接口支持:
    • 并行或 BT656 接口协议
    • 高达 155MHz 的像素时钟
    • 多个输入像素数据格式选项
  • MIPI DSI(显示串行接口)3 类(仅 DLPC3430 控制器):
    • 1-4 条通道,通道速率高达 470Mbps
  • 支持外部闪存
  • 断电时自动 DMD 停止
  • 嵌入式帧存储器 (eDRAM)
  • 系统特性:
    • I2C 器件控制
    • 可编程启动界面
    • 可编程 LED 电流控制
    • 显示图像旋转
    • 一帧延迟
  • DLPA2000DLPA2005DLPA3000 PMIC(电源管理集成电路)和 LED 驱动器配对使用
  • 用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的显示控制器
    • 支持高达 720p 的输入图像大小和可扩展至 WVGA
    • 支持接口训练的低功耗 DMD 接口
  • 输入帧速率高达 240Hz
  • 像素数据处理:
    • IntelliBright™ 图像处理算法套件
      • 内容自适应照明控制 (CAIC)
      • 局部亮度增强 (LABB)
    • 图像大小调整(缩放)
    • 1D 梯形校正
    • 色彩坐标调整
    • 主动电源管理处理
    • 可编程 degamma
    • 色彩空间转换
    • 4:2:2 至 4:4:4 色度插值
  • 24 位输入像素接口支持:
    • 并行或 BT656 接口协议
    • 高达 155MHz 的像素时钟
    • 多个输入像素数据格式选项
  • MIPI DSI(显示串行接口)3 类(仅 DLPC3430 控制器):
    • 1-4 条通道,通道速率高达 470Mbps
  • 支持外部闪存
  • 断电时自动 DMD 停止
  • 嵌入式帧存储器 (eDRAM)
  • 系统特性:
    • I2C 器件控制
    • 可编程启动界面
    • 可编程 LED 电流控制
    • 显示图像旋转
    • 一帧延迟
  • DLPA2000DLPA2005DLPA3000 PMIC(电源管理集成电路)和 LED 驱动器配对使用
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLPC3430 和 DLPC3435 显示控制器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 8月 3日
应用手册 Getting Started With TI DLP® Display Technology (Rev. H) PDF | HTML 2024年 4月 18日
应用手册 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. G) PDF | HTML 2023年 6月 1日
应用手册 TI DLP® 显示技术入门 (Rev. G) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.H) PDF | HTML 2023年 5月 18日
应用手册 Getting Started with TI DLP® Display Technology.... (Rev. G) PDF | HTML 2023年 5月 17日
用户指南 DLPC3430、DLPC3432、DLPC3433、DLPC3435 和 DLPC3438 软件编程人员指南 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 5月 11日
白皮书 TI DLP® Pico™ Technology for Smartphone Companion Projectors: A Pocket-sized Big PDF | HTML 2022年 9月 16日
应用手册 TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 13日
白皮书 适用于智能家居应用的 TI DLP® Pico™ 技术 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 6月 7日
应用手册 Support for Augmented Reality (AR) and Power-Sensitive Applications on 343x 2020年 12月 8日
应用手册 DLPC34xx 一般系统设计指南应用手册 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 5月 12日
应用手册 用于近眼显示器的 DLP技术 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 5月 12日
应用手册 DLPC34xx Controller Image Calibration 2020年 1月 8日
EVM 用户指南 DLP® LightCrafter™ Display 2010 EVM User’s Guide (Rev. D) PDF | HTML 2019年 3月 13日
用户指南 DLP® LightCrafter™ Display EVM GUI Tool Users Guide (Rev. B) 2017年 12月 8日
应用手册 TI DLP® Pico™ Technology for Aftermarket Head-Up Displays (Rev. A) PDF | HTML 2016年 9月 30日
应用手册 PCB Design Requirements for TI DLP Pico TRP Digital Micromirror Devices 2016年 8月 19日
应用手册 Real-Time Color Management for DLPC343x Application Note 2015年 10月 7日
应用手册 TI DLP® IntelliBright™ Algorithms for the DLPC343x Controller 2014年 12月 8日
测试报告 TIDA-00325 Test Results 2014年 10月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

光学模块

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
固件

DLP-PICO-BOOT-DIAGNOSTIC-TOOL DLP Pico Boot Diagnostic Tool

Custom firmware image for debugging and testing DLP Pico chipset boot up sequence.
lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLPC3430 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3432 适用于 DLP230GP (0.23 qHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3433 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3434 适用于 DLP230KP (0.23 HD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3435 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3436 适用于 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3437 适用于 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3438 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3439 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3420 适用于 DLP160AP (0.16 QnHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3421 适用于 DLP160CP (0.16 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLPC3470 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC3478 适用于 DLP3010LC (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC3479 适用于 DLP4710LC (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示和光控制器
下载选项
固件

DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器

Firmware selector for various DLPC34xx controllers and configurations.
支持软件

DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL DLP Pico Hardware Diagnostic Tool

Windows executable program for quickly debugging hardware related issues with DLP Pico chipset.
lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLPC3430 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3432 适用于 DLP230GP (0.23 qHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3433 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3420 适用于 DLP160AP (0.16 QnHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3421 适用于 DLP160CP (0.16 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3439 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3434 适用于 DLP230KP (0.23 HD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3436 适用于 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3437 适用于 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLPC3470 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC3478 适用于 DLP3010LC (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC3479 适用于 DLP4710LC (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示和光控制器
下载选项
仿真模型

DLPC343X IBIS models (Rev. A)

DLPM013A.ZIP (688 KB) - IBIS Model
计算工具

DLPC094 Throw Ratio Calculator

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP2000 0.20 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2010 0.20 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010 0.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPA2000 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA2005 适用于 DLP2010 和 DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3000 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3005 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPC2607 适用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3430 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3433 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3435 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3438 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3439 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC6401 适用于高亮度便携显示屏的 DLP® 显示控制器
多通道 IC (PMIC)
DLPA1000 用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 PMIC/LED 驱动器
硬件开发
评估板
DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块
参考设计

TIDA-00722 — 适用于 TI DLP® Pico™ 投影仪且采用 MSP430 的实时颜色管理参考设计

该参考设计支持 TI DLP® Pico™ 投影显示系统的实时颜色管理。该参考设计针对采用 TI DLP® Pico™ 技术显示器(使用 LED)的产品支持现场自动颜色校正。利用自动颜色校正,可以在 LED 的亮度特征随时间和温度改变时对其电流进行校准。自动白点校正包括所有颜色的色温和色貌。
DLP Pico 显示的实现包括 MSP430 MCU 和 RGB 颜色传感器(在光学引擎内)。 

主要优势:

  • 使用颜色传感器进行实时自动白点校正
  • 监控颜色点 LED 照明器
  • 监控 LED 效率
  • 使用数字颜色传感器消除模拟干扰
  • 在运行时调节套色
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00325 — 使用 DLP® 技术的超级移动,超低功耗显示屏参考设计

此参考设计配备了 TI 的 DLP2010 (.2 WVGA) DMD 芯片组,旨在以嵌入到系统(例如智能手机、平板电脑等)中的形式或作为独立附件模块来实现超低功耗和超移动显示应用。该芯片组用于包含 DLP2010 ( .2 WVGA) DMD、DPC3435 显示控制和 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器的设计中。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
NFBGA (ZVB) 176 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频