产品详情

Chipset family DLP3000 Component type Digital Controller Pattern rate, binary (max) (Hz) 4000 Display resolution (max) WVGA Rating Catalog Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 120 Micromirror driver support Integrated Thermal dissipation (°C/W) 19.52 Operating temperature range (°C) -20 to 85
Chipset family DLP3000 Component type Digital Controller Pattern rate, binary (max) (Hz) 4000 Display resolution (max) WVGA Rating Catalog Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 120 Micromirror driver support Integrated Thermal dissipation (°C/W) 19.52 Operating temperature range (°C) -20 to 85
NFBGA (ZVB) 176 49 mm² 7 x 7
  • 用于确保 DLP3000 数字微镜器件 (DMD) 可靠运行
  • 多模式,24 位输入端口:
    • 支持最高像素时钟为 33.5MHz 的并行 RGB 和 3 个输入颜色位深选项:
      • 24 位 RGB8888 或者 4:4:4 YCrCb888
      • 18 位 RGB666 或者 4:4:4 YCrCb666
      • 16 位 RGB565 或者 4:2:2 YCrCb565
    • 支持最高像素时钟为 33.5MHz 的 8 位 BT.656 总线模式
  • 支持的输入分辨率包括 608 × 684、864 × 480、854 × 480 (WVGA)、640 × 480 (VGA)、320 × 240 (QVGA)
  • 样式输入模式
    • 输入数据到微镜的一到一映射
    • 1 位二进制模式速率高达 4000Hz
    • 高达 120Hz 的最高 8 位灰度样式速率
  • 具有像素数据处理功能的视频输入模式
    • 支持 1Hz 至 60Hz 的帧速率
    • 可编程后期色彩校正 (Degamma)
    • 空间-时间复用(抖动显示)
    • 自动增益控制
    • 颜色空间转换
  • 输出触发信号,用于同步摄像机、传感器等外设
  • 系统控制:
    • 器件配置的 I2C 控制
    • 高达 3 LED 的可编程电流控制
    • 集成的 DMD 复位驱动器控制
    • DMD 水平和垂直显示图像抖动
  • 低功耗:低于 93mW(典型值)
  • 支持外部存储器:
    • 166MHz 移动 DDR SDRAM
    • 33.3MHz 串行闪存
  • 176 引脚、7mm × 7mm、0.4mm 间距、NFBGA 封装

应用

  • 3D 计量
  • 3D 扫描
  • 工厂自动化
  • 指纹识别
  • 条纹投影
  • 工业联机检验
  • 机器人视觉
  • 立体视觉
  • 化学检测
  • 移动传感
  • 光谱分析
  • 扩增实境
  • 信息叠加
  • 医疗仪器
  • 虚拟量规

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 用于确保 DLP3000 数字微镜器件 (DMD) 可靠运行
  • 多模式,24 位输入端口:
    • 支持最高像素时钟为 33.5MHz 的并行 RGB 和 3 个输入颜色位深选项:
      • 24 位 RGB8888 或者 4:4:4 YCrCb888
      • 18 位 RGB666 或者 4:4:4 YCrCb666
      • 16 位 RGB565 或者 4:2:2 YCrCb565
    • 支持最高像素时钟为 33.5MHz 的 8 位 BT.656 总线模式
  • 支持的输入分辨率包括 608 × 684、864 × 480、854 × 480 (WVGA)、640 × 480 (VGA)、320 × 240 (QVGA)
  • 样式输入模式
    • 输入数据到微镜的一到一映射
    • 1 位二进制模式速率高达 4000Hz
    • 高达 120Hz 的最高 8 位灰度样式速率
  • 具有像素数据处理功能的视频输入模式
    • 支持 1Hz 至 60Hz 的帧速率
    • 可编程后期色彩校正 (Degamma)
    • 空间-时间复用(抖动显示)
    • 自动增益控制
    • 颜色空间转换
  • 输出触发信号,用于同步摄像机、传感器等外设
  • 系统控制:
    • 器件配置的 I2C 控制
    • 高达 3 LED 的可编程电流控制
    • 集成的 DMD 复位驱动器控制
    • DMD 水平和垂直显示图像抖动
  • 低功耗:低于 93mW(典型值)
  • 支持外部存储器:
    • 166MHz 移动 DDR SDRAM
    • 33.3MHz 串行闪存
  • 176 引脚、7mm × 7mm、0.4mm 间距、NFBGA 封装

应用

  • 3D 计量
  • 3D 扫描
  • 工厂自动化
  • 指纹识别
  • 条纹投影
  • 工业联机检验
  • 机器人视觉
  • 立体视觉
  • 化学检测
  • 移动传感
  • 光谱分析
  • 扩增实境
  • 信息叠加
  • 医疗仪器
  • 虚拟量规

All trademarks are the property of their respective owners.

DLPC300 控制器在用户电子设备与 DMD 之间提供一个方便的多功能接口,支持高速模式速率(最高可达 4kHz,二进制模式)并提供 LED 控制和数据格式化,适用于多种输入分辨率。DLPC300 数字控制器属于 DLP3000 芯片组,用于支持 DLP3000 DMD 的可靠运行。DLPC300 还提供输出触发信号,用于将显示的图案与摄像机、传感器等外设同步。

DLPC300 控制器在用户电子设备与 DMD 之间提供一个方便的多功能接口,支持高速模式速率(最高可达 4kHz,二进制模式)并提供 LED 控制和数据格式化,适用于多种输入分辨率。DLPC300 数字控制器属于 DLP3000 芯片组,用于支持 DLP3000 DMD 的可靠运行。DLPC300 还提供输出触发信号,用于将显示的图案与摄像机、传感器等外设同步。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLPC300 适用于 DLP3000 DMD 的 DLP® 数字控制器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2016年 5月 27日
* 勘误表 DLP® LightCrafter™ NAND Failures Resolution 2013年 12月 23日
* 勘误表 DLP® LightCrafter™ USB Connectivity Solutions (Rev. A) 2012年 8月 16日
设计指南 Portable Point Cloud Generation 3D Scanning Using DLP Technology User's Guide (Rev. A) 2016年 5月 13日
用户指南 DLP Software Development Kit (SDK) User's Guide 2016年 4月 28日
应用手册 创建用于 DLP® LightCrafter™ 套件的多位深和多色图案序列 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2015年 1月 20日
应用手册 DLP® LightCrafter™ FPGA Overview 2013年 8月 27日
应用手册 DLP 0.3 WVGA Chipset Data Sheet (Rev. A) 2013年 7月 31日
用户指南 DLPC300 Programmer's Guide (Rev. B) 2013年 7月 24日
更多文献资料 DLP 0.3 WVGA Chipset 2012年 4月 18日
白皮书 Using the DLP LightCrafter to Trigger CCD Cameras from the Imaging Source 2012年 3月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

光学模块

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
固件

DLPR300 — DLPC300 配置和支持固件

The DLP 0.3 WVGA chipset consists of the DLP3000 DMD and DLPC300 controller. To enable broad functionality of the chipset and ensure reliable operation of the DLP3000 micromirrors, TI is offering DLPR300 configuration and support firmware. Combined with the DLPC300 controller, the DLPR300 (...)
用户指南: PDF
仿真模型

DLPC300 BSDL

DLPM005.ZIP (4 KB) - BSDL Model
仿真模型

DLPC300 IBIS Files

DLPC071.IBS (533 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-00361 — 用于 3D 扫描的便携式点云生成参考设计(采用 DLP® 技术)

便携式 3D 扫描参考设计采用德州仪器 (TI) 的 DLP 软件开发套件 (SDK),使得开发人员可以通过将 TI 的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机或其他外设集成来轻松构建精细的 3D 点云。作为紧凑或手持解决方案的理想之选,此高分辨率 3D 扫描仪系统利用 DLP® LightCrafter™ 评估模块 (EVM)(其中采用 DLP3000 WVGA DMD),可确保在工业应用中灵活控制结构化照明解决方案的精确图形。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
NFBGA (ZVB) 176 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频