DLPC2607
- 支持 0.2 nHD、0.24 VGA 和
0.3 WVGA DMD 的可靠运行 - 多模式,24 位输入像素接口:
- 支持并行或 BT656 总线协议
- 支持从 QVGA 到 WVGA 的输入大小
- 支持 1 至 60Hz 的帧速率
- 支持高达 33.5MHz 的像素时钟
- 支持竖排和横排方向
- 支持 8、16、18 和 24 位总线选项
- 支持 3 输入色彩位深选项:
- RGB888,YCrCb888
- RGB666,YCrCb666
- RGB565,4:2:2 YCrCb
- 像素数据处理
- 图像大小调整(缩放)
- 帧速率转换
- 色彩坐标调整
- 自动增益控制
- 可编程后期色彩校正 (Degamma)
- 空间-时间复用(抖动显示)
- 视频处理支持:
- 色彩空间转换
- 4:2:2 至 4:4:4 色度插值
- 场缩放去隔行
- 封装在 176 引脚,0.4mm 焊球间距,极细间距球状引脚栅格阵列 (VFBGA) 封装
- 支持外部存储器:
- 166MHz 移动 DDR SDRAM
- 33.3MHz 串行闪存
- WVGA,VGA 和 nHD DMD 显示支持
- DMD 位平面生成和格式化
- 可编程位平面显示排序器(控制发光二极管 (LED) 使能和 DMD 加载)
- 76.2MHz 双倍数据速率 (DDR) DMD 接口 (I/F)
- 针对微镜的脉宽调制 (PWM):
- 断电时的自动 DMD 停止
- DMD 24 位位深
- 系统控制:
- 器件配置的 I2C 控制
- 可编程 Splash 屏幕
- 可编程 LED 电流控制
- DMD 电源和微镜驱动器控制
- DMD 水平和垂直显示图像抖动
- 显示图像旋转
- 基于闪存的配置批处理文件
- I/F 睡眠静止图像省电模式
- 测试支持:
- 内置测试信号生成
- 支持边界扫描测试的 JTAG
DLPC2607 是一款用于电池 供电™显示应用的低功耗 DLP 数字 控制器中运行。该控制器支持 0.3 WVGA、0.24 VGA 和 0.2 nHD DMD 的可靠运行。DLPC2607 控制器提供了用于连接系统电子产品和 DMD 的便捷多功能接口,从而能够实现小尺寸、低功耗显示器。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DLPDLCR2000EVM — DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块
DLP® LightCrafter Display 2000 评估模块 (EVM) 是一款具有高性价比的紧凑型即插即用 DLP 显示 EVM,适用于多种超便携的显示应用,如移动投影仪、智能家居显示、AR 眼镜、电器和机器人。此 EVM 具有 DLP2000 (nHD) 芯片组、光学引擎(可点击此处单独购买)和 8/16/24 位 RGB 视频处理器并行接口。了解 DLPDLCR230NPEVM 这款性能更出色的 EVM,它具有 1080p 分辨率、100lm 和 Raspberry Pi 开箱即用等功能。了解 DLPDLCR160CPEVM 这款由微控制器驱动的显示应用 EVM 和参考设计。
(...)
光学模块
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
固件
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器
Firmware selector for various DLPC34xx controllers and configurations.
计算工具
DLPC094 — Throw Ratio Calculator
支持的产品和硬件
产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
参考设计
TIDA-01473 — 采用 TI DLP® 技术且适用于低成本处理器的超便携、低功耗 nHD 显示参考设计
此显示参考设计专为消费类产品、可穿戴设备、工业、医疗和物联网 (IoT) 市场中的各种超便携显示应用而创建。此设计包括 DLP2000 芯片组,该芯片组由 DLP2000 .2 nHD DMD、DLPC2607 显示控制器和 DLPA1000 PMIC/LED 驱动器组成。此参考设计外形小巧,可与生产就绪型光学引擎以及支持 8/16/24 位 RGB 并行视频接口的低成本应用处理器配合使用。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
NFBGA (ZVB) | 176 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。