产品详情

Chipset family DLP5500, DLPA200, DLPC200 Component type Controller Pattern rate, binary (max) (Hz) 5000 Rating Catalog Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 700 Thermal dissipation (°C/W) 3.3 Input frame rate (Hz) 60 Operating temperature range (°C) -20 to 85
Chipset family DLP5500, DLPA200, DLPC200 Component type Controller Pattern rate, binary (max) (Hz) 5000 Rating Catalog Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 700 Thermal dissipation (°C/W) 3.3 Input frame rate (Hz) 60 Operating temperature range (°C) -20 to 85
BGA (ZEW) 780 841 mm² 29 x 29
  • 用于确保 DLP5500 DMD 可靠运行
  • 通过两个 24 位输入端口确保实时数据流 (RGB888)
    • 端口 1 支持 HDMI 输入
    • 端口 2 通过扩展卡支持输入
  • 高速图形序列模式
    • 将图形数据直接下载到器件
    • 1 位二进制图形速率高达 5000Hz
    • 8 位灰度图形速率高达 700Hz
    • 输入与微镜 1 对 1 映射
    • 可编程的图形重新排序
  • 可与摄像机和传感器轻松同步
    • 三个可配置输出触发器
    • 两个可配置输入触发器
  • 多个配置接口
    • 通过 I2C 支持 EDID
    • USB 和 SPI 器件控制
  • 用于确保 DLP5500 DMD 可靠运行
  • 通过两个 24 位输入端口确保实时数据流 (RGB888)
    • 端口 1 支持 HDMI 输入
    • 端口 2 通过扩展卡支持输入
  • 高速图形序列模式
    • 将图形数据直接下载到器件
    • 1 位二进制图形速率高达 5000Hz
    • 8 位灰度图形速率高达 700Hz
    • 输入与微镜 1 对 1 映射
    • 可编程的图形重新排序
  • 可与摄像机和传感器轻松同步
    • 三个可配置输出触发器
    • 两个可配置输入触发器
  • 多个配置接口
    • 通过 I2C 支持 EDID
    • USB 和 SPI 器件控制

DLPC200 执行图像处理和控制以及 DMD 数据格式化以驱动 0.55 XGA DMD (DLP5500)。

该数字控制器为用户提供可靠的独立高速微镜控制,用于结构光、显示和其他空间光调制 (SLM) 应用。DLPC200 使用固态照明 (SSI) 提供高达 5000Hz 二进制或 700Hz 8 位灰度的图形速率。

这款易于编程的器件使用户能够将芯片组与外部源(例如传感器、摄像头和处理器)进行连接和同步,从而支持高精度的 3D 机器视觉 应用 。多个配置接口为外部和嵌入式输入源提供了灵活性。装载和存储定制图形的便利性使得 DLPC200 成为先进光控制 应用的理想选择。

DLPC200 执行图像处理和控制以及 DMD 数据格式化以驱动 0.55 XGA DMD (DLP5500)。

该数字控制器为用户提供可靠的独立高速微镜控制,用于结构光、显示和其他空间光调制 (SLM) 应用。DLPC200 使用固态照明 (SSI) 提供高达 5000Hz 二进制或 700Hz 8 位灰度的图形速率。

这款易于编程的器件使用户能够将芯片组与外部源(例如传感器、摄像头和处理器)进行连接和同步,从而支持高精度的 3D 机器视觉 应用 。多个配置接口为外部和嵌入式输入源提供了灵活性。装载和存储定制图形的便利性使得 DLPC200 成为先进光控制 应用的理想选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
DLPC900 正在供货 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件的数字控制器 Alternate controller for larger DMDs

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于 DLP5500 DMD 的 DLPC200 DLP 数字控制器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 5月 3日
* 勘误表 DLP Products Technical Advisory 2014年 1月 20日
应用简报 适用于 3D 机器视觉的高度可扩展的 TI DLP 技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
用户指南 DLPC200 SPI Slave Interface (Rev. C) 2018年 3月 23日
应用手册 DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) 2018年 2月 23日
应用手册 DMD 101: 数字微镜器件 (DMD) 技术介绍 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2014年 9月 3日
应用手册 DLP LightCommander API Application Report (Rev. C) 2013年 6月 5日
应用手册 DLP LightCommander API Reference Manual (Rev. C) 2013年 5月 13日
应用手册 Using DLP® Development Kits for 3D Optical Metrology Systems 2011年 5月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

光学模块

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
固件

DLPR200 — DLPC200 配置和支持固件

DLP 0.55 XGA 芯片组包含 DLP5500、DLPC200 和 DLPA200。为了支持芯片组的丰富功能,TI 提供 DLPC200 配置和支持软件。这样开发人员可以为各种应用灵活控制 DLP5500 微处理器以及它的使用时间。
用户指南: PDF
仿真模型

DLPC200 IBIS Model (Rev. A)

DLPM001A.ZIP (208 KB) - IBIS Model
封装 引脚 下载
BGA (ZEW) 780 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频