产品详情

Chipset family DLP2010NIR Component type Digital Controller Pattern rate, binary (max) (Hz) 2880 Number of triggers 1 / 2 Display resolution (max) WVGA Rating Catalog Operating temperature range (°C) -30 to 85 Number of GPIOs 18 Micromirror driver support Integrated Thermal dissipation (°C/W) 10.1
Chipset family DLP2010NIR Component type Digital Controller Pattern rate, binary (max) (Hz) 2880 Number of triggers 1 / 2 Display resolution (max) WVGA Rating Catalog Operating temperature range (°C) -30 to 85 Number of GPIOs 18 Micromirror driver support Integrated Thermal dissipation (°C/W) 10.1
NFBGA (ZEZ) 201 169 mm² 13 x 13
  • DLP2010 和 DLP2010NIR DMD 可靠运行所需的显示控制器
  • 高速图形序列模式
    • 1 位二进制图形速率可达 2880Hz
    • 输入与微镜 1 对 1 映射
  • 与摄像头和传感器轻松同步
    • 一个输入触发器
    • 两个输出触发器
  • I2C 配置接口
  • 输入像素接口支持:
    • 24 位并行 RGB888 接口协议
    • 16 位并行 RGB565 接口协议
    • 高达 75MHz 的像素时钟
  • 集成微镜驱动器
  • 集成时钟生成功能
  • 断电时自动 DMD 停止
  • 201 引脚、13mm × 13mm、0.8mm 间距、VFBGA 封装
  • DLP2010 和 DLP2010NIR DMD 可靠运行所需的显示控制器
  • 高速图形序列模式
    • 1 位二进制图形速率可达 2880Hz
    • 输入与微镜 1 对 1 映射
  • 与摄像头和传感器轻松同步
    • 一个输入触发器
    • 两个输出触发器
  • I2C 配置接口
  • 输入像素接口支持:
    • 24 位并行 RGB888 接口协议
    • 16 位并行 RGB565 接口协议
    • 高达 75MHz 的像素时钟
  • 集成微镜驱动器
  • 集成时钟生成功能
  • 断电时自动 DMD 停止
  • 201 引脚、13mm × 13mm、0.8mm 间距、VFBGA 封装

DLPC150 控制器在用户电子设备与可见光 DLP2010 或近红外 (NIR) DLP2010NIR 数字微镜器件 (DMD) 之间提供了一个方便、可靠的多功能接口,可快速、准确且高效地操控照明以及生成图案。DLPC150 控制器支持高速模式速率以及 LED 控制和数据格式化,适用于多种输入格式。DLPC150 控制器还提供输入和输出触发信号,用于将显示的图案与摄像机、传感器等外设同步。DLPC150 控制器属于 0.2 WVGA 芯片组,该芯片组包含 DLP2010 或 DLP2010NIR DMD 以及 DLPA2000 或 DLPA2005 电源管理集成芯片 (PMIC)。DLPC150 控制器能够将 DLP®0.2 WVGA 可见光或 NIR 芯片组集成到低功耗且低成本的小外形尺寸 应用 中,从而实现可编程光谱和波长控制。例如 3D 扫描或计量系统、光谱仪、交互式显示屏、化学分析仪、医疗仪器、皮肤分析、材料鉴别和化学检测。

DLPC150 控制器在用户电子设备与可见光 DLP2010 或近红外 (NIR) DLP2010NIR 数字微镜器件 (DMD) 之间提供了一个方便、可靠的多功能接口,可快速、准确且高效地操控照明以及生成图案。DLPC150 控制器支持高速模式速率以及 LED 控制和数据格式化,适用于多种输入格式。DLPC150 控制器还提供输入和输出触发信号,用于将显示的图案与摄像机、传感器等外设同步。DLPC150 控制器属于 0.2 WVGA 芯片组,该芯片组包含 DLP2010 或 DLP2010NIR DMD 以及 DLPA2000 或 DLPA2005 电源管理集成芯片 (PMIC)。DLPC150 控制器能够将 DLP®0.2 WVGA 可见光或 NIR 芯片组集成到低功耗且低成本的小外形尺寸 应用 中,从而实现可编程光谱和波长控制。例如 3D 扫描或计量系统、光谱仪、交互式显示屏、化学分析仪、医疗仪器、皮肤分析、材料鉴别和化学检测。

下载 观看带字幕的视频 视频

重要说明

DLPC150 固件 v2.2.0(或更高版本)能够为 DLP2010NIRAFQJ 的可靠运行提供保证。

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLPC150 DLP用于高级照明控制的数字控制器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 6月 14日
EVM 用户指南 DLP NIRscan Nano EVM (Rev. G) 2017年 8月 3日
应用手册 Optimizing the DLP® Spectrometer Signal Chain 2016年 9月 14日
解决方案指南 TI DLP® Technology for Spectroscopy (Rev. B) 2016年 4月 8日
解决方案指南 针对光谱分析的 TI DLP 技术 最新英语版本 (Rev.B) 2016年 3月 9日
用户指南 DLPC150 Programmer's Guide (Rev. A) 2016年 2月 24日
技术文章 Chocolate challenge! See how spectroscopy can give you answers. PDF | HTML 2016年 2月 11日
应用手册 DLP® NIRscan™ Nano Optical Design Considerations 2016年 1月 14日
技术文章 TI DLP® NIRscan™ Nano Evaluation Module has answers to your handheld near-infrared PDF | HTML 2015年 10月 2日
应用手册 DLP Spectrometer Design Considerations 2014年 8月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPNIRNANOEVM — 面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪

DLP NIRscan Nano 是一个用于便携式近红外线光谱仪解决方案的电池供电型袖珍评估模块 (EVM)。NIRscan Nano 具有 DLP2010NIR 数字微镜器件 (DMD),支持蓝牙低功耗,因而可实现手持式光谱仪的移动实验室测量。此 EVM 包含 DLP2010NIR DMD、衍射光栅以及单元件检测器,可取代昂贵的基于 InGaAs 线性阵列的检测器设计。凭借其 TI Tiva™ TM4C1297NCZAD 处理器,可通过移动网络利用云中的数据库来实现相当于实验室的实时分析,该分析功能支持食品或皮肤分析以及可穿戴健康监测器解决方案。开发人员还可通过创新型 iOS 与 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
光学模块

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
光学模块

INNOS-3P-DLP2010NIRMOD — Inno Spectra DLP2010NIR 光谱仪模块

InnoSpectra 全面致力于 DLP 技术的发展,并凭借其出色的管理和研发能力,使用光学、电子和软件技术,不断开展创新开发。InnoSpectra 通过近红外光谱技术提供具有成本效益的小型化无损检测工具,帮助改善近年来世界上新出现的食品安全、假冒药品和其他事件。大数据和人工智能的蓬勃发展加快了近红外光谱扫描技术在物联网 4.0 中的应用。InnoSpectra 的光谱模块采用 DLP2010NIR DMD 和 DLPC150 DLP 控制器。
代码示例或演示

KST-3P-DLP2010NIR — The source code for a NIRScanNano Demo app + SDK is made freely available on KST's github repository

The source code for a NIRScanNano Demo app + SDK is made freely available on KST's github repository. This allows you to very quickly get up-and-running as a mobile developer wishing to take advantage of the NIRScan Nano's capabilities. The SDK allows easy integration into your shipping, native (...)
固件

DLPC093 DLPC150 Configuration and Support Firmware v1.1

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
光谱分析和光纤网络产品
DLPC150 适用于 DLP2010NIR DMD 的 数字控制器
硬件开发
评估板
DLPNIRNANOEVM 面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪
软件
固件
DLPR150 DLPC150 配置和支持固件
固件

DLPC100 DLPC150 Configuration and Support Firmware v2.0.0 (Rev. D)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
光谱分析和光纤网络产品
DLP2010NIR DLP® 0.2 WVGA NIR DMD DLPC150 适用于 DLP2010NIR DMD 的 数字控制器
硬件开发
评估板
DLPNIRNANOEVM 面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪
软件
固件
DLPR150 DLPC150 配置和支持固件
固件

DLPC115 DLPC150 Configuration and Support Firmware v2.3.1

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
光谱分析和光纤网络产品
DLP2010NIR DLP® 0.2 WVGA NIR DMD DLPC150 适用于 DLP2010NIR DMD 的 数字控制器
硬件开发
评估板
DLPNIRNANOEVM 面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪
软件
固件
DLPR150 DLPC150 配置和支持固件
支持软件

TIDCAK1 TIDA-00554 DLPC150 PROM

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
光谱分析和光纤网络产品
DLPC150 适用于 DLP2010NIR DMD 的 数字控制器
仿真模型

DLPC150ZEZ BSDL Model

DLPM014.ZIP (9 KB) - BSDL Model
仿真模型

DLPC343X IBIS models (Rev. A)

DLPM013A.ZIP (688 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-00554 — 面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪

该超便携近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与采用昂贵 InGaAs 阵列检测器的架构或易损的旋转光栅架构相比更实惠。该参考设计支持蓝牙低耗能,从而可为包括食品、农业、药品、石油化工产品等在内的各类应用提供针对手持式光谱仪的移动实验室测量。通过使用 TI Tiva 处理器,云中的数据库可通过移动网络进行利用,实现实时等效分析,其支持食品或皮肤分析以及可穿戴健康监测器解决方案。开发人员还可以通过创新型 iOS 与 Android 平台创建自己的数据集合和分析。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
NFBGA (ZEZ) 201 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频