DLPC150 用于 DLP2010NIR DMD 的 DLPC150 DLP® 数字控制器 | 德州仪器 TI.com.cn

DLPC150 (正在供货) 用于 DLP2010NIR DMD 的 DLPC150 DLP® 数字控制器

 

Important note

DLPC150 firmware v2.2.0 (or higher) is required for reliable operation with DLP2010NIRAFQJ.

描述

DLPC150 控制器在用户电子设备与可见光 DLP2010 或近红外 (NIR) DLP2010NIR 数字微镜器件 (DMD) 之间提供了一个方便、可靠的多功能接口,可快速、准确且高效地操控照明以及生成图案。DLPC150 控制器支持高速模式速率以及 LED 控制和数据格式化,适用于多种输入格式。DLPC150 控制器还提供输入和输出触发信号,用于将显示的图案与摄像机、传感器等外设同步。DLPC150 控制器属于 0.2 WVGA 芯片组,该芯片组包含 DLP2010 或 DLP2010NIR DMD 以及 DLPA2000 或 DLPA2005 电源管理集成芯片 (PMIC)。DLPC150 控制器能够将 DLP0.2 WVGA 可见光或 NIR 芯片组集成到低功耗且低成本的小外形尺寸 应用 中,从而实现可编程光谱和波长控制。例如 3D 扫描或计量系统、光谱仪、交互式显示屏、化学分析仪、医疗仪器、皮肤分析、材料鉴别和化学检测。

特性

  • 显示控制器,可确保 DLP2010 和 DLP2010NIR 数字微镜器件 (DMD) 可靠运行
  • 高速图案序列模式
    • 1 位二进制模式速率达 2880Hz
    • 输入与微镜 1 对 1 映射
  • 可与摄像机和传感器轻松同步
    • 单输入触发器
    • 双输出触发器
  • I2C 配置接口
  • 输入像素接口支持:
    • 24 位并行 RGB888 接口协议
    • 16 位并行 RGB565 接口协议
    • 像素时钟高达 75MHz
  • 集成微镜驱动器
  • 集成时钟生成
  • 断电时自动 DMD 停止
  • 201 引脚、13mm × 13mm、0.8mm 间距、超微细球栅阵列 (VFBGA) 封装

应用

  • 光谱仪(化学分析)
    • 便携式过程分析仪
    • 便携式设备
  • 压缩感知(单像素 NIR 摄像机)
  • 3D 生物辨识
  • 机器视觉
  • 红外场景投影
  • 显微镜
  • 激光打标
  • 光学斩波器
  • 光纤网络

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 近红外线 (NIR) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Illumination wavelength range (nm) Micromirror array size Chipset family Pattern rate, binary (Max) (Hz) Component type Number of triggers (Input / Output) GPIO Display resolution (Max) Micromirror array orientation Micromirror driver support Package Group Power consumption, typical (mW) Thermal dissipation (°C/W)
DLPC150 立即下单
   
   
DLP2010NIR     2880     Digital Controller     1 / 2     18     WVGA    
   
Integrated     NFBGA | 201     310     10.1