产品详情

Display resolution (max) 864 x 480 Component type Controller Chipset family DLP3020-Q1, DLP3030-Q1 Rating Automotive Input frame rate (max) (Hz) 60 Video ports 24-bit RGB Operating temperature range (°C) -40 to 105
Display resolution (max) 864 x 480 Component type Controller Chipset family DLP3020-Q1, DLP3030-Q1 Rating Automotive Input frame rate (max) (Hz) 60 Video ports 24-bit RGB Operating temperature range (°C) -40 to 105
NFBGA (ZXS) 216 289 mm² 17 x 17
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 2:–40°C 至 105°C(环境温度)
  • 与三个 DMD 器件兼容:
    • DLP3030-Q1:0.3 WVGA S450
    • DLP3020-Q1:0.3 WVGA S247
    • DLP3021-Q1:0.3 WVGA S247
  • 视频输入接口:
    • 24 位并行(RGB888、RGB666 或 RGB565)
    • 60Hz 帧速率
    • 从 QVGA 至 WVGA 的输入分辨率
    • 像素时钟高达 40MHz
  • 视频处理:
    • 图像缩放
    • 可编程去伽玛曲线
    • 边框调整
    • 水平和垂直图像翻转
  • DMD 接口:
    • 78MHz DDR DMD 接口
    • 一致的 DMD 数据加载和复位控制过热工作范围
    • 断电时自动停止 DMD
    • DMD 温度管理
  • 外部存储器支持
    • DDR2:312MHz 时钟(624MHz 数据速率)
    • 串行闪存 39MHz 时钟
  • 系统控制
    • I2C 通讯接口
    • 可编程启动界面
    • DMD 电源和复位驱动器控制
    • 基于闪存的可编程配置
  • 测试支持
    • 内置测试图形发生器
    • JTAG:支持边界扫描
  • 采用 216 引脚 1.0mm 间距 BGA 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 2:–40°C 至 105°C(环境温度)
  • 与三个 DMD 器件兼容:
    • DLP3030-Q1:0.3 WVGA S450
    • DLP3020-Q1:0.3 WVGA S247
    • DLP3021-Q1:0.3 WVGA S247
  • 视频输入接口:
    • 24 位并行(RGB888、RGB666 或 RGB565)
    • 60Hz 帧速率
    • 从 QVGA 至 WVGA 的输入分辨率
    • 像素时钟高达 40MHz
  • 视频处理:
    • 图像缩放
    • 可编程去伽玛曲线
    • 边框调整
    • 水平和垂直图像翻转
  • DMD 接口:
    • 78MHz DDR DMD 接口
    • 一致的 DMD 数据加载和复位控制过热工作范围
    • 断电时自动停止 DMD
    • DMD 温度管理
  • 外部存储器支持
    • DDR2:312MHz 时钟(624MHz 数据速率)
    • 串行闪存 39MHz 时钟
  • 系统控制
    • I2C 通讯接口
    • 可编程启动界面
    • DMD 电源和复位驱动器控制
    • 基于闪存的可编程配置
  • 测试支持
    • 内置测试图形发生器
    • JTAG:支持边界扫描
  • 采用 216 引脚 1.0mm 间距 BGA 封装

DLPC120-Q1 适用于汽车应用的 DMD 显示控制器是与三个数字微镜器件 (DMD) 之一(DLP3030-Q1、DLP3020-Q1 或 DLP3021-Q1)兼容的芯片组的一部分。DLPC120-Q1 的核心逻辑负责接受视频输入并对数据进行格式化以便在 DMD 上显示,同时还控制 RGB LED 来形成实时图像。DLPC120-Q1 还负责根据外部系统控制或 DMD 温度输入来控制 DMD 的上电和断电事件。通过与外部调光电路和微控制器结合,DLPC120-Q1 支持的宽调光范围 > 5000:1,适合于 HUD 应用。通常情况下,DLPC120-Q1 是主机处理器 I2C 接口的外围器件。

DLPC120-Q1 适用于汽车应用的 DMD 显示控制器是与三个数字微镜器件 (DMD) 之一(DLP3030-Q1、DLP3020-Q1 或 DLP3021-Q1)兼容的芯片组的一部分。DLPC120-Q1 的核心逻辑负责接受视频输入并对数据进行格式化以便在 DMD 上显示,同时还控制 RGB LED 来形成实时图像。DLPC120-Q1 还负责根据外部系统控制或 DMD 温度输入来控制 DMD 的上电和断电事件。通过与外部调光电路和微控制器结合,DLPC120-Q1 支持的宽调光范围 > 5000:1,适合于 HUD 应用。通常情况下,DLPC120-Q1 是主机处理器 I2C 接口的外围器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLPC120-Q1 汽车 DMD 控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 6月 20日
白皮书 The Importance of a Longer VID for AR HUDs (Rev. A) PDF | HTML 2021年 2月 16日
应用手册 Estimating Mechanical Volume of an Augmented Reality Head-Up Display System 2018年 12月 28日
白皮书 DLP® 技术:增强现实抬头显示系统中的太阳能负载 英语版 2018年 8月 29日
应用手册 DLP® Technology: Enabling the Next Generation of Automotive Head-Up Display Syst (Rev. A) 2017年 11月 15日
白皮书 DLP Technology: Solving design challenges in next generation of automotive head (Rev. A) 2017年 11月 15日
EVM 用户指南 DLP3030-Q1 Combiner HUD EVM 2017年 11月 7日
EVM 用户指南 DLP3030-Q1 Electronics EVM 2017年 11月 7日
EVM 用户指南 DLP3030-Q1 Picture Generation Unit EVM 2017年 11月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLP3030Q1EVM — DLP3030-Q1 电子评估模块

DLP3030Q1EVM 评估模块 (EVM) 是一个完整的电子子系统,专用于驱动 DLP3030-Q1 汽车芯片组。DLP3030-Q1 芯片组包含 0.3” WVGA (854 x 480) DMD 和 DLPC120-Q1 DMD 控制器。与照明和投影光学器件、RGB LED 及光电二极管结合时,此 EVM 可用于开发适用于平视显示 (HUD) 或车内投影系统等应用的汽车级 DLP 投影仪或图片生成单元 (PGU)。此 EVM 的主要功能块包括 DLP3030-Q1 芯片组、LED 控制和驱动电路以及电源管理。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
光学模块

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
光学模块

DLP3030PGUQ1EVM — DLP3030-Q1 图片生成单元 (PGU) 评估模块

DLP3030PGUQ1EVM 评估模块 (EVM) 是一个汽车图片生成单元 (PGU),专为支持高性能宽视场增强实境平视显示 (HUD) 而设计。DLP3030PGUQ1EVM 提供配备扩散器、光学器件和 LED 光源的高性能即用型解决方案,可加快开发并缩短上市时间。可使用 PGU 支持 HUD 开发,还可将 PGU 附加到现有 HUD 设计,以便评估 DLP 技术性能。PGU 基于 DLP3030-Q1 芯片组和 DLP3030-Q1 电子 EVM。
用户指南: PDF
软件编程工具

DLPC106 DLPC120 Automotive Control Program Lite

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
显示产品
DLPC120-Q1 适用于 DLP3030-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件控制器
硬件开发
评估板
DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 电子评估模块
光学模块
DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 图片生成单元 (PGU) 评估模块
计算工具

DLP-HUD-LUMEN-CALC AR HUD Lumen Budget Estimation Calculator

This Excel calculator provides a starting point for estimating overall lumen requirements for the picture generation unit (PGU) in an augmented reality head-up display (AR HUD). This calculator takes standard HUD parameters as inputs, such as field of view, virtual image distance, and eyebox size. (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
车外照明和投影产品
DLPC230-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231S-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 功能安全合规型 DMD 控制器
显示产品
DLP3020-Q1 采用小型 S247 封装的汽车类 0.3 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3030-Q1 DLP® 汽车类 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP4620S-Q1 适用于内部显示应用的汽车类 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5530-Q1 适用于内部显示应用的 DLP® 汽车 0.55" 数字微镜器件 (DMD) DLP5530S-Q1 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLPC120-Q1 适用于 DLP3030-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件控制器 TPS99000-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 系统管理和照明控制器
硬件开发
评估板
DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 电子评估模块
光学模块
DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 图片生成单元 (PGU) 评估模块
计算工具

DLP-HUD-VOLUME-CALC AR HUD Volume Estimation Calculator

This Excel calculator provides a starting point for estimating overall volume for an augmented reality head-up display. This calculator takes standard HUD parameters as inputs, such as field of view, virtual image distance, and eyebox size. The calculator uses these inputs to produce an estimated (...)
lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
车外照明和投影产品
DLPC230-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231S-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 功能安全合规型 DMD 控制器
显示产品
DLP3020-Q1 采用小型 S247 封装的汽车类 0.3 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3030-Q1 DLP® 汽车类 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP4620S-Q1 适用于内部显示应用的汽车类 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5530-Q1 适用于内部显示应用的 DLP® 汽车 0.55" 数字微镜器件 (DMD) DLP5530S-Q1 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLPC120-Q1 适用于 DLP3030-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件控制器 TPS99000-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 系统管理和照明控制器
硬件开发
评估板
DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 电子评估模块
光学模块
DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 图片生成单元 (PGU) 评估模块
软件
计算工具
DLP-HUD-VOLUME-CALC AR HUD 体积估算计算器
参考设计

TIDA-080004 — 适用于增强现实抬头显示的电子和 LED 驱动器参考设计

This reference design provides an electronics subsystem designed to drive an automotive augmented reality (AR) head-up display (HUD). DLP® technology enables bright, crisp, highly saturated head-up displays that project critical driving information onto the windshield of the car, reducing (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-080006 — TIDA-080006

This DLP3034-Q1 electronics reference design drives a DLP projector that can illuminate a phosphor film embedded inside glass to create a transparent window display. The phosphor film is transparent under normal conditions but turns into a colorful display when excited with 405-nm light from the (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
NFBGA (ZXS) 216 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频